Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Wiring accessories DK

  • Allows changing of the wiring level
  • For lightning current suitable installation of arrester combinations

Feed-Through Terminal DK 25

Feed-through terminal for busbar wiring.

1 Produkt

Art.-Nr. 952699 DK 25

GTIN 4013364127906, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 113.70 g, VPE: 1.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

DK 25 feed-through terminal for busbar wiring
Feed-through terminal for changing the wiring level
DIN rail mounted device
Multifunctional terminals for simultaneously connecting wires and busbars
Lightning-impulse-current-tested
Lightning impulse current: 100 kA (10/350)
Nominal voltage: 500 V a.c.
Clamping range: max. 25 mm2
Installation width: 1 module, DIN 43880



Brand: DEHN
Type: DK 25
Part No.: 952699
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Nominal voltage (a.c. / d.c.) (UN ) 500 V
Nominal load current (a.c.) (IL ) 100 A
Lightning impulse current (10/350 µs) 100 kA
Cross-sectional area (min.) 1.5 mm2 solid / flexible
Cross-sectional area (max.) 25 mm2 stranded / 16 mm2 flexible

Artikel 952699 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952699 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben