Erdungsfestpunkte mit flexibler Anschlussklemme
Für den Betoneinbau als flexibler korrosionsfreier Anschluss an die Erdungsanlage für den Schutzpotentialausgleich und / oder den Funktionspotentialausgleich der Ableitung z. B. an die Bewehrung von Gebäuden.
Flexible Anschlussleitungen bis 1000 mm Länge ermöglichen eine maximale Flexibilität zwischen dem äußeren Anschlusspunkt und der inneren Verbindung.
Die universelle Verbindungsklemme ermöglicht den Anschluss von Bewehrungseisen und Rundmaterial von 8-28 mm sowie von Flachmaterial 30x3,5 mm oder höherer Dicke.
Bei dem Doppelgewinde M10 und M12 folgende Mindestlängen der Schrauben beachten:
35 mm bei M10 (Gewindelänge 40 mm)
15 mm bei M12 (Gewindelänge 20 mm)
Flexible Anschlussleitungen bis 1000 mm Länge ermöglichen eine maximale Flexibilität zwischen dem äußeren Anschlusspunkt und der inneren Verbindung.
Die universelle Verbindungsklemme ermöglicht den Anschluss von Bewehrungseisen und Rundmaterial von 8-28 mm sowie von Flachmaterial 30x3,5 mm oder höherer Dicke.
Bei dem Doppelgewinde M10 und M12 folgende Mindestlängen der Schrauben beachten:
35 mm bei M10 (Gewindelänge 40 mm)
15 mm bei M12 (Gewindelänge 20 mm)
Erdungsfestpunkte mit flexibler Anschlussklemme
Anschlussgarnitur bestehend aus Verbindungsleitung mit angeschlossener Verbindungsklemme und Erdungsfestpunkt.
Art.-Nr. 416940 - UES 16 L600 VK RD8 28 FL30 EFP
Preis laden ...
Stück
Erdungsfestpunkte mit flexibler Anschlussklemme
Anschlussgarnitur bestehend aus Verbindungsleitung mit angeschlossener Verbindungsklemme und Erdungsfestpunkt.
Art.-Nr. 416950 - UES 16 L1000 VK RD8 28 FL30 EFP
*
Preis laden ...
Stück