Art.-Nr. 767129 PHE3 A 110 132 S
GTIN 4013364139435, Zolltarifnr. (EU): 90309000, Bruttogewicht: 400.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 110 ... 132 kV |
Kategorie | S |
Gesamtlänge (lG ) | 190 mm |
Farbe | schwarz ● |
Art.-Nr. 767734 PHE3 A 60 110 S
GTIN 4013364115149, Zolltarifnr. (EU): 90309000, Bruttogewicht: 535.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 60 ... 110 kV |
Kategorie | S |
Gesamtlänge (lG ) | 190 mm |
Farbe | schwarz ● |
Art.-Nr. 769713 PHE3A60110SITCSN7772
GTIN 4013364242487, Zolltarifnr. (EU): 90309000, Bruttogewicht: 765.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 60 ... 110 kV |
Kategorie | S |
Gesamtlänge (lG ) | 190 mm |
Farbe | schwarz ● |
Ausführung | kodiert |
Art.-Nr. 767591 ASP A 110 420 L ZK
GTIN 4013364146785, Zolltarifnr. (EU): 90309000, Bruttogewicht: 809.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 110 ... 420 kV |
Frequenz | 50 Hz |
Kategorie | L |
Gesamtlänge (lG ) | 230 mm |
Art.-Nr. 767564 ASP A 110 132 16.7 L
GTIN 4013364143784, Zolltarifnr. (EU): 90309000, Bruttogewicht: 464.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 110 ... 132 kV |
Frequenz | 16,7 Hz |
Kategorie | L |
Gesamtlänge (lG ) | 230 mm |
Art.-Nr. 767592 ASP A 110 420 S ZK
GTIN 4013364146792, Zolltarifnr. (EU): 90309000, Bruttogewicht: 465.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 110 ... 420 kV |
Frequenz | 50 Hz |
Kategorie | S |
Gesamtlänge (lG ) | 230 mm |
Art.-Nr. 767593 ASP A 110 420 SL ZK
GTIN 4013364146808, Zolltarifnr. (EU): 90309000, Bruttogewicht: 471.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 110 ... 420 kV |
Frequenz | 50 Hz |
Kategorie | S / L |
Gesamtlänge (lG ) | 230 mm |
Art.-Nr. 767722 PHE3 A 20 SL ZK
GTIN 4013364113183, Zolltarifnr. (EU): 90309000, Bruttogewicht: 589.30 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 20 kV |
Kategorie | S / L |
Gesamtlänge (lG ) | 230 mm |
Art.-Nr. 766678 PHE PK 15 16.7
GTIN 4013364126107, Zolltarifnr. (EU): 90309000, Bruttogewicht: 2.30 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 15 kV / 16,7 Hz |
Gesamtlänge (lG ) | 1900 mm |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 Ebgw 02.51 |
Art.-Nr. 766677 PHE A 15 16.7
GTIN 4013364120495, Zolltarifnr. (EU): 90309000, Bruttogewicht: 2.10 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 15 kV / 16,7 Hz |
Gesamtlänge (lG ) | 930 mm |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 Ebgw 02.53 |