Art.-Nr. 783930 AD PHE4 STK 410
GTIN 4013364292451, Zolltarifnr. (EU): 90309000, Bruttogewicht: 315.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Gesamtlänge (lG ) | 410 mm |
Durchmesser | 30 mm |
Art.-Nr. 766352 AD M12 STK 30 350
GTIN 4013364136069, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 250.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Gesamtlänge (lG ) | 350 mm |
Durchmesser | 30 mm |
Art.-Nr. 766359 AD ZK STK 30 360
GTIN 4013364134379, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 200.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Gesamtlänge (lG ) | 360 mm |
Durchmesser | 30 mm |
Art.-Nr. 766055 AD ZK 25 200
GTIN 4013364125063, Zolltarifnr. (EU): 96039099, Bruttogewicht: 120.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Gesamtlänge (lG ) | 200 mm |
Durchmesser | 25 mm |
Art.-Nr. 766059 AD ZK 3M 170
GTIN 4013364378681, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 198.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Gesamtlänge (lG ) | 170 mm |
DB Zeichnungs-Nr. | Ebgw 04.71 |