Art.-Nr. 766128 IT STK 43 1280
GTIN 4013364136045, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1.90 kg, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Nennspannung (UN ) | bis 132 kV |
Durchmesser | 43 mm |
Gesamtlänge (lG ) | 1280 mm |
Art.-Nr. 766358 IT ZK30 STK 30 360
GTIN 4013364136137, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 200.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Gesamtlänge (lG ) | 360 mm |
Durchmesser | 30 mm |
Art.-Nr. 783920 IT PHE4 STK 760
GTIN 4013364292437, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 570.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Gesamtlänge (lG ) | 760 mm |
Durchmesser | 30 mm |
Art.-Nr. 783925 IT PHE4 STK 1210
GTIN 4013364292444, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 795.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Gesamtlänge (lG ) | 1210 mm |
Durchmesser | 30 mm |
Art.-Nr. 766115 IT M12 STK 30 1150
GTIN 4013364136038, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1325.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | bis 110 kV |
Gesamtlänge (lG ) | 1150 mm |
Durchmesser | 30 mm |
Art.-Nr. 766114 IT M12 STK 30 700
GTIN 4013364143739, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1000.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | bis 60 kV |
Gesamtlänge (lG ) | 700 mm |
Durchmesser | 30 mm |
Art.-Nr. 766116 ISO M12 STK 30SN7563
GTIN 4013364153073, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1.13 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | bis 110 kV |
Gesamtlänge (lG ) | 780 mm |
Durchmesser | 30 mm |
Ausführung | kodiert |
Art.-Nr. 766117 ISU STK STK 30SN7564
GTIN 4013364153080, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1145.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | bis 110 kV |
Gesamtlänge (lG ) | 935 mm |
Durchmesser | 30 mm |
Ausführung | kodiert |