Art.-Nr. 766048 IS 25 ZK 2885
GTIN 4013364120433, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 3.40 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | bis 25 kV AC |
Gesamtlänge (lG ) | 2890 mm |
Länge Handhabe (lH ) | 1000 mm |
Durchmesser | 30 mm |
Werkstoff | Glasfaserverstärktes Polyesterrohr |
Art.-Nr. 766363 IS 36 STK 30 1280
GTIN 4013364121737, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1200.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | bis 36 kV |
Gesamtlänge (lG ) | 1280 mm |
Länge Handhabe (IH ) | 560 mm |
Durchmesser | 30 mm |
Art.-Nr. 766367 ISN 36 STK 30 1280
GTIN 4013364137042, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1200.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | bis 36 kV |
Gesamtlänge (lG ) | 1280 mm |
Länge Handhabe (IH ) | 560 mm |
Durchmesser | 30 mm |
Werkstoff | Glasfaserverstärktes Polyesterrohr |
Art.-Nr. 766362 ISN 36 STK 930SN7688
GTIN 4013364230705, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1175.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | bis 36 kV |
Gesamtlänge (lG ) | 930 mm |
Länge Handhabe (IH ) | 190 mm |
Durchmesser | 30 mm |
Werkstoff | Glasfaserverstärktes Polyesterrohr |
Art.-Nr. 766368 IS ZK STK 670
GTIN 4013364115026, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 340.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 30 kV |
Gesamtlänge (lG ) | 670 mm |
Länge Handhabe (IH ) | 265 mm |
Durchmesser | 30 mm |
Werkstoff | Glasfaserverstärktes Polyesterrohr |
Art.-Nr. 766328 IS M12 AK 635
GTIN 4013364135765, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 283.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Gesamtlänge (lG ) | 635 mm |
Länge Handhabe (IH ) | 270 mm |
Durchmesser | 30 mm |
Werkstoff | Glasfaserverstärktes Polyesterrohr |
Art.-Nr. 766369 IS ZK STK HS 670
GTIN 4013364125025, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 388.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Gesamtlänge (lG ) | 670 mm |
Länge Handhabe (IH ) | 270 mm |
Durchmesser | 30 mm |
Werkstoff | Glasfaserverstärktes Polyesterrohr |
Art.-Nr. 783906 IS PHE4 STK 1110
GTIN 4013364292482, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 752.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Gesamtlänge (lG ) | 1110 mm |
Länge Handhabe (lH ) | 520 mm |
Durchmesser | 30 mm |
Werkstoff | Glasfaserverstärktes Polyesterrohr |
Art.-Nr. 783905 IS PHE4 STK 770
GTIN 4013364292499, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 538.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Gesamtlänge (lG ) | 770 mm |
Länge Handhabe (lH ) | 220 mm |
Durchmesser | 30 mm |
Werkstoff | Glasfaserverstärktes Polyesterrohr |
Art.-Nr. 783900 IS PHE4 STK 700
GTIN 4013364292505, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 493.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Gesamtlänge (lG ) | 700 mm |
Länge Handhabe (lH ) | 250 mm |
Durchmesser | 30 mm |
Werkstoff | Glasfaserverstärktes Polyesterrohr |
Art.-Nr. 766331 IS M12 STK 640
GTIN 4013364115002, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 375.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Gesamtlänge (lG ) | 640 mm |
Länge Handhabe (IH ) | 270 mm |
Durchmesser | 30 mm |
Werkstoff | Glasfaserverstärktes Polyesterrohr |
Art.-Nr. 766037 ISMTC N 36 ZK 10600
GTIN 4013364125940, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 7.56 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | bis 36 kV |
Gesamtlänge (lG max / IG min ) | 10.600 / 1750 mm |
Länge Handhabe (IH min ) | 1680 mm |
Werkstoff | Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr |
Art.-Nr. 766075 IS M12 STK 30 1060
GTIN 4013364120471, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 520.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Gesamtlänge (lG ) | 1060 mm |
Durchmesser | 30 mm |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 Ebgw 02.53 |
Art.-Nr. 766072 IS M12 STK 30 720
GTIN 4013364126114, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 400.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Gesamtlänge (lG ) | 720 mm |
Durchmesser | 30 mm |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 Ebgw 02.51 |