Erdungsset
Erdungsset zum Einsatz für Wohngebäude.
- Sehr gute Erdfühligkeit auch ohne Graben oder Keller durch Tiefenerder
- Schnell zu installieren
- Einhaltung normativer Vorgaben
- Handliche Paketware mit 2 m Länge (Keine Coilware)
- Eine Artikelnummer bestehend aus vier Paketen mit Allem, was benötigt wird
- Einfacher Transport und Lagerung
- Einhaltung maximaler Transportgewichte
Erdungsset Basis
Erdungsset Basis zur Erstellung einer normgerechten Erdungsanlage für Wohngebäude bis 120m² Gebäudegrundfläche nach DIN 18014:2023-06.
Vor der Installation des Erdungssets muss durch die normativ vorgeschriebene Planung der Erdungsanlage nachgewiesen werden, dass das Erdungsset für die individuelle Anwendung verwendet werden kann.
Inhalt Erdungsset (4 Pakete)
Paket 1:
– 5x Rundstahl Niro V4A, Ø10 mm, L 2000 mm
– 11x Rundstahl St/tZn, Ø10 mm, L 2000 mm
– Gewicht: ca. 21 kg
– Abmessungen: ca. 60 x 60 x 2000 mm
Paket 2:
– 4x Dichtmanschette
– 4x Schlagspitze für Tiefenerder
– 4x Anschlussschelle Niro V4A
– 1x Korrosionsschutzbinde
– 17x MV-Klemmen St/tZn
– 12x Verbindungsklemmen St/tZn
– 1x Potentialausgleichsschiene
– 1x Kennzeichnng Anschlussfahne
– 1x Handschuhe (Gr. 10, Paar)
– 1x Einbauanleitung
– 1x Prüfprotokoll
– Gewicht: ca. 7 kg
– Abmessungen: ca. 240 x 180 x 50 mm
Paket 3:
– 6x Tiefenerder Niro Ø20 mm, L 1000 mm
– Gewicht: ca. 15 kg
– Abmessungen: ca. 40 x 60 x 1000 mm
Paket 4:
– 6x Tiefenerder Niro Ø20 mm, L 1000 mm
– Gewicht: ca. 15 kg
– Abmessungen: ca. 40 x 60 x 1000 mm
Vor der Installation des Erdungssets muss durch die normativ vorgeschriebene Planung der Erdungsanlage nachgewiesen werden, dass das Erdungsset für die individuelle Anwendung verwendet werden kann.
Inhalt Erdungsset (4 Pakete)
Paket 1:
– 5x Rundstahl Niro V4A, Ø10 mm, L 2000 mm
– 11x Rundstahl St/tZn, Ø10 mm, L 2000 mm
– Gewicht: ca. 21 kg
– Abmessungen: ca. 60 x 60 x 2000 mm
Paket 2:
– 4x Dichtmanschette
– 4x Schlagspitze für Tiefenerder
– 4x Anschlussschelle Niro V4A
– 1x Korrosionsschutzbinde
– 17x MV-Klemmen St/tZn
– 12x Verbindungsklemmen St/tZn
– 1x Potentialausgleichsschiene
– 1x Kennzeichnng Anschlussfahne
– 1x Handschuhe (Gr. 10, Paar)
– 1x Einbauanleitung
– 1x Prüfprotokoll
– Gewicht: ca. 7 kg
– Abmessungen: ca. 240 x 180 x 50 mm
Paket 3:
– 6x Tiefenerder Niro Ø20 mm, L 1000 mm
– Gewicht: ca. 15 kg
– Abmessungen: ca. 40 x 60 x 1000 mm
Paket 4:
– 6x Tiefenerder Niro Ø20 mm, L 1000 mm
– Gewicht: ca. 15 kg
– Abmessungen: ca. 40 x 60 x 1000 mm
Art.-Nr. 690001 - ESET 1 EFH 120
*
Preis laden ...
Stück