Anschlusselemente für HVI light plus Leitung
Montageoptimierte Anschlusselemente für die Rohrinnen- / Rohraußenverlegung und Anschuss an die Erdungsanlage, Ringleitung oder andere Teile der äußeren Blitzschutzanlage.
Anschlusselement für HVI light plus Leitung
Ein Anschlusselement zum Abschließen der HVI light plus Leitung, zum Erstellen des Endverschlusses der Leitung am Stützrohr (Kopfstück) oder zum Anschließen an andere Teile des äußeren Blitzschutzes oder der Erdungsanlage (inkl. einem Schrumpfschlauch).
Dieses Anschlusselement kann für die Rohraußenverlegung bei HVI light plus Stützrohren verwendet werden.
Dieses Anschlusselement kann für die Rohraußenverlegung bei HVI light plus Stützrohren verwendet werden.
Art.-Nr. 819640 - AE BO10 KF HVI 60 V2A
Preis laden ...
Stück
Anschlussset für HVI light plus Leitung für Rohrinnenverlegung
Zwei Anschlusselemente zum Abschließen der HVI light plus Leitung an beiden Enden. Ein Anschlusselement zum Erstellen des Endverschlusses der Leitung im Stützrohr (Kopfstück) und ein Anschlusselement zum Anschließen an andere Teile des äußeren Blitzschutzes oder der Erdungsanlage (inkl. zwei Schrumpfschläuche).
Diese Anschlusselemente können bei HVI light plus Stützrohren verwendet werden.
Diese Anschlusselemente können bei HVI light plus Stützrohren verwendet werden.
Art.-Nr. 819645 - HVI LI PL ASS RIV KF V2A
Preis laden ...
Stück
Prüfbare, isolierte Anschlusselemente für HVI light plus Leitung
Ein isolierendes Anschlusselement zum Abschließen der HVI light plus Leitung erdseitig.
Durch die Verwendung von isolierenden Anschlusselementen kann an der HVI light plus Leitung eine Isolationsprüfung durchgeführt werden. Dieses isolierende Anschlusselement kann für den erdseitigen Anschluss der HVI light plus verwendet werden.
Durch die Verwendung von isolierenden Anschlusselementen kann an der HVI light plus Leitung eine Isolationsprüfung durchgeführt werden. Dieses isolierende Anschlusselement kann für den erdseitigen Anschluss der HVI light plus verwendet werden.
Art.-Nr. 819646 - AE ISO BO10 KF HVI 60 V2A
*
Preis laden ...
Stück
Prüfbare, isolierte Anschlusselemente für HVI light plus Leitung
Ein isolierendes Anschlusselement zum Abschließen der HVI light plus Leitung bei Rohrinnenverlegung.
Durch die Verwendung von isolierenden Anschlusselementen kann an der HVI light plus Leitung eine Isolationsprüfung durchgeführt werden. Dieses isolierende Anschlusselement kann für die Rohrinnenverlegung in Stützrohren Ø40 mm und Ø50 mm verwendet werden.
Durch die Verwendung von isolierenden Anschlusselementen kann an der HVI light plus Leitung eine Isolationsprüfung durchgeführt werden. Dieses isolierende Anschlusselement kann für die Rohrinnenverlegung in Stützrohren Ø40 mm und Ø50 mm verwendet werden.
Art.-Nr. 819647 - AE ISO RIV KF HVI 60 V2A
*
Preis laden ...
Stück
Prüfbare, isolierte Anschlusselemente für HVI light plus Leitung
Ein Anschlusselement zum Abschließen der HVI light plus Leitung, zum Erstellen des Endverschlusses der Leitung am Stützrohr (Kopfstück) oder zum Anschließen an andere Teile des äußeren Blitzschutzes (inkl. einem Schrumpfschlauch).
Dieses Anschlusselement kann für die Rohraußenverlegung bei HVI light plus Stützrohren verwendet werden.
Dieses Anschlusselement kann für die Rohraußenverlegung bei HVI light plus Stützrohren verwendet werden.
Art.-Nr. 819648 - AE ISO RAV KF HVI 60 V2A
*
Preis laden ...
Stück
PA-Element
Zum Absteuern des elektrischen Feldes der HVI light plus Leitung im Bereich des Endverschlusses oder anderen Fällen.
Art.-Nr. 410222 - PAE 18 EX AB11 V2A
Preis laden ...
Stück
Messpunktklemme
Messpunktklemme für die dauerhafte Installation zum Anschluss eines Messgerätes bei der Isolationsprüfung von HVI light plus Leitungen und HVI Leitungen.
Art.-Nr. 819649 - MPK 18 V2A
*
Preis laden ...
Stück
Befestigungsset Fangmast D40
Befestigungsset zur Montage der HVI light plus Leitung an HVI light plus Stützrohren Ø40 mm, bestehend aus Anschlussplatte und Befestigungsring mit NIRO-Spannschelle für den Endverschluss (inkl. vier Kunststoffhalterhalbteilen und zwei Kabelbindern).
Art.-Nr. 819642 - BFS SR D40 4AE HVI LI PL AL V2A KST
Preis laden ...
Stück
Befestigungsset Fangmast D50
Befestigungsset zur Montage der HVI light plus Leitung an HVI Stützrohren Ø50 mm, bestehend aus Anschlussplatte und Befestigungsring mit NIRO-Spannschelle für den Endverschluss (inkl. vier Kunststoffhalterhalbteilen und zwei Kabelbindern).
Art.-Nr. 819283 - BFS SR D50 4AE HVI LI PL AL V2A KST
Preis laden ...
Stück
Anschlussplatte
Anschlussplatte (vierfach) zur Montage der HVI light plus Leitung am Stützrohr Ø40 mm (z. B. Art.-Nr. 105 672, 105 673, 105 677, 105 678).
Art.-Nr. 819298 - AP SR D40 4AE HVI LI PL V2A
Preis laden ...
Stück