- Loading
Tiefenerder schraubbar
- Geprüftes System nach DIN EN 62561-2
- Variable Erderlängen von 3,0 m / 1,5 m & 0,5 m für optimale Montage mit Bohrkran
- Zeitersparnis durch schnelle Verbindungs- und Einbringtechnik
- Umfangreiches Zubehör für Montage, Abdichtung und Anschlüsse z. B. an Abgrenzeinheit
Starterkit
Verwendung je Bohrloch 1x, bestehend aus
1x Anschlussstück L 320 mm (Art.-Nr. 621 092)
2x Tiefenerder schraubbar L 500 mm (Art.-Nr. 621 050)
1x Fußstück mit Flanschplatte Ø80 mm (Art.-Nr. 621 091)
1x Ringmutter M16 (Art.-Nr. 621 097)
1x Schrumpfschlauch L 140 mm (Art.-Nr. 621 096)
Art.-Nr. 621090 - SET STARTER KIT TE 20 M16 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Erder | St/tZn |
Stablänge (l1) | 500 mm |
Durchmesser Erder | 20 mm |
Gewinde Erder | M16 |
Werkstoff Erder | St/tZn |
Stablänge (l1) | 500 mm |
Durchmesser Erder | 20 mm |
Gewinde Erder | M16 |
GTIN: 4013364501133, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 4.241 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Starter-Kit, St/tZn, mit Gewinde M16, Ø20 mm
1x Anschlussstück mit Anschlussplatte
1x Ringmutter St/tZn M16
2x Mittelstück 500 mm
1x Fußstück
1x Schrumpfschlauch
Werkstoff Erder: St/tZn
Stablänge: 500 mm
Durchmesser Erder: 20 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: SET STARTER KIT TE 20 M16 STTZN
Art.-Nr.: 621090
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Tiefenerder
Art.-Nr. 621050 - TE 20 500 M16 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | St/tZn |
Stablänge (l1) | 500 mm |
Durchmesser Erder | 20 mm |
Gewinde | M16 |
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Werkstoff | St/tZn |
Stablänge (l1) | 500 mm |
Durchmesser Erder | 20 mm |
Gewinde | M16 |
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
GTIN: 4013364498976, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 1.206 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Tiefenerder zum Errichten von gebohrten
Erdungsanlagen z.B. bei felsigem Boden
oder Pipeline Anwendungen
Erder mit Innen- und Außengewinde M16
entsprechend den Anforderung nach
DIN EN 62561-2
Mit Vorrichtung zur
Aufhängung über Bohrloch
Werkstoff: St/tZn
Stablänge: 500 mm
Durchmesser Erder: 20 mm
Gewinde: M16
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): 100 kA
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 7,4 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-2
Fabrikat: DEHN
Typ: TE 20 500 M16 STTZN
Art.-Nr.: 621050
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
Tiefenerder
Art.-Nr. 621150 - TE 20 1500 M16 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | St/tZn |
Stablänge (l1) | 1500 mm |
Durchmesser Erder | 20 mm |
Gewinde | M16 |
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Werkstoff | St/tZn |
Stablänge (l1) | 1500 mm |
Durchmesser Erder | 20 mm |
Gewinde | M16 |
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
GTIN: 4013364499065, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 3.661 KG, Verpackungseinheit: 6 ST
Tiefenerder zum Errichten von gebohrten
Erdungsanlagen z.B. bei felsigem Boden
oder Pipeline Anwendungen
Erder mit Innen- und Außengewinde M16
entsprechend den Anforderung nach
DIN EN 62561-2
Mit Vorrichtung zur
Aufhängung über Bohrloch
Werkstoff: St/tZn
Stablänge: 1500 mm
Durchmesser Erder: 20 mm
Gewinde: M16
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): 100 kA
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 7,4 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-2
Fabrikat: DEHN
Typ: TE 20 1500 M16 STTZN
Art.-Nr.: 621150
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
Tiefenerder
Art.-Nr. 621300 - TE 20 3000 M16 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | St/tZn |
Stablänge (l1) | 3000 mm |
Durchmesser Erder | 20 mm |
Gewinde | M16 |
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Werkstoff | St/tZn |
Stablänge (l1) | 3000 mm |
Durchmesser Erder | 20 mm |
Gewinde | M16 |
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
GTIN: 4013364499089, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 7.661 KG, Verpackungseinheit: 3 ST
Tiefenerder zum Errichten von gebohrten
Erdungsanlagen z.B. bei felsigem Boden
oder Pipeline Anwendungen
Erder mit Innen- und Außengewinde M16
entsprechend den Anforderung nach
DIN EN 62561-2
Mit Vorrichtung zur
Aufhängung über Bohrloch
Werkstoff: St/tZn
Stablänge: 3000 mm
Durchmesser Erder: 20 mm
Gewinde: M16
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): 100 kA
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 7,4 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-2
Fabrikat: DEHN
Typ: TE 20 3000 M16 STTZN
Art.-Nr.: 621300
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
Fußstück
Art.-Nr. 621091 - FS TE 20 100 M16 FP80 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | St/tZn |
Stablänge (l1) | 100 mm |
Durchmesser Erder | 20 mm |
Durchmesser Platte Ø | 80 mm |
Gewinde | M16 |
Werkstoff | St/tZn |
Stablänge (l1) | 100 mm |
Durchmesser Erder | 20 mm |
Durchmesser Platte Ø | 80 mm |
Gewinde | M16 |
GTIN: 4013364498945, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 343.291 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Schraubbar Ø20 mm
Fußstück mit Flanschplatte
Tiefenerder Schraubbar St/tZn
Ø20 mm Stablänge 100 mm
zum Anschluss unten
am Tiefenerder schraubbar zur
Vermeidung des Einsinkens in das
Erdreich durch das Eigengewicht.
Werkstoff: St/tZn
Stablänge: 100 mm
Durchmesser Erder: 20 mm
Durchmesser Platte Ø: 80 mm
Gewinde: M16
Fabrikat: DEHN
Typ: FS TE 20 100 M16 FP80 STTZN
Art.-Nr.: 621091
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
Anschlussklemme
Art.-Nr. 621094 - AK TE 20 STGALZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | St/gal Zn |
Durchmesser Erder | 20 mm |
Schrauben | 6x M6 x 10 mm lTX30 (4x 2,5 mm2 - max. 16 mm2) [2x Erder / 4x Anschluss] |
Werkstoff Schrauben / Federring | NIRO |
Max. Dauerstrombelastung Tmax=100 °C (VDE 0101-2) | 125 A |
Werkstoff Klemme | St/gal Zn |
Durchmesser Erder | 20 mm |
Schrauben | 6x M6 x 10 mm lTX30 (4x 2,5 mm2 - max. 16 mm2) [2x Erder / 4x Anschluss] |
Werkstoff Schrauben / Federring | NIRO |
Max. Dauerstrombelastung Tmax=100 °C (VDE 0101-2) | 125 A |
GTIN: 4013364500082, Zolltarifnummer: 85369010, Bruttogewicht: 186.221 G, Verpackungseinheit: 0 ST
mm
Anschlussklemme mit
4 Kontaktmöglichkeiten
für Kabelschuhe
über Schrauben M6
Werkstoff Klemme: St/gal Zn
Durchmesser Erder: 20 mm
Schrauben: 6x M6 x 10 mm lTX30 (4x 2,5 mm2 - max. 16
mm2) [2x Erder / 4x Anschluss]
Werkstoff Schrauben / Federring: NIRO
Max. Dauerstrombelastung Tmax=100 °C (VDE 0101-2): 125
A
Fabrikat: DEHN
Typ: AK TE 20 STGALZN
Art.-Nr.: 621094
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
Anschlussstück
Art.-Nr. 621092 - AS TE 20 320 M16 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | St/tZn / NIRO |
Stablänge (l1) | 320 mm |
Durchmesser Erder | 20 mm |
Gewinde | M16 |
Anschluss | 4x M6 x 10 mm lTX30 (4x 2,5 mm2 - max. 16 mm2) oder 1x M8 x 20 mm iSW13 (Ø6-10 mm) |
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (0,2 s; ≤ 300 °C) | 5,3 kA (35 mm2, mehrdrähtig) |
Max. Dauerstrombelastung Tmax=100 °C (VDE 0101-2) | 125 A |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | St/tZn / NIRO |
Stablänge (l1) | 320 mm |
Durchmesser Erder | 20 mm |
Gewinde | M16 |
Anschluss | 4x M6 x 10 mm lTX30 (4x 2,5 mm2 - max. 16 mm2) oder 1x M8 x 20 mm iSW13 (Ø6-10 mm) |
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (0,2 s; ≤ 300 °C) | 5,3 kA (35 mm2, mehrdrähtig) |
Max. Dauerstrombelastung Tmax=100 °C (VDE 0101-2) | 125 A |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364501140, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 935.001 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Anschlussstück Tiefenerder
Schraubbar St/tZn Ø20 mm
Stablänge 320 mm
zur Schaffung abgeprüfter
Anschlussmöglichkeiten am
Tiefenerder schraubbar
Werkstoff: St/tZn / NIRO
Stablänge: 320 mm
Durchmesser Erder: 20 mm
Gewinde: M16
Anschluss: 4x M6 x 10 mm lTX30 (4x 2,5 mm2 - max. 16
mm2) oder 1x M8 x 20 mm iSW13 (Ø6-10 mm)
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): 100 kA
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 5,3 kA (35 mm2,
mehrdrähtig)
Max. Dauerstrombelastung Tmax=100 °C (VDE 0101-2): 125
A
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: AS TE 20 320 M16 STTZN
Art.-Nr.: 621092
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
Zubehör
Art.-Nr. 621095 - HG TE 20 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | St/tZn |
Abmessung (l x b x t) | 400 x 78 x 12 mm |
Anwendungshinweis | für Tiefenerder schraubbar mit Ø20 mm |
Maximale statische Belastung durch Erder | 99 m (ca. 250 kg) |
Werkstoff | St/tZn |
Abmessung (l x b x t) | 400 x 78 x 12 mm |
Anwendungshinweis | für Tiefenerder schraubbar mit Ø20 mm |
Maximale statische Belastung durch Erder | 99 m (ca. 250 kg) |
GTIN: 4013364499959, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 2.349 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Tiefenerdergabel für die sichere
Aufhängung der Tiefenerder
schraubbar über dem
Bohrloch
Werkstoff: St/tZn
Abmessung: 400 x 78 x 12 mm
Anwendungshinweis: für Tiefenerder schraubbar mit Ø20
mm
Maximale statische Belastung durch Erder: 99 m (ca.
250 kg)
Fabrikat: DEHN
Typ: HG TE 20 STTZN
Art.-Nr.: 621095
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
Zubehör
Art.-Nr. 621097 - RM M16 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | St/tZn (C15E) |
Außendurchmesser | 63 mm |
Innendurchmesser | 35 mm |
Höhe | 62 mm |
Innengewinde | M16 |
Traglast axial (F max.) | 700 kg |
Normenbezug | DIN 582 |
Werkstoff | St/tZn (C15E) |
Außendurchmesser | 63 mm |
Innendurchmesser | 35 mm |
Höhe | 62 mm |
Innengewinde | M16 |
Traglast axial (F max.) | 700 kg |
Normenbezug | DIN 582 |
GTIN: 4013364502741, Zolltarifnummer: 73181699, Bruttogewicht: 236.214 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Werkstoff: St/tZn (C15E)
Außendurchmesser: 63 mm
Innendurchmesser: 35 mm
Höhe: 62 mm
Innengewinde: M16
Traglast axial: 700 kg
Normenbezug: DIN 582
Fabrikat: DEHN
Typ: RM M16 STTZN
Art.-Nr.: 621097
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Zubehör
Art.-Nr. 621093 - VM EASY 5 TE M16
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Eigenschaften | Verbinderbereich wird vollständig durch Gel abgedichtet. Wieder zugänglich und sofort betriebsbereit. Flammhemende, UV-beständige und schlagfeste Kunststoff-Formschale. Schnelle, einfache und sichere Montage. |
Anwendung | Erdreich / Wasser (gemäß Prüfnorm) / Innenraum (Verlegung in Gebäuden und auf Kabelpritschen) / Freiluft |
Spannungsebenen | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
Abmessung außen (l x b x h) | 240 x 75 x 44 mm |
Abmessung innen (l x b x h) | ca. 130 x 45 x 34 mm |
Durchmesser Kabel | 19-28 mm |
Schutzart | IP 68 |
Installationstemperatur | -20 bis 90 °C |
Normenbezug | Typgeprüft nach EN 50393 |
Eigenschaften | Verbinderbereich wird vollständig durch Gel abgedichtet. Wieder zugänglich und sofort betriebsbereit. Flammhemende, UV-beständige und schlagfeste Kunststoff-Formschale. Schnelle, einfache und sichere Montage. |
Anwendung | Erdreich / Wasser (gemäß Prüfnorm) / Innenraum (Verlegung in Gebäuden und auf Kabelpritschen) / Freiluft |
Spannungsebenen | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
Abmessung außen (l x b x h) | 240 x 75 x 44 mm |
Abmessung innen (l x b x h) | ca. 130 x 45 x 34 mm |
Durchmesser Kabel | 19-28 mm |
Schutzart | IP 68 |
Installationstemperatur | -20 bis 90 °C |
Normenbezug | Typgeprüft nach EN 50393 |
GTIN: 4013364502383, Zolltarifnummer: 85369010, Bruttogewicht: 612.171 G, Verpackungseinheit: 0 ST
für Tiefenerder schraubbar
für dauerhaften Schutz der
Anschlussleitungen vor dem
Eindringen von Wasser oder
Feuchtigkeit
Anwendung: Innenraum
(Verlegung in Gebäuden
und auf Kabelpritschen) /
Freiluft / Erdreich /
Wasser (gemäß Prüfnorm)
Spannungsebenen: U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Abmessung außen: 240 x 75 x 44 mm
Abmessung innen: ca. 130 x 45 x 34 mm
Durchmesser Kabel: 19-28 mm
Schutzart: IP 68
Installationstemperatur: -20 bis 90 °C
Normenbezug: Typgeprüft nach EN 50393
Fabrikat: DEHN
Typ: VM EASY 5 TE M16
Art.-Nr.: 621093
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Zubehör
Art.-Nr. 621096 - WSS KL D40 L140
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | dünnwandiges, kleberbeschichtetes, vernetztes Polyolefin |
Länge (l) | 140 mm |
Innendurchmesser (d) | 40 mm |
Farbe | schwarz |
Schrumpfrate | 3:1 (40/13) |
Dauereinsatztemperatur (Außenmantel) | -55 °C ... +110 °C |
Schrumpftemperatur | 95 °C |
Werkstoff | dünnwandiges, kleberbeschichtetes, vernetztes Polyolefin |
Länge (l) | 140 mm |
Innendurchmesser (d) | 40 mm |
Farbe | schwarz |
Schrumpfrate | 3:1 (40/13) |
Dauereinsatztemperatur (Außenmantel) | -55 °C ... +110 °C |
Schrumpftemperatur | 95 °C |
GTIN: 4013364502734, Zolltarifnummer: 39173200, Bruttogewicht: 20 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Kleberbeschichtet
Werkstoff: dünnwandiges, kleberbeschichtetes,
vernetztes Polyolefin
Länge: 140 mm
Innendurchmesser: 40 mm
Farbe: schwarz
Schrumpfrate: 3:1 (40/13)
Dauereinsatztemperatur (Außenmantel): -55 °C ... +110
°C
Schrumpftemperatur: 95 °C
Fabrikat: DEHN
Typ: WSS KL D40 L140
Art.-Nr.: 621096
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –