- Loading
Fangmast für HVI light plus Leitung auf Flachdächern
Mit Anpassung an die Dachneigung bis max. 10°.
Die Betonsockel (Gewicht 17 kg) und die Unterlegplatten sind separat zu bestellen.
Fangmast mit Dreibeinstativ klein und Fangspitze
Art.-Nr. 819685 - FM D40 L2200 GFK AL V2A DBS R320 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Höhe | 2200 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Radius Stativ | 320 mm |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 1600 mm |
Länge Fangspitze | 500 mm |
Werkstoff Fangspitze | NIRO |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Höhe | 2200 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Radius Stativ | 320 mm |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 1600 mm |
Länge Fangspitze | 500 mm |
Werkstoff Fangspitze | NIRO |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364494459, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 6.337 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
komplett mit 4-fach Anschlussplatte für die
HVI light plus Leitung und Befestigungsset zur Montage
der Leitung am Fangmast
Zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Isolierstrecke aus glasfaserverstärktem Kunststoff
(GFK)
Rohr Ø40 mm
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert
Fangmaste dimensioniert nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
Anpassung an die Dachneigung bis max. 10 Grad
Fangmast für HVI light plus Leitung
Höhe gesamt 2200 mm
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu
bestellen
Werkstoff Stativ: St/tZn
Radius Stativ: 320 mm
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Länge Stützrohr: 1600 mm
Isolierstrecke: 1230 mm
Länge Fangspitze: 500 mm
Werkstoff Fangspitze: NIRO
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: FM D40 L2200 GFK AL V2A DBS R320 STTZN
Art.-Nr.: 819685
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente
Fangmast mit Dreibeinstativ klein und Fangspitze
Art.-Nr. 819690 - FM D40 L2700 GFK AL V2A DBS R320 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Höhe | 2700 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Radius Stativ | 320 mm |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 1600 mm |
Länge Fangspitze | 1000 mm |
Werkstoff Fangspitze | NIRO |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Höhe | 2700 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Radius Stativ | 320 mm |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 1600 mm |
Länge Fangspitze | 1000 mm |
Werkstoff Fangspitze | NIRO |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364494466, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 6.61 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
komplett mit 4-fach Anschlussplatte für die
HVI light plus Leitung und Befestigungsset zur Montage
der Leitung am Fangmast
Zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Isolierstrecke aus glasfaserverstärktem Kunststoff
(GFK)
Rohr Ø40 mm
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert
Fangmaste dimensioniert nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
Anpassung an die Dachneigung bis max. 10 Grad
Fangmast für HVI light plus Leitung
Höhe gesamt 2700 mm
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu
bestellen.
Werkstoff Stativ: St/tZn
Radius Stativ: 320 mm
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Länge Stützrohr: 1600 mm
Isolierstrecke: 1230 mm
Länge Fangspitze: 1000 mm
Werkstoff Fangspitze: NIRO
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: FM D40 L2700 GFK AL V2A DBS R320 STTZN
Art.-Nr.: 819690
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente
Fangmast mit Dreibeinstativ groß und Fangspitze
Art.-Nr. 819682 - FM D40 L2700 GFK AL V2A DBS R560 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Höhe | 2700 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Radius Stativ | 560 mm |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 1600 mm |
Länge Fangspitze | 1000 mm |
Werkstoff Fangspitze | NIRO |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Höhe | 2700 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Radius Stativ | 560 mm |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 1600 mm |
Länge Fangspitze | 1000 mm |
Werkstoff Fangspitze | NIRO |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364494428, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 12.862 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
komplett mit 4-fach Anschlussplatte für die
HVI light Leitung und Befestigungsset zur Montage
der Leitung am Fangmast.
Zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Isolierstrecke aus glasfaserverstärktem Kunststoff
(GFK)
Rohr Ø40 mm
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert
Die Fangmaste sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 200 km/h
dimensioniert.
Anpassung an die Dachneigung bis max. 10 Grad
Fangmast für HVI light plus Leitung
Höhe gesamt 2700 mm
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu
bestellen.
Werkstoff Stativ: St/tZn
Radius Stativ: 560 mm
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Länge Stützrohr: 1600 mm
Isolierstrecke: 1230 mm
Länge Fangspitze: 1000 mm
Werkstoff Fangspitze: NIRO
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: FM D40 L2700 GFK AL V2A DBS R560 STTZN
Art.-Nr.: 819682
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente
Fangmast mit Dreibeinstativ groß und Fangstange
Art.-Nr. 819687 - FM D40 L3700 GFK AL DBS R560 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Höhe | 3700 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Radius Stativ | 560 mm |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 1600 mm |
Länge Fangstange | 2000 mm |
Werkstoff Fangstange | AlMgSi |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Höhe | 3700 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Radius Stativ | 560 mm |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 1600 mm |
Länge Fangstange | 2000 mm |
Werkstoff Fangstange | AlMgSi |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364494435, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 13.022 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
komplett mit 4-fach Anschlussplatte für die
HVI light plus Leitung und Befestigungsset zur Montage
der Leitung am Fangmast
Zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Isolierstrecke aus glasfaserverstärktem Kunststoff
(GFK)
Rohr Ø40 mm
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert
Die Fangmaste sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 159 km/h
dimensioniert.
Anpassung an die Dachneigung bis max. 10 Grad
Fangmast 40 für HVI light plus Leitung
Höhe gesamt 3700 mm
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu
bestellen
Werkstoff Stativ: St/tZn
Radius Stativ: 560 mm
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Länge Stützrohr: 1600 mm
Isolierstrecke: 1230 mm
Länge Fangstange: 2000 mm
Werkstoff Fangstange: AlMgSi
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: FM D40 L3700 GFK AL DBS R560 STTZN
Art.-Nr.: 819687
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente
Fangmast mit Dreibeinstativ groß und Fangstange
Art.-Nr. 819680 - FM D40 L4700 GFK AL DBS R560 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Höhe | 4700 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Radius Stativ | 560 mm |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 1600 mm |
Länge Fangstange | 3000 mm |
Werkstoff Fangstange | AlMgSi |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Höhe | 4700 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Radius Stativ | 560 mm |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 1600 mm |
Länge Fangstange | 3000 mm |
Werkstoff Fangstange | AlMgSi |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364494442, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 13.062 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
komplett mit 4-fach Anschlussplatte für die
HVI light plus Leitung und Befestigungsset zur Montage
der Leitung am Fangmast
Zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Isolierstrecke aus glasfaserverstärktem Kunststoff
(GFK)
Rohr Ø40 mm
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert
Die Fangmaste sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 99 km/h dimensioniert.
Anpassung an die Dachneigung bis max. 10 Grad
Fangmast 40 für HVI light plus Leitung
Höhe gesamt 4700 mm
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu
bestellen.
Werkstoff Stativ: St/tZn
Radius Stativ: 560 mm
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Länge Stützrohr: 1600 mm
Isolierstrecke: 1230 mm
Länge Fangstange: 3000 mm
Werkstoff Fangstange: AlMgSi
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: FM D40 L4700 GFK AL DBS R560 STTZN
Art.-Nr.: 819680
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente