Leitungshalter für HVI power Leitung in Ex-Bereichen
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45189180/HDVORSCHAU/Fangeinrichtung_013_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45189180/HDVORSCHAU/Fangeinrichtung_013_16-9.jpg)
Das Produkt HVI power Leitung ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Ex-Zone 1 (Gase, Dämpfe, Nebel) sowie Ex-Zone 21 (Stäube) geeignet.
Die besonderen Installationsbedingungen stellen sicher, dass ein elektrischer Funke zu benachbarten metallenen Teilen beim Blitzstromdurchgang durch die HVI power Leitung verhindert wird.
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45189181/HDVORSCHAU/HVI-Leitung_1_T%C3%9CV_2015.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45189181/HDVORSCHAU/HVI-Leitung_1_T%C3%9CV_2015.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45189182/HDVORSCHAU/819137_160_Herst_D.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45189182/HDVORSCHAU/819137_160_Herst_D.jpg)
Art.-Nr. 275450 LH ZS 27 EX W85 BP V2A
GTIN 4013364244436, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 179.40 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 27 mm |
Wandabstand | 85 mm |
Befestigung | [4x] Ø5,1 / [2x] 7 x 10 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 275451 LH ZS 27 EX W240 BP V2A
GTIN 4013364244498, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 291.40 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 27 mm |
Wandabstand | 240 mm |
Befestigung | [4x] Ø5,1 / [2x] 7 x 10 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 275498 VS EX 500 V2A
GTIN 4013364146945, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 320.00 g, VPE: 10.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Befestigung | [4x] Ø5,5 / [2x] 7 x 10 mm |
Art.-Nr. 275454 LH ZS 27 EX P85 SBB V2A
GTIN 4013364244504, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 188.50 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 27 mm |
Wandabstand | 85 mm |
Klemmbereich Rohr | 50-300 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 275455 LH ZS 27 EX P240 SBB V2A
GTIN 4013364244535, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 296.30 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 27 mm |
Wandabstand | 240 mm |
Klemmbereich Rohr | 50-300 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |