Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Isolierende Handschuhe bis 36 kV

  • Zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 36 kV AC
  • Kategorie RC = Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Öl sowie gegen extrem niedrige Temperaturen
  • Zertifiziert gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Isolierende Handschuhe 7,5 kV, Kategorie RC

Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Öl sowie gegen extrem niedrige Temperaturen

4 Produkte

Art.-Nr. 787100 KL-C-ARC-8-41-S

GTIN 4013364483118, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

 

Technische Daten

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 7,5 kV AC (11,25 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 7,2 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 1,5 mm
Größe 8
Verpackungsfarbe weiß
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Artikel 787100 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787100 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787101 KL-C-ARC-9-41-S

GTIN 4013364483125, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

 

Technische Daten

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 7,5 kV AC (11,25 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 7,2 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 1,5 mm
Größe 9
Verpackungsfarbe weiß
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Artikel 787101 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787101 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787102 KL-C-ARC-10-41-S

GTIN 4013364483132, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

 

Technische Daten

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 7,5 kV AC (11,25 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 7,2 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 1,5 mm
Größe 10
Verpackungsfarbe weiß
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Artikel 787102 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787102 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787103 KL-C-ARC-11-41-S

GTIN 4013364483149, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

 

Technische Daten

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 7,5 kV AC (11,25 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 7,2 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 1,5 mm
Größe 11
Verpackungsfarbe weiß
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Artikel 787103 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787103 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Isolierende Handschuhe 17 kV, Kategorie RC

Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Öl sowie gegen extrem niedrige Temperaturen

4 Produkte

Art.-Nr. 787104 KL-D-ARC-8-41-S

GTIN 4013364483156, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

 

Technische Daten

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 17 kV AC (25,5 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 16 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 2,3 mm
Größe 8
Verpackungsfarbe weiß / gelb
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Artikel 787104 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787104 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787105 KL-D-ARC-9-41-S

GTIN 4013364483163, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

 

Technische Daten

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 17 kV AC (25,5 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 16 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 2,3 mm
Größe 9
Verpackungsfarbe weiß / gelb
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Artikel 787105 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787105 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787106 KL-D-ARC-10-41-S

GTIN 4013364483170, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

 

Technische Daten

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 17 kV AC (25,5 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 16 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 2,3 mm
Größe 10
Verpackungsfarbe weiß / gelb
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Artikel 787106 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787106 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787107 KL-D-ARC-11-41-S

GTIN 4013364483187, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

 

Technische Daten

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 17 kV AC (25,5 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 16 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 2,3 mm
Größe 11
Verpackungsfarbe weiß / gelb
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Artikel 787107 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787107 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Isolierende Handschuhe 26,5 kV, Kategorie RC

Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Öl sowie gegen extrem niedrige Temperaturen

4 Produkte

Art.-Nr. 787108 KL-E-ARC-8-41-S

GTIN 4013364483194, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

 

Technische Daten

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 26,5 kV AC (39,75 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 26,6 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 2,9 mm
Größe 8
Verpackungsfarbe weiß / grün
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Artikel 787108 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787108 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787109 KL-E-ARC-9-41-S

GTIN 4013364483224, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

 

Technische Daten

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 26,5 kV AC (39,75 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 26,6 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 2,9 mm
Größe 9
Verpackungsfarbe weiß / grün
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Artikel 787109 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787109 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787110 KL-E-ARC-10-41-S

GTIN 4013364483231, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

 

Technische Daten

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 26,5 kV AC (39,75 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 26,6 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 2,9 mm
Größe 10
Verpackungsfarbe weiß / grün
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Artikel 787110 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787110 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787111 KL-E-ARC-11-41-S

GTIN 4013364483248, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

 

Technische Daten

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 26,5 kV AC (39,75 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 26,6 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 2,9 mm
Größe 11
Verpackungsfarbe weiß / grün
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Artikel 787111 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787111 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Isolierende Handschuhe 36 kV, Kategorie RC

Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Öl sowie gegen extrem niedrige Temperaturen

3 Produkte

Art.-Nr. 787112 KL-F-ARC-9-41-S

GTIN 4013364483255, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

 

Technische Daten

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 36 kV AC (54 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 39 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 3,5 mm
Größe 9
Verpackungsfarbe weiß / orange
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Artikel 787112 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787112 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787113 KL-F-ARC-10-41-S

GTIN 4013364483262, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

 

Technische Daten

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 36 kV AC (54 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 39 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 3,5 mm
Größe 10
Verpackungsfarbe weiß / orange
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Artikel 787113 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787113 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787114 KL-F-ARC-11-41-S

GTIN 4013364483279, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

 

Technische Daten

Kategorie RC
Max. Betriebsspannung 36 kV AC (54 kV DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
ATPV-Wert 39 cal / cm2
Gesamtlänge 410 mm
Wandstärke 3,5 mm
Größe 11
Verpackungsfarbe weiß / orange
Norm EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Artikel 787114 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787114 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben