DEHNbloc Maxi 1 CI 440 / 760 FM
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45049480/HDVORSCHAU/961146a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45049480/HDVORSCHAU/961146a1_16-9.jpg)
- Blitzstrom-Ableiter auf Funkenstreckenbasis mit integrierter, blitzstromtragfähiger Ableitervorsicherung in kompakter Gehäusebauform
- Sehr hohes Blitzstrom-Ableitvermögen von 35 kA (10/350 µs)
- Tiefer Schutzpegel (inkl. Vorsicherung)
- Hohe Folgestromlöschfähigkeit und Folgestrombegrenzung durch RADAX-Flow-Technologie
- Energetisch koordiniert innerhalb der Red/Line-Produktfamilie
- Funktions- / Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45049481/HDVORSCHAU/961146a3.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45049481/HDVORSCHAU/961146a3.jpg)
Art.-Nr. 961146 DBM 1 CI 440 FM
GTIN 4013364250062, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 1175.20 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 / Class I |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 440 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | nicht notwendig |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 961176 DBM 1 CI 760 FM
GTIN 4013364250123, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 1170.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 / Class I |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 760 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | nicht notwendig |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |