Hochspannungsanzeiger HSA 194
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45058922/HDVORSCHAU/767542a3_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45058922/HDVORSCHAU/767542a3_16-9.jpg)
- Zum berührungslosen Feststellen der Spannungsfreiheit an Schaltanlagen und Hochspannungsfreileitungen bzw. mittig geerdete einphasige Bahnstromleitungen
- Kosten- / platzsparender Transport
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45058925/HDVORSCHAU/767542az1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45058925/HDVORSCHAU/767542az1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45058923/HDVORSCHAU/767542az2_D.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45058923/HDVORSCHAU/767542az2_D.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45058924/HDVORSCHAU/767539_Mindestabstand_D.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45058924/HDVORSCHAU/767539_Mindestabstand_D.jpg)
Art.-Nr. 767541 HSA194 110 420 STK
GTIN 4013364115712, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 1.70 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannungsbereich (UN ) | 110 ... 420 kV |
Frequenz | 50 Hz |
Gesamtlänge (lG ) | 940 mm |
Isolierstrecke (lI ) | 540 mm |
Aufstiegskontrolle | Nein |
Art.-Nr. 767542 HSA194 110 420 16.7
GTIN 4013364086616, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 5.85 kg, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Nennspannungsbereich (UN ) | 110 ... 420 kV |
Frequenz | 16,7 Hz |
Gesamtlänge (lG ) | 940 mm |
Isolierstrecke (lI ) | 540 mm |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 Ekgw 02.54 |
Aufstiegskontrolle | Nein |
Art.-Nr. 767539 HSA 194 110 420 SN7737
GTIN 4013364306769, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 1.82 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannungsbereich (UN ) | 110 ... 420 kV |
Frequenz | 50 Hz |
Gesamtlänge (lG ) | 940 mm |
Isolierstrecke (lI ) | 540 mm |
Aufstiegskontrolle | Ja |