Zündfunkenfreie Ex-Potentialausgleichsschiene für Ex-Bereiche Zone 1/21, 2/22
- Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Ex-Zonen 1/21 und 2/22
- Einsetzbar bis Explosionsgruppe IIC und Temperaturklasse T4
- Auf Zündfunkenfreiheit geprüft nach CLC 50703-2 bis 100 kA
- Blitzstromtragfähigkeitsklasse H
- Schraubensicherung gegen Selbstlockern nach VDE 0185-305-3 Beiblatt 2
- Flexibel konfigurierbar zur Realisierung unterschiedlicher Anschlussmöglichkeiten
PAS EX 7(11)AP SET
– Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel) bis Explosionsgruppe IIC sowie Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube)
– Schraubensicherung gegen Selbstlockern
– Bei Verwendung des Push-in Adapters ist ein Einsatz nur im Innenbereich zulässig
Art.-Nr. 472415 - PAS EX 7AP SET
Preis laden ...
Anschluss Rd/Fl | 1x Flachleiter 30/40 mm oder 1x Rundleiter 10 mm |
Anschluss Verbindungsklemme | 4x 4-16 mm² |
Anschluss Kabelschuh | 1x flexible / starre Leiter 16-95 mm² |
Abmessung | 382 x 140 x 101 mm |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm | 2HExIIC 75 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm | 1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) Ø10 mm | NExIIC 50 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn Ø10 mm | 2HExIIC 75 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 | 1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 4-16 mm² (pro Ader) | 3 kA (zündfunkenfrei) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (In) Cu 4-10 mm² | 10 kA (zündfunkenfrei) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (In) Cu 16 mm² | 15 kA (zündfunkenfrei) |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm | 750 A / T4 |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm | 1500 A / T4 |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5s) NIRO (V4A) Ø10 mm | 650 A / T4 |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5s) St/tZn Ø10 mm | 1000 A / T4 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2 |
Anschluss Rd/Fl | 1x Flachleiter 30/40 mm oder 1x Rundleiter 10 mm |
Anschluss Verbindungsklemme | 4x 4-16 mm² |
Anschluss Kabelschuh | 1x flexible / starre Leiter 16-95 mm² |
Abmessung | 382 x 140 x 101 mm |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm | 2HExIIC 75 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm | 1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) Ø10 mm | NExIIC 50 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn Ø10 mm | 2HExIIC 75 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 | 1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 4-16 mm² (pro Ader) | 3 kA (zündfunkenfrei) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (In) Cu 4-10 mm² | 10 kA (zündfunkenfrei) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (In) Cu 16 mm² | 15 kA (zündfunkenfrei) |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm | 750 A / T4 |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm | 1500 A / T4 |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5s) NIRO (V4A) Ø10 mm | 650 A / T4 |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5s) St/tZn Ø10 mm | 1000 A / T4 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2 |
GTIN: 4013364470590, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 3.23 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
7AP SET
Einbindung metallischen Leitern und Leitungen
in den Blitzschutz-Potentialausgleich nach
VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3) sowie
den Schutz- und Funktionspotentialausgleich
nach DIN VDE 0100 Teil 410/540.
Einsatz Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel)
und Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube)
Explosionsgruppe IIC (Sicherheitsfaktor 1)
nach CLC 50703-2;
Temperaturklasse T4 sowie DIN EN 62561-1
(VDE 0185-561-1)
Blitzstromtragfähigkeitsklasse H (100kA).
Schraubensicherung gegen Selbstlockern
nach VDE 0185-305-3 Beiblatt 2.
Einsatz sowohl im Innenbereich als auch
im Außenbereich zulässig.
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5mm/40x5mm:
2HExIIC 75 kA (zündfunkenfrei) T4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5mm/40x5mm:
H 100 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn 30x3,5mm/40x5mm:
1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC / 5s) NIRO (V4A)
30x3,5mm/40x5mm:
750 A / T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC / 5s) St/tZn
30x3,5mm/40x5mm:
1500 A / T4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO(V4A) Ø10 mm:
NExIIC 50 kA (zündfunkenfrei) T4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO(V4A) Ø10 mm:
75 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn Ø10 mm:
2HExIIC 75 kA (zündfunkenfrei) T4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn Ø10 mm:
H 100kA
Max. Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC / 5s) NIRO(V4A) Ø10
mm:
650 A / T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC / 5s) St/tZn Ø10
mm:
1000 A / T4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 16 - 95 mm²:
1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 16mm²:
750 A / T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 95mm²:
3,1 kA / T4
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (In) 4-10mm² Cu:
10 kA (zündfunkenfrei)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (In) 16mm² Cu:
15 kA (zündfunkenfrei)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 4-16 mm² (pro Ader):
3kA (zündfunkenfrei)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 16 mm² (pro Ader):
25kA (pro Ader)
Max. Oberflächentemperatur T4: 135 °C
Um Whiskerbildung im Ex-Bereich zu vermeiden,
wird der Einsatz von verzinnten Presskabelschuhen
mit einer Nickelsperrschicht empfohlen.
Schiene: 360 x 40 x 10 mm
Abmessung: 382 x 140 x 101 mm
Anschlüsse: 1x Flachleiter 30/40mm oder
Adapter für Rd 10mm,
1x flexible/ starre Leiter 16-95mm²
mittels Kabelschuh
1x Push-in Adapter 4x 4-16mm²
Werkstoff: NIRO, Werkstoff-Nr. : 1.4301 / 1.4303
Isolator/Adaptergehäuse Fl: Polyamid, halogenfrei
blau, UV-stabilisiert
Push-in Adapter: Polyamid
Normenbezug: DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2
Fabrikat: DEHN
Typ: PAS EX 7AP SET
Art.-Nr.: 472415
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente
PAS EX 7(11)AP SET
– Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel) bis Explosionsgruppe IIC sowie Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube)
– Schraubensicherung gegen Selbstlockern
– Bei Verwendung des Push-in Adapters ist ein Einsatz nur im Innenbereich zulässig
Art.-Nr. 472425 - PAS EX 11AP SET
Preis laden ...
Anschluss Rd/Fl | 1x Flachleiter 30/40 mm oder 1x Rundleiter 10 mm |
Anschluss Verbindungsklemme | 4x 4-16 mm² |
Anschluss Kabelschuh | 5x flexible / starre Leiter 16-95 mm² |
Abmessung | 522 x 140 x 101 mm |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm | 2HExIIC 75 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm | 1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) Ø10 mm | NExIIC 50 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn Ø10 mm | 2HExIIC 75 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 | 1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 4-16 mm² (pro Ader) | 3 kA (zündfunkenfrei) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (In) Cu 4-10 mm² | 10 kA (zündfunkenfrei) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (In) Cu 16 mm² | 15 kA (zündfunkenfrei) |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm | 750 A / T4 |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm | 1500 A / T4 |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5s) NIRO (V4A) Ø10 mm | 650 A / T4 |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5s) St/tZn Ø10 mm | 1000 A / T4 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2 |
Anschluss Rd/Fl | 1x Flachleiter 30/40 mm oder 1x Rundleiter 10 mm |
Anschluss Verbindungsklemme | 4x 4-16 mm² |
Anschluss Kabelschuh | 5x flexible / starre Leiter 16-95 mm² |
Abmessung | 522 x 140 x 101 mm |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm | 2HExIIC 75 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm | 1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) Ø10 mm | NExIIC 50 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn Ø10 mm | 2HExIIC 75 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 | 1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 4-16 mm² (pro Ader) | 3 kA (zündfunkenfrei) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (In) Cu 4-10 mm² | 10 kA (zündfunkenfrei) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (In) Cu 16 mm² | 15 kA (zündfunkenfrei) |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm | 750 A / T4 |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm | 1500 A / T4 |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5s) NIRO (V4A) Ø10 mm | 650 A / T4 |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5s) St/tZn Ø10 mm | 1000 A / T4 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2 |
GTIN: 4013364470606, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 3.818 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
11AP SET
Einbindung metallischen Leitern und Leitungen
in den Blitzschutz-Potentialausgleich nach
VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3) sowie
den Schutz- und Funktionspotentialausgleich
nach DIN VDE 0100 Teil 410/540.
Einsatz Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel)
und Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube)
Explosionsgruppe IIC (Sicherheitsfaktor 1)
nach CLC 50703-2;
Temperaturklasse T4 sowie DIN EN 62561-1
(VDE 0185-561-1)
Blitzstromtragfähigkeitsklasse H (100kA).
Schraubensicherung gegen Selbstlockern
nach VDE 0185-305-3 Beiblatt 2.
Einsatz sowohl im Innenbereich als auch
im Außenbereich zulässig.
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5mm/40x5mm:
2HExIIC 75 kA (zündfunkenfrei) T4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5mm/40x5mm:
H 100 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn 30x3,5mm/40x5mm:
1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC / 5s) NIRO (V4A)
30x3,5mm/40x5mm:
750 A / T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC / 5s) St/tZn
30x3,5mm/40x5mm:
1500 A / T4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO(V4A) Ø10 mm:
NExIIC 50 kA (zündfunkenfrei) T4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO(V4A) Ø10 mm:
75 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn Ø10 mm:
2HExIIC 75 kA (zündfunkenfrei) T4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn Ø10 mm:
H 100kA
Max. Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC / 5s) NIRO(V4A) Ø10
mm:
650 A / T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC / 5s) St/tZn Ø10
mm:
1000 A / T4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 16 - 95 mm²:
1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 16mm²:
750 A / T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 95mm²:
3,1 kA / T4
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (In) 4-10mm² Cu:
10 kA (zündfunkenfrei)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (In) 16mm² Cu:
15 kA (zündfunkenfrei)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 4-16 mm² (pro Ader):
3kA (zündfunkenfrei)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 16 mm² (pro Ader):
25kA (pro Ader)
Max. Oberflächentemperatur T4: 135 °C
Um Whiskerbildung im Ex-Bereich zu vermeiden,
wird der Einsatz von verzinnten Presskabelschuhen
mit einer Nickelsperrschicht empfohlen.
Schiene: 500 x 40 x 10 mm
Abmessung: 522 x 140 x 101 mm
Anschlüsse: 1x Flachleiter 30/40mm
oder Adapter für Rd 10mm,
5x flexible/ starre Leiter 16-95mm²
mittels Kabelschuh
1x Push-in Adapter 4x 4-16mm²
Werkstoff: NIRO,
Werkstoff-Nr. : 1.4301 / 1.4303
Isolator/Adaptergehäuse Fl: Polyamid, halogenfrei
blau, UV-stabilisiert
Push-in Adapter: Polyamid
Normenbezug: DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2
Fabrikat: DEHN
Typ: PAS EX 11AP SET
Art.-Nr.: 472425
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente
PAS EX 1+5(9)AP M10 V2A
– Schraubensicherung gegen Selbstlockern
– Einsatz sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich zulässig
Art.-Nr. 472410 - PAS EX 1+5AP M10 V2A
Preis laden ...
Anschluss Fl | 1x Flachleiter 30/40 mm |
Anschluss Kabelschuh | 5x flexible / starre Leiter 16-95 mm² |
Abmessung | 382 x 140 x 65 mm |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm | 2HExIIC 75 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm | 1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 | 1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm | 750 A / T4 |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm | 1500 A / T4 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2 |
Anschluss Fl | 1x Flachleiter 30/40 mm |
Anschluss Kabelschuh | 5x flexible / starre Leiter 16-95 mm² |
Abmessung | 382 x 140 x 65 mm |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm | 2HExIIC 75 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm | 1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 | 1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm | 750 A / T4 |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm | 1500 A / T4 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2 |
GTIN: 4013364470521, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 1.964 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
1+5AP M10 V2A
Einbindung metallischen Leitern und Leitungen
in den Blitzschutz-Potentialausgleich nach
VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3) sowie den
Schutz- und Funktionspotentialausgleich
nach DIN VDE 0100 Teil 410/540.
Einsatz Ex-Zonen 1 und 2
(Gase, Dämpfe, Nebel) und
Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube)
Explosionsgruppe IIC (Sicherheitsfaktor 1)
nach CLC 50703-2;
Temperaturklasse T4 sowie DIN EN 62561-1
(VDE 0185-561-1)
Blitzstromtragfähigkeitsklasse H (100kA).
Schraubensicherung gegen Selbstlockern
nach VDE 0185-305-3 Beiblatt 2.
Einsatz sowohl im Innenbereich als auch
im Außenbereich zulässig.
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5mm/40x5mm:
2HExIIC 75 kA (zündfunkenfrei) T4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5mm/40x5mm:
H 100 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn 30x3,5mm/40x5mm:
1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC / 5s) NIRO (V4A)
30x3,5mm/40x5mm:
750 A / T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC / 5s) St/tZn
30x3,5mm/40x5mm:
1500 A / T4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 16 - 95 mm²:
1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 16mm²:
750 A / T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 95mm²:
3,1 kA / T4
Max. Oberflächentemperatur T4: 135 °C
Um Whiskerbildung im Ex-Bereich zu vermeiden,
wird der Einsatz von verzinnten Presskabelschuhen
mit einer Nickelsperrschicht empfohlen.
Schiene: 360 x 40 x 10 mm
Abmessung: 382 x 140 x 101 mm
Anschlüsse: 1 Flach (M10 x 40 mm mit Federring)
+ 5 Kabelschuh (M10 x 20 mm mit Federring)
PA-Schiene/Überleger/Schrauben/Federring:
NIRO, Werkstoff-Nr. : 1.4301 / 1.4303
Isolator/Adaptergehäuse Fl:
Polyamid, halogenfrei blau, UV-stabilisiert
Normenbezug: DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2
Fabrikat: DEHN
Typ: PAS EX 1+5AP M10 V2A
Art.-Nr.: 472410
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
PAS EX 1+5(9)AP M10 V2A
– Schraubensicherung gegen Selbstlockern
– Einsatz sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich zulässig
Art.-Nr. 472420 - PAS EX 1+9AP M10 V2A
Preis laden ...
Anschluss Fl | 1x Flachleiter 30/40 mm |
Anschluss Kabelschuh | 9x flexible / starre Leiter 16-95 mm² |
Abmessung | 522 x 140 x 65 mm |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm | 2HExIIC 75 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm | 1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 | 1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm | 750 A / T4 |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm | 1500 A / T4 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2 |
Anschluss Fl | 1x Flachleiter 30/40 mm |
Anschluss Kabelschuh | 9x flexible / starre Leiter 16-95 mm² |
Abmessung | 522 x 140 x 65 mm |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm | 2HExIIC 75 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm | 1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 | 1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm | 750 A / T4 |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm | 1500 A / T4 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2 |
GTIN: 4013364476059, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 2.496 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
1+9AP M10 V2A
Einbindung metallischen Leitern und Leitungen
in den Blitzschutz-Potentialausgleich nach
VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3) sowie den
Schutz- und Funktionspotentialausgleich
nach DIN VDE 0100 Teil 410/540.
Einsatz Ex-Zonen 1 und 2
(Gase, Dämpfe, Nebel) und
Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube)
Explosionsgruppe IIC (Sicherheitsfaktor 1)
nach CLC 50703-2;
Temperaturklasse T4 sowie DIN EN 62561-1
(VDE 0185-561-1)
Blitzstromtragfähigkeitsklasse H (100kA).
Schraubensicherung gegen Selbstlockern
nach VDE 0185-305-3 Beiblatt 2.
Einsatz sowohl im Innenbereich als auch
im Außenbereich zulässig.
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5mm/40x5mm:
2HExIIC 75 kA (zündfunkenfrei) T4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5mm/40x5mm:
H 100 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn 30x3,5mm/40x5mm:
1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC / 5s) NIRO (V4A)
30x3,5mm/40x5mm:
750 A / T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC / 5s) St/tZn
30x3,5mm/40x5mm:
1500 A / T4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 16 - 95 mm²:
1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 16mm²:
750 A / T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 95mm²:
3,1 kA / T4
Max. Oberflächentemperatur T4: 135 °C
Um Whiskerbildung im Ex-Bereich zu vermeiden,
wird der Einsatz von verzinnten Presskabelschuhen
mit einer Nickelsperrschicht empfohlen.
Schiene: 500 x 40 x 10 mm
Abmessung: 522 x 140 x 101 mm
Anschlüsse: 1 Flach (M10 x 40 mm mit Federring)
+ 9 Kabelschuh (M10 x 20 mm mit Federring)
PA-Schiene/Überleger/Schrauben/Federring:
NIRO, Werkstoff-Nr. : 1.4301 / 1.4303
Isolator/Adaptergehäuse Fl: Polyamid,
halogenfrei blau, UV-stabilisiert
Normenbezug: DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2
Fabrikat: DEHN
Typ: PAS EX 1+9AP M10 V2A
Art.-Nr.: 472420
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
PAS EX 7(11)AP M10 V2A
– Schraubensicherung gegen Selbstlockern
– Einsatz sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich zulässig
Art.-Nr. 472411 - PAS EX 7AP M10 V2A
Preis laden ...
Anschluss Kabelschuh | 7x flexible / starre Leiter 16-95 mm² |
Abmessung | 382 x 140 x 50 mm |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 | 1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2 |
Anschluss Kabelschuh | 7x flexible / starre Leiter 16-95 mm² |
Abmessung | 382 x 140 x 50 mm |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 | 1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2 |
GTIN: 4013364470460, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 1.648 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
7AP M10 V2A
Einbindung metallischen Leitern und Leitungen
in den Blitzschutz-Potentialausgleich nach
VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3) sowie
den Schutz- und Funktionspotentialausgleich
nach DIN VDE 0100 Teil 410/540.
Einsatz Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel)
und Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube)
Explosionsgruppe IIC (Sicherheitsfaktor 1)
nach CLC 50703-2;
Temperaturklasse T4 sowie DIN EN 62561-1
(VDE 0185-561-1)
Blitzstromtragfähigkeitsklasse H (100kA).
Schraubensicherung gegen Selbstlockern
nach VDE 0185-305-3 Beiblatt 2.
Einsatz sowohl im Innenbereich als auch
im Außenbereich zulässig.
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 16 - 95 mm²:
1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 16mm²:
750 A / T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 95mm²:
3,1 kA / T4
Max. Oberflächentemperatur T4: 135 °C
Um Whiskerbildung im Ex-Bereich zu vermeiden,
wird der Einsatz von verzinnten Presskabelschuhen
mit einer Nickelsperrschicht empfohlen.
Schiene: 300 x 40 x 10 mm
Abmessung: 382 x 140 x 101 mm
Anschlüsse: 7 Kabelschuh (M10 x 20 mm mit Federring)
PA-Schiene/Schrauben/Federring: NIRO,
Werkstoff-Nr. : 1.4301 / 1.4303
Isolator: Polyamid, halogenfrei blau, UV-stabilisiert
Normenbezug: DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2
Fabrikat: DEHN
Typ: PAS EX 7AP M10 V2A
Art.-Nr.: 472411
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
PAS EX 7(11)AP M10 V2A
– Schraubensicherung gegen Selbstlockern
– Einsatz sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich zulässig
Art.-Nr. 472421 - PAS EX 11AP M10 V2A
Preis laden ...
Anschluss Kabelschuh | 11x flexible / starre Leiter 16-95 mm² |
Abmessung | 522 x 140 x 50 mm |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 | 1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2 |
Anschluss Kabelschuh | 11x flexible / starre Leiter 16-95 mm² |
Abmessung | 522 x 140 x 50 mm |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 | 1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2 |
GTIN: 4013364470477, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 2.162 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
11AP M10 V2A
Einbindung metallischen Leitern und Leitungen
in den Blitzschutz-Potentialausgleich nach
VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3) sowie
den Schutz- und Funktionspotentialausgleich
nach DIN VDE 0100 Teil 410/540.
Einsatz Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel)
und Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube)
Explosionsgruppe IIC (Sicherheitsfaktor 1)
nach CLC 50703-2;
Temperaturklasse T4 sowie DIN EN 62561-1
(VDE 0185-561-1)
Blitzstromtragfähigkeitsklasse H (100kA).
Schraubensicherung gegen Selbstlockern
nach VDE 0185-305-3 Beiblatt 2.
Einsatz sowohl im Innenbereich als auch
im Außenbereich zulässig.
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 16 - 95 mm²:
1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 16mm²:
750 A / T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 95mm²:
3,1 kA / T4
Max. Oberflächentemperatur T4: 135 °C
Um Whiskerbildung im Ex-Bereich zu vermeiden,
wird der Einsatz von verzinnten Presskabelschuhen
mit einer Nickelsperrschicht empfohlen.
Schiene: 500 x 40 x 10 mm
Abmessung: 522 x 140 x 101 mm
Anschlüsse: 11 Kabelschuh (M10 x 20 mm mit Federring)
PA-Schiene/Schrauben/Federring:
NIRO, Werkstoff-Nr. : 1.4301 / 1.4303
Isolator: Polyamid, halogenfrei blau, UV-stabilisiert
Normenbezug: DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2
Fabrikat: DEHN
Typ: PAS EX 11AP M10 V2A
Art.-Nr.: 472421
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
PAS EX AD 7(11) AP
Art.-Nr. 472412 - PAS EX AD 7 AP
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO |
Werkstoff | NIRO |
GTIN: 4013364470491, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 576.001 G, Verpackungseinheit: 0 ST
und Bezeichnungsschild für
PAS EX 1+5AP M10 V2A und
PAS EX 7AP M10 V2A
Werkstoff: NIRO,
Werkstoff-Nr. : 1.4301 / 1.4303
Fabrikat: DEHN
Typ: PAS EX AD 7 AP
Art.-Nr.: 472412
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
PAS EX AD 7(11) AP
Art.-Nr. 472422 - PAS EX AD 11 AP
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO |
Werkstoff | NIRO |
GTIN: 4013364470507, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 658.001 G, Verpackungseinheit: 0 ST
und Bezeichnungsschild für
PAS EX 1+9AP M10 V2A und
PAS EX 11AP M10 V2A
Werkstoff: NIRO,
Werkstoff-Nr. : 1.4301 / 1.4303
Fabrikat: DEHN
Typ: PAS EX AD 11 AP
Art.-Nr.: 472422
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
PAS EX CC
Art.-Nr. 472497 - PAS EX CC
Preis laden ...
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 4-16 mm² (pro Ader) | 3 kA (zündfunkenfrei) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (In) Cu 4-10 mm² | 10 kA (zündfunkenfrei) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (In) Cu 16 mm² | 15 kA (zündfunkenfrei) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 4-16 mm² (pro Ader) | 3 kA (zündfunkenfrei) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (In) Cu 4-10 mm² | 10 kA (zündfunkenfrei) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (In) Cu 16 mm² | 15 kA (zündfunkenfrei) |
GTIN: 4013364470484, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 196.001 G, Verpackungseinheit: 0 ST
von flexiblen Leitungen 4x 4-16mm² auf PAS EX...
Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel)
sowie Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube)
Einsetzbar bis Explosionsgruppe IIC
(Sicherheitsfaktor 1)
Einsetzbar bis Temperaturklasse T4
Schraubensicherung gegen Selbstlockern
nach VDE 0185-305-3 Beiblatt 2
Einsatz im Innenbereich zulässig
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (In) Cu 4-10mm²:
10 kA (zündfunkenfrei)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (In) Cu 16mm²:
15 kA (zündfunkenfrei)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 4-16 mm² (pro Ader):
3 kA (zündfunkenfrei)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 16 mm² (pro Ader):
25 kA
Werkstoff: Polyamid
Fabrikat: DEHN
Typ: PAS EX CC
Art.-Nr.: 472497
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
PAS EX R
Art.-Nr. 472498 - PAS EX R
Preis laden ...
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) Ø10 mm | NExIIC 50 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn Ø10 mm | 2HExIIC 75 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5s) NIRO (V4A) Ø10 mm | 650 A / T4 |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5s) St/tZn Ø10 mm | 1000 A / T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) Ø10 mm | NExIIC 50 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn Ø10 mm | 2HExIIC 75 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5s) NIRO (V4A) Ø10 mm | 650 A / T4 |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5s) St/tZn Ø10 mm | 1000 A / T4 |
GTIN: 4013364476042, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 790.001 G, Verpackungseinheit: 0 ST
PAS EX 11AP M10 V2A
PAS EX 7AP M10 V2A
Einbindung metallischen Leitern und Leitungen
in den Blitzschutz-Potentialausgleich nach
VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3)
sowie den Schutz- und Funktionspotentialausgleich
nach DIN VDE 0100 Teil 410/540.
Einsatz Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel)
und Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube)
Explosionsgruppe IIC (Sicherheitsfaktor 1)
nach CLC 50703-2;
Temperaturklasse T4 sowie DIN EN 62561-1
(VDE 0185-561-1)
Blitzstromtragfähigkeitsklasse H (100kA).
Schraubensicherung gegen Selbstlockern
nach VDE 0185-305-3 Beiblatt 2.
Einsatz sowohl im Innenbereich als auch
im Außenbereich zulässig.
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO(V4A) Ø10 mm:
NExIIC 50 kA (zündfunkenfrei) T4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO(V4A) Ø10 mm:
75 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn Ø10 mm:
2HExIIC 75 kA (zündfunkenfrei) T4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn Ø10 mm:
H 100kA
Max. Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC / 5s) NIRO(V4A) Ø10
mm:
650 A / T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC / 5s) St/tZn Ø10
mm:
1000 A / T4
Max. Oberflächentemperatur T4: 135 °C
Adapter Rd/Überleger: NIRO,
Werkstoff-Nr. : 1.4301 / 1.4303
Adaptergehäuse Fl: Polyamid,
halogenfrei blau, UV-stabilisiert
Fabrikat: DEHN
Typ: PAS EX R
Art.-Nr.: 472498
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
PAS EX FL
Art.-Nr. 472499 - PAS EX FL
Preis laden ...
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm | 2HExIIC 75kA (zündfunkenfrei) T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm | 1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm | 750 A / T4 |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm | 1500 A / T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm | 2HExIIC 75kA (zündfunkenfrei) T4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm | 1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4 |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm | 750 A / T4 |
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm | 1500 A / T4 |
GTIN: 4013364470514, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 408.001 G, Verpackungseinheit: 0 ST
PAS EX 11AP M10 V2A
PAS EX 7AP M10 V2A
Einbindung metallischen Leitern und Leitungen
in den Blitzschutz-Potentialausgleich nach
VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3) sowie
den Schutz- und Funktionspotentialausgleich
nach DIN VDE 0100 Teil 410/540.
Einsatz Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel)
und Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube)
Explosionsgruppe IIC (Sicherheitsfaktor 1)
nach CLC 50703-2;
Temperaturklasse T4 sowie DIN EN 62561-1
(VDE 0185-561-1)
Blitzstromtragfähigkeitsklasse H (100kA).
Schraubensicherung gegen Selbstlockern
nach VDE 0185-305-3 Beiblatt 2.
Einsatz sowohl im Innenbereich als auch
im Außenbereich zulässig.
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5mm/40x5mm:
2HExIIC 75kA (zündfunkenfrei) T4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5mm/40x5mm:
H 100 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn 30x3,5mm/40x5mm:
1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC / 5s) NIRO (V4A)
30x3,5mm/40x5mm:
750 A / T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50Hz / DC / 5s) St/tZn
30x3,5mm/40x5mm:
1500 A / T4
Max. Oberflächentemperatur T4: 135 °C
Werkstoff Überleger: NIRO,
Werkstoff-Nr. : 1.4301 / 1.4303
Adaptergehäuse Fl: Polyamid, halogenfrei
blau, UV-stabilisiert
Fabrikat: DEHN
Typ: PAS EX FL
Art.-Nr.: 472499
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
PAS ... CUGALSSN
Art.-Nr. 472432 - PKS 16 10 CUGALNISN
Preis laden ...
Werkstoff | Cu /gal (Ni)Sn |
Bohrung Kabelschuh | M10 |
Leiterquerschnitt | 16 mm2 |
Werkstoff | Cu /gal (Ni)Sn |
Bohrung Kabelschuh | M10 |
Leiterquerschnitt | 16 mm2 |
GTIN: 4013364470538, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 16.333 G, Verpackungseinheit: 3 ST
Cu/gal Sn mit Nickelsperrschicht
Um Whiskerbildung im Ex-Bereich
zu vermeiden, empfehlen wir den Einsatz
von verzinnten Presskabelschuhen
mit einer Nickelsperrschicht
Werkstoff: Cu/gal (Ni)Sn
Blitzstoßstrom (10/350 μs) Cugal (Ni)Sn 16 mm²
(Re/Rm/Rf) /
NIRO 40x10 mm: 1HEXIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal
(Ni)Sn 16
mm² (Re) / NIRO 40x10 mm: 1100 A / T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal
(Ni)Sn 16
mm² (Rm/Rf) / NIRO 40x10 mm: 750 A / T4
Max. Oberflächentemperatur T4: 135 °C
Bohrung Kabelschuh: M10
Leiterquerschnitt: 16 mm²
Fabrikat: DEHN
Typ: PKS 16 10 CUGALNISN
Art.-Nr.: 472432
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
PAS ... CUGALSSN
Art.-Nr. 472433 - PKS 25 10 CUGALNISN
Preis laden ...
Werkstoff | Cu /gal (Ni)Sn |
Bohrung Kabelschuh | M10 |
Leiterquerschnitt | 25 mm2 |
Werkstoff | Cu /gal (Ni)Sn |
Bohrung Kabelschuh | M10 |
Leiterquerschnitt | 25 mm2 |
GTIN: 4013364470545, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 19.667 G, Verpackungseinheit: 3 ST
Cu/gal Sn mit Nickelsperrschicht
Um Whiskerbildung im Ex-Bereich
zu vermeiden, empfehlen wir den Einsatz
von verzinnten Presskabelschuhen
mit einer Nickelsperrschicht
Werkstoff: Cu/gal (Ni)Sn
Blitzstoßstrom (10/350 μs) Cugal (Ni)Sn 25 mm² (Rm/Rf)
/
NIRO 40x10 mm: 1HEXIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal
(Ni)Sn
25 mm² (Rm/Rf) / NIRO 40x10 mm: 1100 A / T4
Max. Oberflächentemperatur T4: 135 °C
Bohrung Kabelschuh: M10
Leiterquerschnitt: 25 mm²
Fabrikat: DEHN
Typ: PKS 25 10 CUGALNISN
Art.-Nr.: 472433
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
PAS ... CUGALSSN
Art.-Nr. 472434 - PKS 35 10 CUGALNISN
Preis laden ...
Werkstoff | Cu /gal (Ni)Sn |
Bohrung Kabelschuh | M10 |
Leiterquerschnitt | 35 mm2 |
Werkstoff | Cu /gal (Ni)Sn |
Bohrung Kabelschuh | M10 |
Leiterquerschnitt | 35 mm2 |
GTIN: 4013364470552, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 34.333 G, Verpackungseinheit: 3 ST
Cu/gal Sn mit Nickelsperrschicht
Um Whiskerbildung im Ex-Bereich
zu vermeiden, empfehlen wir den Einsatz
von verzinnten Presskabelschuhen
mit einer Nickelsperrschicht
Werkstoff: Cu/gal (Ni)Sn
Blitzstoßstrom (10/350 μs) Cugal (Ni)Sn 35 mm² (Rm/Rf)
/
NIRO 40x10 mm: 1HEXIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal
(Ni)Sn
35 mm² (Rm/Rf) / NIRO 40x10 mm: 1100 A / T4
Max. Oberflächentemperatur T4: 135 °C
Bohrung Kabelschuh: M10
Leiterquerschnitt: 35 mm²
Fabrikat: DEHN
Typ: PKS 35 10 CUGALNISN
Art.-Nr.: 472434
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
PAS ... CUGALSSN
Art.-Nr. 472435 - PKS 50 10 CUGALNISN
Preis laden ...
Werkstoff | Cu /gal (Ni)Sn |
Bohrung Kabelschuh | M10 |
Leiterquerschnitt | 50 mm2 |
Werkstoff | Cu /gal (Ni)Sn |
Bohrung Kabelschuh | M10 |
Leiterquerschnitt | 50 mm2 |
GTIN: 4013364470569, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 51.667 G, Verpackungseinheit: 3 ST
Cu/gal Sn mit Nickelsperrschicht
Um Whiskerbildung im Ex-Bereich
zu vermeiden, empfehlen wir den Einsatz
von verzinnten Presskabelschuhen
mit einer Nickelsperrschicht
Werkstoff: Cu/gal (Ni)Sn
Blitzstoßstrom (10/350 μs) Cugal (Ni)Sn 50 mm² (Rm/Rf)
/
NIRO 40x10 mm: 1HEXIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal
(Ni)Sn
50 mm² (Rm/Rf) / NIRO 40x10 mm: 1100 A / T4
Max. Oberflächentemperatur T4: 135 °C
Bohrung Kabelschuh: M10
Leiterquerschnitt: 50 mm²
Fabrikat: DEHN
Typ: PKS 50 10 CUGALNISN
Art.-Nr.: 472435
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
PAS ... CUGALSSN
Art.-Nr. 472436 - PKS 70 10 CUGALNISN
Preis laden ...
Werkstoff | Cu /gal (Ni)Sn |
Bohrung Kabelschuh | M10 |
Leiterquerschnitt | 70 mm2 |
Werkstoff | Cu /gal (Ni)Sn |
Bohrung Kabelschuh | M10 |
Leiterquerschnitt | 70 mm2 |
GTIN: 4013364470576, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 68.001 G, Verpackungseinheit: 3 ST
Cu/gal Sn mit Nickelsperrschicht
Um Whiskerbildung im Ex-Bereich
zu vermeiden, empfehlen wir den Einsatz
von verzinnten Presskabelschuhen
mit einer Nickelsperrschicht
Werkstoff: Cu/gal (Ni)Sn
Blitzstoßstrom (10/350 μs) Cugal (Ni)Sn 70 mm² (Rm/Rf)
/
NIRO 40x10 mm: 1HEXIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal
(Ni)Sn
70 mm² (Rm/Rf) / NIRO 40x10 mm: 1100 A / T4
Max. Oberflächentemperatur T4: 135 °C
Bohrung Kabelschuh: M10
Leiterquerschnitt: 70 mm²
Fabrikat: DEHN
Typ: PKS 70 10 CUGALNISN
Art.-Nr.: 472436
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
PAS ... CUGALSSN
Art.-Nr. 472437 - PKS 95 10 CUGALNISN
Preis laden ...
Werkstoff | Cu /gal (Ni)Sn |
Bohrung Kabelschuh | M10 |
Leiterquerschnitt | 95 mm2 |
Werkstoff | Cu /gal (Ni)Sn |
Bohrung Kabelschuh | M10 |
Leiterquerschnitt | 95 mm2 |
GTIN: 4013364470583, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 98.001 G, Verpackungseinheit: 3 ST
Cu/gal Sn mit Nickelsperrschicht
Um Whiskerbildung im Ex-Bereich
zu vermeiden, empfehlen wir den Einsatz
von verzinnten Presskabelschuhen
mit einer Nickelsperrschicht
Werkstoff: Cu/gal (Ni)Sn
Blitzstoßstrom (10/350 μs) Cugal (Ni)Sn 95 mm² (Rm/Rf)
/
NIRO 40x10 mm: 1HEXIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal
(Ni)Sn
95 mm² (Rm/Rf) / NIRO 40x10 mm: 1100 A / T4
Max. Oberflächentemperatur T4: 135 °C
Bohrung Kabelschuh: M10
Leiterquerschnitt: 95 mm²
Fabrikat: DEHN
Typ: PKS 95 10 CUGALNISN
Art.-Nr.: 472437
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –