- Loading
Für Flachdächer
Art.-Nr. 552030 - DDF 8 10 16 FL20.30 D250 K
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | schwarz ● |
Durchführung Rd | 8 / 10 / 16 mm |
Durchführung Fl | 20 x 2,5 / 30 x 3,5 mm |
Durchmesser Ø | 250 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | schwarz ● |
Durchführung Rd | 8 / 10 / 16 mm |
Durchführung Fl | 20 x 2,5 / 30 x 3,5 mm |
Durchmesser Ø | 250 mm |
GTIN: 4013364021563, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 227.24 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Dachdurchführung für Flachdach
Dachdurchführungen zum Durchdringen und Abdichten von
Flachdächern für Ableitungen.
Die max. Verarbeitungstemperatur von +110°C ist beim
Einbau zu beachten.
Werkstoff: Kunststoff
Durchführung Rd: 8 / 10 / 16 mm
Durchführung Fl: 20 x 2,5 / 30 x 3,5 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: DDF 8 10 16 FL20.30 D250 K
Art.-Nr.: 552030
oder gleichwertig.
Dachdurchführungen zum Durchdringen und Abdichten von
Flachdächern für Ableitungen.
Die max. Verarbeitungstemperatur von +110°C ist beim
Einbau zu beachten.
Werkstoff: Kunststoff
Durchführung Rd: 8 / 10 / 16 mm
Durchführung Fl: 20 x 2,5 / 30 x 3,5 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: DDF 8 10 16 FL20.30 D250 K
Art.-Nr.: 552030
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
Für Ziegel- und Wellplattendächer
Art.-Nr. 552010 - DDF 8.10 D34 B16 K
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Bohrung | Ø16 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | schwarz ● |
Durchführung Rd | 8-10 mm |
Durchmesser Ø | 34 mm |
Bohrung | Ø16 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | schwarz ● |
Durchführung Rd | 8-10 mm |
Durchmesser Ø | 34 mm |
GTIN: 4013364021150, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 35.8 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Dachdurchführung für Ziegel- und Wellplattendach
Dachdurchführungen zum Durchdringen und Abdichten von
Ziegel- und Wellplattendächern für Ableitungen.
Bohrloch $16 mm
Werkstoff: Kunststoff
Durchführung Rd: 8-10 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: DDF 8.10 D34 B16 K
Art.-Nr.: 552010
oder gleichwertig.
Dachdurchführungen zum Durchdringen und Abdichten von
Ziegel- und Wellplattendächern für Ableitungen.
Bohrloch $16 mm
Werkstoff: Kunststoff
Durchführung Rd: 8-10 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: DDF 8.10 D34 B16 K
Art.-Nr.: 552010