Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Aktives Störlichtbogenschutzsystem DEHNshort

  • Personen-, Anlagen- und Anlagenfunktionsschutz gemäß DIN EN 61439-2, Bbl. 1 (IEC/TR 61641 ed. 3, 2014)
  • Einsatz in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen gemäß DIN EN 61439-2 nach Integrationsprüfungen gemäß DIN VDE 0660-600-2-1, 2021 (IEC TS 63107: 2020)
  • Höchste Anlagenverfügbarkeit
  • Modularer Systemaufbau
  • Systemstatus wird in der Front der Anlage signalisiert

Details

Prinzipschaltbild
lorem ipsum
Eingebaute Lichtsensoren
lorem ipsum
Erfassungsgeräte in der Tür
lorem ipsum
Eingebaute Schutzstromwandler
lorem ipsum
Löschgeräte im eingebauten Zustand
lorem ipsum

Erfassungsgerät (Strom + Licht)

Erfassungsgerät DSRT DD CPS .... für Strom- und Lichterfassung (Punktsensoren DSRT PS) inkl. Ausgang zum Anschluss zweier Löschgeräte DSRT QD II.

2 Produkte

Art.-Nr. 782030 DSRT DD CPS BACA

GTIN 4013364245792, Zolltarifnr. (EU): 85364900, Bruttogewicht: 1.48 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Elektronisches Erfassungsgerät für Strom- und Lichterfassung
Elektronisches Erfassungsgerät für ein Störlichtbogenschutzsystem
zum Anschluss von punktförmigen Lichtsensoren und
einem Stromwandlersatz. Einbau in die Schaltschranktüre.
Automatische Selbstüberwachungsroutine des gesamten Systems,
sowie Statusanzeige mittels LED Anzeige.
Versorgungsspannung: 18 - 72 V DC
Leistungsaufnahme: 5 W
Anzahl Lichtsensorkanäle: 4
Anzahl der Lichtsensoren: 12 (4 x 3 Sensoren)
Relaisausgänge: 4 potenzialfrei
5A, 250 V AC/DC
Stromeingangssignal: 1 / 5 A
Anzahl Stromwandleranschlüsse: 3 für Außenleiter
1 für Summenstrom


Fabrikat: DEHN
Typ: DSRT DD CPS BACA
Art.-Nr.: 782030
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Min. / max. Spannung (UN ) 18-72 V DC
Schutzart (Vorderseite) IP 50
Schutzart (Rückseite) IP 20
Abmessung Frontplatte (h x b ) 177 x 102 mm
Einbaumaß (h x b x t) 157 x 82 x 164 mm
Sensoreingänge S1, S2, S3, S4 (pro Kanal Anschluss von 3 Sensoren (DSRT PS) möglich)
Stromeingänge 1 A / 5 A (IL1, IL2, IL3, Io)
Binäre Eingänge 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2)
Auslöserelais bis 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4)
Hochgeschwindigkeitsausgänge bis 250 V AC/DC 2 A (HS01, HS02)
Löschgeräteausgänge LWL (entspr. min. 43 mA) (2x TX)
Binärer Ausgang 24 V DC 20 mA (B01)
Betriebstemperatur (TU ) –35 °C ... +70 °C
Auslösezeit Relais 7 ms
Auslösezeit HSO < 2 ms
Auslösezeit TX < 2 ms
Störlichtbogenlöschzeit (tmtA ) < 3-4 ms mit DSRT QD II
Zulassungen VdS

Artikel 782030 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 782030 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 782031 DSRT DD CPS AACA

GTIN 4013364245815, Zolltarifnr. (EU): 85364900, Bruttogewicht: 1.48 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Elektronisches Erfassungsgerät für Strom- und Lichterfassung
Elektronisches Erfassungsgerät für ein Störlichtbogenschutzsystem
zum Anschluss von punktförmigen Lichtsensoren und
einem Stromwandlersatz. Einbau in die Schaltschranktüre.
Automatische Selbstüberwachungsroutine des gesamten Systems,
sowie Statusanzeige mittels LED Anzeige.
Versorgungsspannung: 80 - 265 V AC/DC
Leistungsaufnahme: 5 W
Anzahl Lichtsensorkanäle: 4
Anzahl der Lichtsensoren: 12 (4 x 3 Sensoren)
Relaisausgänge: 4 potenzialfrei
5A, 250 V AC/DC
Stromeingangssignal: 1 / 5 A
Anzahl Stromwandleranschlüsse: 3 für Außenleiter
1 für Summenstrom




Fabrikat: DEHN
Typ: DSRT DD CPS AACA
Art.-Nr.: 782031
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Min. / max. Spannung (UN ) 92-265 V AC / DC
Schutzart (Vorderseite) IP 50
Schutzart (Rückseite) IP 20
Abmessung Frontplatte (h x b ) 177 x 102 mm
Einbaumaß (h x b x t) 157 x 82 x 164 mm
Sensoreingänge S1, S2, S3, S4 (pro Kanal Anschluss von 3 Sensoren (DSRT PS) möglich)
Stromeingänge 1 A / 5 A (IL1, IL2, IL3, Io)
Binäre Eingänge 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2)
Auslöserelais bis 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4)
Hochgeschwindigkeitsausgänge bis 250 V AC/DC 2 A (HS01, HS02)
Löschgeräteausgänge LWL (entspr. min. 43 mA) (2x TX)
Binärer Ausgang 24 V DC 20 mA (B01)
Betriebstemperatur (TU ) –35 °C ... +70 °C
Auslösezeit Relais 7 ms
Auslösezeit HSO < 2 ms
Auslösezeit TX < 2 ms
Störlichtbogenlöschzeit (tmtA ) < 3-4 ms mit DSRT QD II
Zulassungen VdS

Artikel 782031 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 782031 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Erfassungsgerät (Punktsensor)

Erfassungsgerät DSRT DD PS .... für Lichterfassung (Punktsensoren DSRT PS) inkl. Ausgang zum Anschluss zweier Löschgeräte DSRT QD II.

2 Produkte

Art.-Nr. 782040 DSRT DD PS BACA

GTIN 4013364245822, Zolltarifnr. (EU): 85364900, Bruttogewicht: 953.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Elektr. Erfassungsger. für Lichterfassung mit Punktsensoren
Elektronisches Erfassungsgerät für Störlichtbogenschutzsystem
zum Anschluss von 12 punktförmigen Lichtsensoren.
Einbau in die Schaltschranktür.
Automatische Selbstüberwachungsroutine,
sowie Statusanzeige mittels LED Anzeige.
Versorgungsspannung: 18 - 72 V DC
Leistungsaufnahme: 5 W
Anzahl Lichtsensorkanäle: 4
Anzahl der Lichtsensoren: 12 (4 x 3 Sensoren)
Relaisausgänge: 4 potenzialfrei
5 A, 250 V / AC/DC

Fabrikat: DEHN
Typ: DSRT DD PS BACA
Art.-Nr.: 782040
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Min. / max. Spannung (UN ) 18-72 V DC
Schutzart (Vorderseite) IP 50
Schutzart (Rückseite) IP 20
Abmessung Frontplatte (h x b ) 177 x 52 mm
Einbaumaß (h x b x t) 157 x 45 x 164 mm
Sensoreingänge S1, S2, S3, S4 (pro Kanal Anschluss von 3 Sensoren (DSRT PS) möglich)
Binäre Eingänge 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2)
Auslöserelais bis 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4)
Löschgeräteausgänge LWL (entspr. min. 43 mA) (2x TX)
Binärer Ausgang 24 V DC 20 mA (B01)
Betriebstemperatur (TU ) –35 °C ... +70 °C
Auslösezeit Relais 7 ms
Auslösezeit TX < 2 ms
Störlichtbogenlöschzeit (tmtA ) < 3-4 ms mit DSRT QD II
Zulassungen VdS

Artikel 782040 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 782040 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 782041 DSRT DD PS AACA

GTIN 4013364245839, Zolltarifnr. (EU): 85364900, Bruttogewicht: 953.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Elektronisches Erf.gerät für Lichterf. mit Punktsensoren
Elektronisches Erfassungsgerät für Störlichtbogenschutzsystem
zum Anschluss von 12 punktförmigen Lichtsensoren.
Einbau in die Schaltschranktür.
Automatische Selbstüberwachungsroutine,
sowie Statusanzeige mittels LED Anzeige.
Versorgungsspannung: 80 - 265 V AC/DC
Leistungsaufnahme: 5 W
Anzahl Lichtsensorkanäle: 4
Anzahl der Lichtsensoren: 12 (4 x 3 Sensoren)
Relaisausgänge: 4 potenzialfrei
5 A, 250 V / AC/DC

Fabrikat: DEHN
Typ: DSRT DD PS AACA
Art.-Nr.: 782041
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Min. / max. Spannung (UN ) 92-265 V AC / DC
Schutzart (Vorderseite) IP 50
Schutzart (Rückseite) IP 20
Abmessung Frontplatte (h x b ) 177 x 52 mm
Einbaumaß (h x b x t) 157 x 45 x 164 mm
Sensoreingänge S1, S2, S3, S4 (pro Kanal Anschluss von 3 Sensoren (DSRT PS) möglich)
Binäre Eingänge 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2)
Auslöserelais bis 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4)
Löschgeräteausgänge LWL (entspr. min. 43 mA) (2x TX)
Binärer Ausgang 24 V DC 20 mA (B01)
Betriebstemperatur (TU ) –35 °C ... +70 °C
Auslösezeit Relais 7 ms
Auslösezeit TX < 2 ms
Störlichtbogenlöschzeit (tmtA ) < 3-4 ms mit DSRT QD II
Zulassungen VdS

Artikel 782041 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 782041 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Erfassungsgerät (Faseroptischer Sensor)

Erfassungsgerät DSRT DD FS .... für Lichterfassung (Faseroptischer Sensor DSRT FS).

2 Produkte

Art.-Nr. 782050 DSRT DD FS BAAA

GTIN 4013364245846, Zolltarifnr. (EU): 85364900, Bruttogewicht: 1020.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Elektr. Erfassungssys. f. Lichterfassung m. fasero. Sensoren
Elektronisches Erfassungsgerät für Störlichtbogenschutzsystem
zum Anschluss von 3 faseroptischen Sensoren.
Einbau in die Schaltschranktür.
Automatische Selbstüberwachungsroutine,
sowie Statusanzeige mittels LED Anzeige.
Versorgungsspannung: 18 - 72 V DC
Leistungsaufnahme: 5 W
Anzahl Optische Eingänge: 3
Relaisausgänge: 4 potenzialfrei
5 A, 250 V / AC/DC

Fabrikat: DEHN
Typ: DSRT DD FS BAAA
Art.-Nr.: 782050
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Min. / max. Spannung (UN ) 18-72 V DC
Schutzart (Vorderseite) IP 50
Schutzart (Rückseite) IP 20
Abmessung Frontplatte (h x b ) 177 x 52 mm
Einbaumaß (h x b x t) 157 x 45 x 164 mm
Sensoreingänge S1, S2, S3 (pro Kanal Anschluss eines faseroptischen Sensors (DSRT FS) möglich)
Binäre Eingänge 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2)
Auslöserelais bis 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4)
Binärer Ausgang 24 V DC 20 mA (B01)
Betriebstemperatur (TU ) –35 °C ... +70 °C
Auslösezeit Relais 7 ms
Störlichtbogenlöschzeit (tmtA ) < 3-4 ms mit DSRT QD II
Zulassungen VdS

Artikel 782050 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 782050 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 782051 DSRT DD FS AAAA

GTIN 4013364245853, Zolltarifnr. (EU): 85364900, Bruttogewicht: 1020.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Elektronisches Erf.system f. Lichterf. m. fasero. Sensoren
Elektronisches Erfassungsgerät für Störlichtbogenschutzsystem
zum Anschluss von 3 faseroptischen Sensoren.
Einbau in die Schaltschranktür.
Automatische Selbstüberwachungsroutine,
sowie Statusanzeige mittels LED Anzeige.
Versorgungsspannung: 80 - 265 V AC/DC
Leistungsaufnahme: 5 W
Anzahl Optische Eingänge: 3
Relaisausgänge: 4 potenzialfrei
5 A, 250 V / AC/DC

Fabrikat: DEHN
Typ: DSRT DD FS AAAA
Art.-Nr.: 782051
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Min. / max. Spannung (UN ) 92-265 V AC / DC
Schutzart (Vorderseite) IP 50
Schutzart (Rückseite) IP 20
Abmessung Frontplatte (h x b ) 177 x 52 mm
Einbaumaß (h x b x t) 157 x 45 x 164 mm
Sensoreingänge S1, S2, S3 (pro Kanal Anschluss eines faseroptischen Sensors (DSRT FS) möglich)
Binäre Eingänge 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2)
Auslöserelais bis 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4)
Binärer Ausgang 24 V DC 20 mA (B01)
Betriebstemperatur (TU ) –35 °C ... +70 °C
Auslösezeit Relais 7 ms
Störlichtbogenlöschzeit (tmtA ) < 3-4 ms mit DSRT QD II
Zulassungen VdS

Artikel 782051 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 782051 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Löschgerät QD II

Löschgerät für den Anschluss an die Erfassungsgeräte DSRT DD CPS und DSRT DD PS.

1 Produkt

Art.-Nr. 782002 DSRT QD II

GTIN 4013364312562, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 5.23 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Löschgerät
Löschgerät zum Löschen des Störlichtbogens mit
2-phasigem Anschluss an das Hauptsammelschienensystem.
Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 220 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 110 kA / 300 ms
Bemessungsbetriebsspannung: 690 V / AC, 50 Hz


Fabrikat: DEHN
Typ: DSRT QD II
Art.-Nr.: 782002
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Bemessungsbetriebsspannung (Ue ) 400 – 690 V AC, 50 Hz
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw ) 110 kA, 300 ms
Bemessungsstoßstromfestigkeit (Ipk ) 242 kA
Norm IEC 60947-9-1:2019
Abmessung (h x b x t) 177 x 120 x 180 mm
Netzformen TN, TT, IT
Schutzart IP 00
Zulassungen VdS

Artikel 782002 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 782002 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

LWL

Konfektionierte Lichtwellenleiter zur Verbindung zwischen Erfassungsgeräten DSRT DD CPS, DSRT DD PS und Löschgeräteeinheiten DSRT QD II.
1 Satz = 2 Stück.

4 Produkte

Art.-Nr. 782020 DSRT LWL 0.75

GTIN 4013364236509, Zolltarifnr. (EU): 85447000, Bruttogewicht: 10.00 g/PAK, VPE: 1.00 PAK


Abbildungen

Weitere Information

Konfektionierte Lichtwellenleiter 0,75m
Konfektionierte Lichtwellenleiter zur Verbindung
zwischen Erfassungsgeräten DSRT DD CPS, DSRT DD PS
und Löschgerät DSRT QD II oder zwischen
Lichtwellenleiterumsetzer DSRT LWL U
und Löschgerät DSRT QD II
Länge: 0,75m

Fabrikat: DEHN
Typ: DSRT LWL 0.75
Art.-Nr.: 782020
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Länge 0,75 m
Durchmesser 2,2 mm
Zulassungen VdS

Artikel 782020 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 782020 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 782022 DSRT LWL 2.00

GTIN 4013364236516, Zolltarifnr. (EU): 85447000, Bruttogewicht: 20.00 g/PAK, VPE: 1.00 PAK


Abbildungen

Weitere Information

Konfektionierte Lichtwellenleiter 2,00m
Konfektionierte Lichtwellenleiter zur Verbindung
zwischen Erfassungsgeräten DSRT DD CPS, DSRT DD PS
und Löschgerät DSRT QD II oder zwischen
Lichtwellenleiterumsetzer DSRT LWL U
und Löschgerät DSRT QD II
Länge: 2,00m

Fabrikat: DEHN
Typ: DSRT LWL 2.00
Art.-Nr.: 782022
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Länge 2 m
Durchmesser 2,2 mm
Zulassungen VdS

Artikel 782022 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 782022 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 782024 DSRT LWL 4.00

GTIN 4013364237193, Zolltarifnr. (EU): 85447000, Bruttogewicht: 36.00 g/PAK, VPE: 1.00 PAK


Abbildungen

Weitere Information

Konfektionierte Lichtwellenleiter 4,00m
Konfektionierte Lichtwellenleiter zur Verbindung
zwischen Erfassungsgeräten DSRT DD CPS, DSRT DD PS
und Löschgerät DSRT QD II oder zwischen
Lichtwellenleiterumsetzer DSRT LWL U
und Löschgerät DSRT QD II
Länge: 4,00m

Fabrikat: DEHN
Typ: DSRT LWL 4.00
Art.-Nr.: 782024
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Länge 4 m
Durchmesser 2,2 mm
Zulassungen VdS

Artikel 782024 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 782024 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 782028 DSRT LWL 8.00

GTIN 4013364237223, Zolltarifnr. (EU): 85447000, Bruttogewicht: 66.00 g/PAK, VPE: 1.00 PAK


Abbildungen

Weitere Information

Konfektionierte Lichtwellenleiter 8,00m
Konfektionierte Lichtwellenleiter zur Verbindung
zwischen Erfassungsgeräten DSRT DD CPS, DSRT DD PS
und Löschgerät DSRT QD II oder zwischen
Lichtwellenleiterumsetzer DSRT LWL U
und Löschgerät DSRT QD II
Länge: 8,00m

Fabrikat: DEHN
Typ: DSRT LWL 8.00
Art.-Nr.: 782028
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Länge 8 m
Durchmesser 2,2 mm
Zulassungen VdS

Artikel 782028 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 782028 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Punktsensor

Punktsensor DSRT PS zur Erfassung von Lichtbögen. Serieller Anschluss von max. 3 Sensoren an jedem Sensoreingang der Geräte DSRT DD CPS und DSRT DD PS möglich.

1 Produkt

Art.-Nr. 782060 DSRT PS

GTIN 4013364245860, Zolltarifnr. (EU): 85364900, Bruttogewicht: 32.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Punktsensor
Punktförmiger Lichtsensor zur Erfassung der Lichtemission des Störlichtbogens.


Fabrikat: DEHN
Typ: DSRT PS
Art.-Nr.: 782060
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Abmessung (l x b x h) 90 x 32,8 x 19,5 mm
Befestigungslöcher 2x 3,2 mm
Untere Ansprechschwelle (Iparc ) 5 kA
Detektionsradius 90° (180°)
Max. Abstand zum Störlichtbogen 2 m (0,5 m)
Sensorverdrahtung 2 Adern und Abschirmung
Sensorkabelspezifikation Twisted pair max. 0,5 mm², geschirmt
Max. Sensorkabellänge je Sensorkanal 100 m
Schutzart IP 60
Betriebstemperatur (TU ) –20 °C ... +85 °C
Zulassungen VdS

Artikel 782060 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 782060 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Faseroptischer Sensor

Faseroptischer Sensor DSRT FS zur Erfassung von Lichtbögen. Anschluss von einem Sensor an jedem Sensoreingang des Gerätes DSRT DD FS möglich.

5 Produkte

Art.-Nr. 782077 DSRT FS 8 1.5

GTIN 4013364273375, Zolltarifnr. (EU): 90019000, Bruttogewicht: 142.59 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Faseroptischer Sensor 8m
Faseroptischer Sensor Spezieller Lichtsensor
zur Erfassung der Lichtemission des Störlichtbogens.
Gesamtlänge: 8m


Fabrikat: DEHN
Typ: DSRT FS 8 1.5
Art.-Nr.: 782077
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Sensorlänge 8 m
Aktive Sensorlänge 5 m
Durchmesser 1,2 mm
Biegeradius 50 mm
Untere Ansprechschwelle (Iparc ) 5 kA
Detektionsradius 360°
Max. Abstand zum Störlichtbogen max. 10 cm
Betriebstemperatur (TU ) –5 °C ... +85 °C

Artikel 782077 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 782077 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 782081 DSRT FS 10 1.5

GTIN 4013364273344, Zolltarifnr. (EU): 90019000, Bruttogewicht: 147.27 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Faseroptischer Sensor 10m
Faseroptischer Sensor Spezieller Lichtsensor
zur Erfassung der Lichtemission des Störlichtbogens.
Gesamtlänge: 10m

Fabrikat: DEHN
Typ: DSRT FS 10 1.5
Art.-Nr.: 782081
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Sensorlänge 10 m
Aktive Sensorlänge 7 m
Durchmesser 1,2 mm
Biegeradius 50 mm
Untere Ansprechschwelle (Iparc ) 5 kA
Detektionsradius 360°
Max. Abstand zum Störlichtbogen max. 10 cm
Betriebstemperatur (TU ) –5 °C ... +85 °C

Artikel 782081 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 782081 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 782085 DSRT FS 12 1.5

GTIN 4013364273443, Zolltarifnr. (EU): 90019000, Bruttogewicht: 150.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Faseroptischer Sensor 12m
Faseroptischer Sensor Spezieller Lichtsensor
zur Erfassung der Lichtemission
des Störlichtbogens.
Gesamtlänge: 12m

Fabrikat: DEHN
Typ: DSRT FS 12 1.5
Art.-Nr.: 782085
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Sensorlänge 12 m
Aktive Sensorlänge 9 m
Durchmesser 1,2 mm
Biegeradius 50 mm
Untere Ansprechschwelle (Iparc ) 5 kA
Detektionsradius 360°
Max. Abstand zum Störlichtbogen max. 10 cm
Betriebstemperatur (TU ) –5 °C ... +85 °C

Artikel 782085 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 782085 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 782091 DSRT FS 15 1.5

GTIN 4013364273474, Zolltarifnr. (EU): 90019000, Bruttogewicht: 156.67 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Faseroptischer Sensor 15m
Faseroptischer Sensor Spezieller Lichtsensor
zur Erfassung der Lichtemission
des Störlichtbogens.
Gesamtlänge: 15m

Fabrikat: DEHN
Typ: DSRT FS 15 1.5
Art.-Nr.: 782091
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Sensorlänge 15 m
Aktive Sensorlänge 12 m
Durchmesser 1,2 mm
Biegeradius 50 mm
Untere Ansprechschwelle (Iparc ) 5 kA
Detektionsradius 360°
Max. Abstand zum Störlichtbogen max. 10 cm
Betriebstemperatur (TU ) –5 °C ... +85 °C

Artikel 782091 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 782091 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 782092 DSRT FS 17 1.5

GTIN 4013364468092, Zolltarifnr. (EU): 90019000, Bruttogewicht: 170.88 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Faseroptischer Sensor 17m
Faseroptischer Sensor Spezieller Lichtsensor
zur Erfassung der Lichtemission
des Störlichtbogens.
Gesamtlänge: 17m

Fabrikat: DEHN
Typ: DSRT FS 17 1.5
Art.-Nr.: 782092
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Sensorlänge 17 m
Aktive Sensorlänge 14 m
Durchmesser 1,2 mm
Biegeradius 50 mm
Untere Ansprechschwelle (Iparc ) 5 kA
Detektionsradius 360°
Max. Abstand zum Störlichtbogen max. 10 cm
Betriebstemperatur (TU ) –5 °C ... +85 °C

Artikel 782092 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 782092 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben