Anschlusselemente für HVI light Leitung
Anschlusselement für HVI light Leitung
Art.-Nr. 819299 - AE BO10 KF HVI LI V2A
Preis laden ...
Stück
PA-Anschlusselement für HVI light Leitung
Zum Absteuern des elektrischen Feldes im Bereich des Endverschlusses der HVI light Leitung.
Speziell geschlitzte Auflagefläche zur elektrischen Kontaktierung des halbleitenden Mantels.
Speziell geschlitzte Auflagefläche zur elektrischen Kontaktierung des halbleitenden Mantels.
Art.-Nr. 410219 - PAE 17 20 AB11 V2A
Preis laden ...
Stück
Befestigungsset für HVI light Leitung
Befestigungsset zur Montage der HVI light Leitung am Stützrohr Ø50 mm, bestehend aus Anschlussplatte (vierfach, inkl. zwei Sperrzahnmuttern) und Befestigungsring mit vier geschlitzten Leitungshaltern (Ø20 mm) für den Anpassungsbereich (inkl. zwei Kabelbinder).
Art.-Nr. 819289 - BFS SR D50 4AE HVI LI AL V2A
Preis laden ...
Stück
Befestigungsbolzen
Befestigungsbolzen zur Montage einer Seilüberspannung an Fangstange (Ø22 / Ø16 mm) oder Anschlussplatte (z. B. Art-Nr. 819 289 oder 819 288).
Art.-Nr. 105229 - BB 1XB11GSM8 1XB23GSM12 AL
Preis laden ...
Stück