Bandrohrschellen für Ex-Bereiche Zone 1/21, 2/22
- Einsatz in den explosionsgefährdeten Bereichen Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel) sowie Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube)
- Geprüft nach der Explosionsgruppe IIB
- Erhebliche Einsparung von Montagezeit – Außerbetriebsetzen der Anlage/Bereiche bedingt durch Schweiß- oder Bohrarbeiten ist nicht mehr notwendig
Typ EX BRS 27
Art.-Nr. 540821 - EX BRS 27
Preis laden ...
Stück
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu Ø6-12 mm (Iimp ) | 10 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu Ø12-27 mm (3/4") (Iimp ) | 20 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu Ø27 mm (3/4") (Iimp ) | 25 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn Ø17-27 mm (3/4") (Iimp ) | 25 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO Ø6-12 mm (Iimp ) | 10 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO Ø12-27 mm (3/4") (Iimp ) | 12 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO Ø27 mm (3/4") (Iimp ) | 25 kA |
Anschluss | M8 |
Klemmbereich Rohr Ø | 6-27 mm (3/4") |
Werkstoff Schellenkörper | Polyamid |
Werkstoff Spannkopf / Band | NIRO |
Werkstoff Kontaktstück | Ms/gal Sn |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN EN 62561-1 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu Ø6-12 mm (Iimp ) | 10 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu Ø12-27 mm (3/4") (Iimp ) | 20 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu Ø27 mm (3/4") (Iimp ) | 25 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn Ø17-27 mm (3/4") (Iimp ) | 25 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO Ø6-12 mm (Iimp ) | 10 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO Ø12-27 mm (3/4") (Iimp ) | 12 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO Ø27 mm (3/4") (Iimp ) | 25 kA |
Anschluss | M8 |
Klemmbereich Rohr Ø | 6-27 mm (3/4") |
Werkstoff Schellenkörper | Polyamid |
Werkstoff Spannkopf / Band | NIRO |
Werkstoff Kontaktstück | Ms/gal Sn |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364123724, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 284 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Bandrohrschellen für Ex-Bereiche EX BRS 27
Bandrohrschelle für Ex-Bereiche
zur elektrischen Kontaktierung von Rohren
im Ex-Bereich und Umsetzung des
Blitzschutz-Potentialausgleiches
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Einsatz in den explosionsgefährdeten Bereichen
Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel) sowie
Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube)
Notwendiges Montageset (Art.-Nr. 540902)
separat erhältlich
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu Ø6-12 mm: 10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu Ø12-27 mm (3/4"): 20 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu Ø27 mm (3/4"): 25 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn Ø17-27 mm (3/4"): 25
kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO Ø6-12 mm: 10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO Ø12-27 mm (3/4"): 12
kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO Ø27 mm (3/4"): 25 kA
Klemmbereich Rohr Ø: 6-27 mm (3/4")
Werkstoff Schellenkörper: Polyamid
Werkstoff Spannkopf / Band: NIRO
Werkstoff Kontaktstück: Ms/gal Sn
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: EX BRS 27
Art.-Nr.: 540821
oder gleichwertig.
Bandrohrschelle für Ex-Bereiche
zur elektrischen Kontaktierung von Rohren
im Ex-Bereich und Umsetzung des
Blitzschutz-Potentialausgleiches
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Einsatz in den explosionsgefährdeten Bereichen
Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel) sowie
Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube)
Notwendiges Montageset (Art.-Nr. 540902)
separat erhältlich
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu Ø6-12 mm: 10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu Ø12-27 mm (3/4"): 20 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu Ø27 mm (3/4"): 25 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn Ø17-27 mm (3/4"): 25
kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO Ø6-12 mm: 10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO Ø12-27 mm (3/4"): 12
kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO Ø27 mm (3/4"): 25 kA
Klemmbereich Rohr Ø: 6-27 mm (3/4")
Werkstoff Schellenkörper: Polyamid
Werkstoff Spannkopf / Band: NIRO
Werkstoff Kontaktstück: Ms/gal Sn
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: EX BRS 27
Art.-Nr.: 540821
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Typ EX BRS 90 / 300 / 500
Art.-Nr. 540801 - EX BRS 90
Preis laden ...
Stück
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu (Iimp ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn (Iimp ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (Iimp ) | 25 kA |
Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach DIN EN 62561-1 | N |
Anschluss | M10 |
Klemmbereich Rohr Ø | 27-89 mm (3/4-3") |
Werkstoff Schellenkörper | Polyamid |
Werkstoff Spannkopf / Band | NIRO |
Werkstoff Kontaktstück | Cu /gal Sn |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu (Iimp ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn (Iimp ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (Iimp ) | 25 kA |
Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach DIN EN 62561-1 | N |
Anschluss | M10 |
Klemmbereich Rohr Ø | 27-89 mm (3/4-3") |
Werkstoff Schellenkörper | Polyamid |
Werkstoff Spannkopf / Band | NIRO |
Werkstoff Kontaktstück | Cu /gal Sn |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364115460, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 583 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Bandrohrschellen für Ex-Bereiche EX BRS 90
Bandrohrschelle für Ex-Bereiche
zur elektrischen Kontaktierung von Rohren
im Ex-Bereich und Umsetzung des
Blitzschutz-Potentialausgleiches
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Einsatz in den explosionsgefährdeten Bereichen
Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel) sowie
Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube)
Notwendiges Montageset (Art.-Nr. 540902)
separat erhältlich
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu: 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn : 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO: 25 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach DIN EN 62561-1: N
Klemmbereich Rohr Ø: 27-89 mm (3/4-3")
Werkstoff Schellenkörper: Polyamid
Werkstoff Spannkopf / Band: NIRO
Werkstoff Kontaktstück: Cu/gal Sn
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: EX BRS 90
Art.-Nr.: 540801
oder gleichwertig.
Bandrohrschelle für Ex-Bereiche
zur elektrischen Kontaktierung von Rohren
im Ex-Bereich und Umsetzung des
Blitzschutz-Potentialausgleiches
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Einsatz in den explosionsgefährdeten Bereichen
Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel) sowie
Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube)
Notwendiges Montageset (Art.-Nr. 540902)
separat erhältlich
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu: 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn : 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO: 25 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach DIN EN 62561-1: N
Klemmbereich Rohr Ø: 27-89 mm (3/4-3")
Werkstoff Schellenkörper: Polyamid
Werkstoff Spannkopf / Band: NIRO
Werkstoff Kontaktstück: Cu/gal Sn
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: EX BRS 90
Art.-Nr.: 540801
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Typ EX BRS 90 / 300 / 500
Art.-Nr. 540803 - EX BRS 300
Preis laden ...
Stück
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu (Iimp ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn (Iimp ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (Iimp ) | 50 kA |
Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach DIN EN 62561-1 | N |
Anschluss | M10 |
Klemmbereich Rohr Ø | 89 (3")-300 mm |
Werkstoff Schellenkörper | Polyamid |
Werkstoff Spannkopf / Band | NIRO |
Werkstoff Kontaktstück | Cu /gal Sn |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu (Iimp ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn (Iimp ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (Iimp ) | 50 kA |
Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach DIN EN 62561-1 | N |
Anschluss | M10 |
Klemmbereich Rohr Ø | 89 (3")-300 mm |
Werkstoff Schellenkörper | Polyamid |
Werkstoff Spannkopf / Band | NIRO |
Werkstoff Kontaktstück | Cu /gal Sn |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364115477, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 645.5 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Bandrohrschellen für Ex-Bereiche EX BRS 300
Bandrohrschelle für Ex-Bereiche
zur elektrischen Kontaktierung von Rohren
im Ex-Bereich und Umsetzung des
Blitzschutz-Potentialausgleiches
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Einsatz in den explosionsgefährdeten Bereichen
Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel) sowie
Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube)
Notwendiges Montageset (Art.-Nr. 540902)
separat erhältlich
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu: 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn : 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO: 50 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach DIN EN 62561-1: N
Klemmbereich Rohr Ø: 89 (3")-300 mm
Werkstoff Schellenkörper: Polyamid
Werkstoff Spannkopf / Band: NIRO
Werkstoff Kontaktstück: Cu/gal Sn
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: EX BRS 300
Art.-Nr.: 540803
oder gleichwertig.
Bandrohrschelle für Ex-Bereiche
zur elektrischen Kontaktierung von Rohren
im Ex-Bereich und Umsetzung des
Blitzschutz-Potentialausgleiches
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Einsatz in den explosionsgefährdeten Bereichen
Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel) sowie
Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube)
Notwendiges Montageset (Art.-Nr. 540902)
separat erhältlich
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu: 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn : 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO: 50 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach DIN EN 62561-1: N
Klemmbereich Rohr Ø: 89 (3")-300 mm
Werkstoff Schellenkörper: Polyamid
Werkstoff Spannkopf / Band: NIRO
Werkstoff Kontaktstück: Cu/gal Sn
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: EX BRS 300
Art.-Nr.: 540803
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Typ EX BRS 90 / 300 / 500
Art.-Nr. 540805 - EX BRS 500
Preis laden ...
Stück
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/blank (Iimp ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (Iimp ) | 50 kA |
Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach DIN EN 62561-1 | N |
Anschluss | M10 |
Klemmbereich Rohr Ø | 300-500 mm |
Werkstoff Schellenkörper | Polyamid |
Werkstoff Spannkopf / Band | NIRO |
Werkstoff Kontaktstück | Cu /gal Sn |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/blank (Iimp ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (Iimp ) | 50 kA |
Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach DIN EN 62561-1 | N |
Anschluss | M10 |
Klemmbereich Rohr Ø | 300-500 mm |
Werkstoff Schellenkörper | Polyamid |
Werkstoff Spannkopf / Band | NIRO |
Werkstoff Kontaktstück | Cu /gal Sn |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364128873, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 846 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Bandrohrschellen für Ex-Bereiche EX BRS 500
Bandrohrschelle für Ex-Bereiche
zur elektrischen Kontaktierung von Rohren
im Ex-Bereich und Umsetzung des
Blitzschutz-Potentialausgleiches
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Einsatz in den explosionsgefährdeten Bereichen
Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel) sowie
Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube)
Notwendiges Montageset (Art.-Nr. 540902)
separat erhältlich
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/blank: 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO: 50 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach DIN EN 62561-1: N
Klemmbereich Rohr Ø: 300-500 mm
Werkstoff Schellenkörper: Polyamid
Werkstoff Spannkopf / Band: NIRO
Werkstoff Kontaktstück: Cu/gal Sn
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: EX BRS 500
Art.-Nr.: 540805
oder gleichwertig.
Bandrohrschelle für Ex-Bereiche
zur elektrischen Kontaktierung von Rohren
im Ex-Bereich und Umsetzung des
Blitzschutz-Potentialausgleiches
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Einsatz in den explosionsgefährdeten Bereichen
Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel) sowie
Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube)
Notwendiges Montageset (Art.-Nr. 540902)
separat erhältlich
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/blank: 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO: 50 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach DIN EN 62561-1: N
Klemmbereich Rohr Ø: 300-500 mm
Werkstoff Schellenkörper: Polyamid
Werkstoff Spannkopf / Band: NIRO
Werkstoff Kontaktstück: Cu/gal Sn
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: EX BRS 500
Art.-Nr.: 540805
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Separater Schellenkörper
Art.-Nr. 540810 - SCK EX BRS ASSM10 V2A
Preis laden ...
Stück
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu (Iimp ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn (Iimp ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (Iimp ) | 25 kA |
Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach DIN EN 62561-1 | N |
Anschluss | M10 |
Klemmbereich Rohr Ø | 27 (3/4")-500 mm |
Werkstoff Schellenkörper | Polyamid |
Werkstoff Spannkopf / Band | NIRO |
Werkstoff Kontaktstück | Cu /gal Sn |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu (Iimp ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn (Iimp ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (Iimp ) | 25 kA |
Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach DIN EN 62561-1 | N |
Anschluss | M10 |
Klemmbereich Rohr Ø | 27 (3/4")-500 mm |
Werkstoff Schellenkörper | Polyamid |
Werkstoff Spannkopf / Band | NIRO |
Werkstoff Kontaktstück | Cu /gal Sn |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364115484, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 630 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Bandrohrschellen für Ex-Bereiche Separater
Schellenkörper
Bandrohrschelle für Ex-Bereiche
zur elektrischen Kontaktierung von Rohren
im Ex-Bereich und Umsetzung des
Blitzschutz-Potentialausgleiches
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Einsatz in den explosionsgefährdeten Bereichen
Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel) sowie
Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube)
Separater Schellenkörper
in Verbindung mit Endlos-Spannband (Art.-Nr. 540 901)
Spannbereiche von 3/4' bis D=300 mm
Notwendiges Montageset (Art.-Nr. 540902)
separat erhältlich
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu: 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn : 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO: 25 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach DIN EN 62561-1: N
Klemmbereich Rohr Ø: 27 (3/4")-500 mm
Werkstoff Schellenkörper: Polyamid
Werkstoff Spannkopf / Band: NIRO
Werkstoff Kontaktstück: Cu/gal Sn
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: SCK EX BRS ASSM10 V2A
Art.-Nr.: 540810
oder gleichwertig.
Schellenkörper
Bandrohrschelle für Ex-Bereiche
zur elektrischen Kontaktierung von Rohren
im Ex-Bereich und Umsetzung des
Blitzschutz-Potentialausgleiches
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Einsatz in den explosionsgefährdeten Bereichen
Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel) sowie
Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube)
Separater Schellenkörper
in Verbindung mit Endlos-Spannband (Art.-Nr. 540 901)
Spannbereiche von 3/4' bis D=300 mm
Notwendiges Montageset (Art.-Nr. 540902)
separat erhältlich
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu: 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn : 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO: 25 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach DIN EN 62561-1: N
Klemmbereich Rohr Ø: 27 (3/4")-500 mm
Werkstoff Schellenkörper: Polyamid
Werkstoff Spannkopf / Band: NIRO
Werkstoff Kontaktstück: Cu/gal Sn
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: SCK EX BRS ASSM10 V2A
Art.-Nr.: 540810
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –