MikroΩmeter LoRe EuK

  • Mobiles Messsystem zur wiederkehrenden, technischen Prüfung von freigeführten Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen (EuK)
  • Zur Bestimmung kleinster ohmschen Widerstände von EuK-Vorrichtungen, aber auch der Qualität von elektrischen Verbindungen, wie z. B. bei Stromschienen oder Schaltkontakten
  • Elektronische Übernahme der Messwerte an die Auswertesoftware per USB-Schnittstelle
  • Softwaregestützter Ablauf und automatische Dokumentation der Ergebnisse
  • Akustische Signalisierung bei Überschreitung von Grenzwerten
  • Im Auslieferzustand kalibriert
  • Softwareupdate über USB-Schnittstelle möglich

MikroΩmeter LoRe EuK

Mobiles Messsystem zur wiederkehrenden, technischen Prüfung von freigeführten Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen (EuK) bestehend aus:
Alu - Transportkoffer bestückt mit
– Grundgerät Mikroohmmeter LoRe EuK
– Messstromleitungen mit Zangen (2 Stück)
– Messspannungsleitungen mit Messspitzen (2 Stück)
– Messspannungsleitungen mit Lamellenstecker 4 mm (2 Stück)
– Netzteil mit Anschlussleitung
– Infrarotthermometer
– USB-Verbindungsleitung
– Auswertesoftware auf CD-ROM inkl. Aktivierungsdaten
– Kalibrierschein und Bedienungsanleitung
Zweifachschienensystem bestehend aus
– Aluminium-Schienen (2 Stück) und Holzrahmen (2 Stück)
– Kugelfestpunkten D = 20 mm (2 Stück)
– Anschlussbuchsen 4 mm für Lamellenstecker (2 Stück)
– Flügelschrauben (8 Stück)
– Kundenseitig können weitere Erdungsfestpunkte montiert werden

Art.-Nr. 799100 - MOMS LORE EUK

Preis laden ...

Stück