Smarte spannungsgesteuerte Abgrenzeinheit VCSD
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45054882/HDVORSCHAU/923401a4_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45054882/HDVORSCHAU/923401a4_16-9.jpg)
- VCSD: Voltage Controlled Smart Decoupling Device
- Schutz bei transienten, temporären und stationären Überspannungen
- Keine negativen Beeinflussungen von Einrichtungen zum kathodischen Korrosionsschutz
- Einstellbare Ansprechschwelle zum flexiblen Einsatz in verschiedensten Anwendungen und Betriebszuständen
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45054883/HDVORSCHAU/923401az_D_1023.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45054883/HDVORSCHAU/923401az_D_1023.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45054884/HDVORSCHAU/923401a4_16-9_Detail.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45054884/HDVORSCHAU/923401a4_16-9_Detail.jpg)
Art.-Nr. 923401 VCSD 40 IP65
GTIN 4013364237766, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 13.76 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ableitstrom transient (10/350 µs) | 100 kA |
Ableitstrom transient (8/20 µs) | 100 kA |
Ableitstrom temporär (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 850 Aeff (bis 200 ms) *1) |
Ableitstrom temporär (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 500 Aeff (bis 1s) |
Ableitstrom stationär (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 45 Aeff (dauerhaft) *2) |
Begrenzungsspannung stationär (ACrms) (> 200 ms) | max. 50 V (einstellbar 3 ... 50 V) *3) |
Schutzart | IP 65 |
Abmessungen | 400 x 300 x 150 mm |
*1) Derating abhängig vom "Vorstrom" (stationärer Ableitstrom) und der Umgebungstemperatur *2) Derating abhängig von der Umgebungstemperatur; siehe Bedienungs- und Montageanleitung *3) fix 60 V im manuellen Abschaltbetrieb mit ext. Versorgung |