- Loading
Fangmast mit HVI power Leitung
Für eine maximale freie Länge der gesamten Fangeinrichtung von 8,5 m, Mindestbestelllänge 10 m.
Die Befestigung muss mit drei variablen Haltern (Art.-Nr. 105 345) erfolgen.
Der teilbare Fangmast besteht aus:
– Fangstange Al Ø22 / 16 / 10 mm, Länge 3000 mm
– Stützrohr GFK/Al Ø50 / 60 mm, Länge 2300 mm (Übersteckung 200 mm)
– Mastrohr St/tZn Ø60 mm, Länge 6000 mm mit Arretierungsschrauben M10 aus NIRO
– HVI power Leitung innen verlegt
– Transportlänge 6000 mm
Die Befestigung muss mit drei variablen Haltern (Art.-Nr. 105 345) erfolgen.
Der teilbare Fangmast besteht aus:
– Fangstange Al Ø22 / 16 / 10 mm, Länge 3000 mm
– Stützrohr GFK/Al Ø50 / 60 mm, Länge 2300 mm (Übersteckung 200 mm)
– Mastrohr St/tZn Ø60 mm, Länge 6000 mm mit Arretierungsschrauben M10 aus NIRO
– HVI power Leitung innen verlegt
– Transportlänge 6000 mm
Fangmast mit HVI power Leitung
Art.-Nr. 819760 - FM 60 L11M IP HVIP L10M GFK AL STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Fangmastlänge gesamt | 11000 mm |
Länge Fangstange | 3000 mm |
Werkstoff Fangstange | Al |
Länge Stützrohr | 2300 mm |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Mastrohr | 6000 mm |
Werkstoff Mastrohr | St/tZn |
Durchmesser Ø Leiter | 27 mm |
Farbe Leitung | schwarz ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Mindestbestelllänge | 10 m |
Max. Bestelllänge | 35 m |
Geeignet für Rohraußenverlegung | Nein |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Fangmastlänge gesamt | 11000 mm |
Länge Fangstange | 3000 mm |
Werkstoff Fangstange | Al |
Länge Stützrohr | 2300 mm |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Mastrohr | 6000 mm |
Werkstoff Mastrohr | St/tZn |
Durchmesser Ø Leiter | 27 mm |
Farbe Leitung | schwarz ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Mindestbestelllänge | 10 m |
Max. Bestelllänge | 35 m |
Geeignet für Rohraußenverlegung | Nein |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364240391, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 57.89 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Fangmaste mit HVI power Leitung
Fangmaste mit HVI power Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen nach
DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Speziell für den Einsatz z.B. bei Fermentern oder
Gasspeichern von Biogasanlagen
nach der Schutzklasse II des Blitzschutzsystems.
Die Fangmaste sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioniert.
Die Fangeinrichtung besteht aus:
-Fangstange Al Ø22/16/10 mm Länge 3000 mm
-Stützrohr GFK/Al Ø50/60 mm
-Mastrohr St/tZn Ø60 mm
zuzüglich
3 Stück variablen Halter (Art.-Nr. 105 345)
maximale freie Länge der gesamten Fangeinrichtung von
8,5 m
Ausführung mit 1x HVI power Leitung innenverlegt,
Mindestbestelllänge 10,0 m.
Die weitere erforderliche Leitungslänge der HVI power
Leitung
ist separat zu bestellen.
Maximale Gesamtlänge der HVI power Leitung (LPS I) 11,0
m.
Maximale Gesamtlänge der HVI power Leitung (LPS II)
15,0 m.
Maximale Gesamtlänge der HVI power Leitung (LPS III)
22,5 m.
Fangmastlänge gesamt: 11000 mm
Länge Fangstange: 3000 mm
Länge Stützrohr: 2300 mm
Länge Mastrohr: 6000 mm
Durchmesser Ø Leiter: 27 mm
Farbe Leitung: schwarz ●
Werkstoff Leiter: Cu
Mindestbestelllänge: 10 m
Max. Bestelllänge: 35 m
Max. Böenwindgeschwindigkeit: (max. freie Länge 8500
mm, 1x HVI power innen) 138 km/h
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: FM 60 L11M IP HVIP L10M GFK AL STTZN
Art.-Nr.: 819760
oder gleichwertig.
Fangmaste mit HVI power Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen nach
DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Speziell für den Einsatz z.B. bei Fermentern oder
Gasspeichern von Biogasanlagen
nach der Schutzklasse II des Blitzschutzsystems.
Die Fangmaste sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioniert.
Die Fangeinrichtung besteht aus:
-Fangstange Al Ø22/16/10 mm Länge 3000 mm
-Stützrohr GFK/Al Ø50/60 mm
-Mastrohr St/tZn Ø60 mm
zuzüglich
3 Stück variablen Halter (Art.-Nr. 105 345)
maximale freie Länge der gesamten Fangeinrichtung von
8,5 m
Ausführung mit 1x HVI power Leitung innenverlegt,
Mindestbestelllänge 10,0 m.
Die weitere erforderliche Leitungslänge der HVI power
Leitung
ist separat zu bestellen.
Maximale Gesamtlänge der HVI power Leitung (LPS I) 11,0
m.
Maximale Gesamtlänge der HVI power Leitung (LPS II)
15,0 m.
Maximale Gesamtlänge der HVI power Leitung (LPS III)
22,5 m.
Fangmastlänge gesamt: 11000 mm
Länge Fangstange: 3000 mm
Länge Stützrohr: 2300 mm
Länge Mastrohr: 6000 mm
Durchmesser Ø Leiter: 27 mm
Farbe Leitung: schwarz ●
Werkstoff Leiter: Cu
Mindestbestelllänge: 10 m
Max. Bestelllänge: 35 m
Max. Böenwindgeschwindigkeit: (max. freie Länge 8500
mm, 1x HVI power innen) 138 km/h
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: FM 60 L11M IP HVIP L10M GFK AL STTZN
Art.-Nr.: 819760
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte
- Weitere Dokumente