- Loading
Stativ für Stützrohre ohne seitlichem Auslass
Jeweils im Zubehör separat verfügbar sind die stapelbaren Betonsockel, die Unterlegplatten und das Sockelhalterset zur Aufnahme weiterer Betonsockel.
Hinweis: Informationen zur Materialverträglichkeit Dachleitungshalter sowie Unterlegplatten in Verbindung mit Dachteilen, können bei DEHN angefordert werden.
Dreibeinstativ klein
Art.-Nr. 107390 - DBS KB D50 RA680 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Stativ | NIRO |
Aufnahme | 50 und 40*) mm |
Radius | 680 mm |
Platzbedarf Stativ | 1175 x 1020 mm |
Werkstoff Stativ | NIRO |
Aufnahme | 50 und 40*) mm |
Radius | 680 mm |
Platzbedarf Stativ | 1175 x 1020 mm |
GTIN: 4013364478466, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 7.751 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Dreibeinstativ (Ausführung klappbar) für Stützrohre
D 50 mm mit seitlichem Auslass oder Fangstange
D 40 mm mit Reduzierungszubehör
Mit Doppelüberleger für den Anschluss 2x Rd 8-10 mm
Zum Errichten mit Betonsockel (Gewicht 17 kg)
Ausgleich Dachneigungwinkel bis max 10°
Stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010)
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050)
Sockelhalterset (Art.-Nr. 107 396)
Reduzierungszubehör (Art.-Nr. 107 399)
sind separat zu bestellen.
Dreibeinstative sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioniert.
Werkstoff Stativ: NIRO
Aufnahme: 50 und 40*) mm
Radius: 680 mm
Platzbedarf Stativ: 1175 x 1020 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: DBS KB D50 RA680 V2A
Art.-Nr.: 107390
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Dreibeinstativ groß
Art.-Nr. 107391 - DBS KB D50 RA1330 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Stativ | NIRO |
Aufnahme | 50 und 40*) mm |
Radius | 1330 mm |
Platzbedarf Stativ | 2300 x 1995 mm |
Werkstoff Stativ | NIRO |
Aufnahme | 50 und 40*) mm |
Radius | 1330 mm |
Platzbedarf Stativ | 2300 x 1995 mm |
GTIN: 4013364478473, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 15.6 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Dreibeinstativ (Ausführung klappbar) für Stützrohre
D 50 mm mit seitlichem Auslass und Doppelüberleger für
den Anschluss 2x Rd 8-10 mm, zum Errichten mit
Betonsockel (Gewicht 17 kg) mit Anpassung mittels
Sockelhalterset an die Dachneigung bis max. 10°.
Stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010)
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050)
Sockelhalterset (Art.-Nr. 107 396)
Reduzierungszubehör (Art.-Nr. 107 399)
sind separat zu bestellen.
Dreibeinstative sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioniert.
Werkstoff Stativ: NIRO
Aufnahme: 50 und 40*) mm
Radius: 1330 mm
Platzbedarf Stativ: 2300 x 1995 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: DBS KB D50 RA1330 V2A
Art.-Nr.: 107391
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Vierbeinstativ klein
Art.-Nr. 107490 - VBS KB D50 RA680 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Stativ | NIRO |
Aufnahme | 50 und 40*) mm |
Radius | 680 mm |
Platzbedarf Stativ | 960 x 960 mm |
Werkstoff Stativ | NIRO |
Aufnahme | 50 und 40*) mm |
Radius | 680 mm |
Platzbedarf Stativ | 960 x 960 mm |
GTIN: 4013364478480, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 10.381 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Vierbeinstativ (Ausführung klappbar) für Stützrohre
D 50 mm mit seitlichem Auslass oder Fangstange
D 40 mm mit Reduzierungszubehör
Mit Doppelüberleger für den Anschluss 2x Rd 8-10 mm
Zum Errichten mit Betonsockel (Gewicht 17 kg)
Ausgleich Dachneigungwinkel bis max 10°
Stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010)
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050)
Sockelhalterset (Art.-Nr. 107 396)
Reduzierungszubehör (Art.-Nr. 107 399)
sind separat zu bestellen.
Vierbeinstative sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioniert.
Werkstoff Stativ: NIRO
Aufnahme: 50 und 40*) mm
Radius: 680 mm
Platzbedarf Stativ: 960 x 960 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: VBS KB D50 RA680 V2A
Art.-Nr.: 107490
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
Vierbeinstativ groß
Art.-Nr. 107491 - VBS KB D50 RA1330 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Stativ | NIRO |
Aufnahme | 50 und 40*) mm |
Radius | 1330 mm |
Platzbedarf Stativ | 1880 x 1880 mm |
Werkstoff Stativ | NIRO |
Aufnahme | 50 und 40*) mm |
Radius | 1330 mm |
Platzbedarf Stativ | 1880 x 1880 mm |
GTIN: 4013364478497, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 17.63 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Vierbeinstativ (Ausführung klappbar) für Stützrohre
D 50 mm mit seitlichem Auslass oder Fangstange
D 40 mm mit Reduzierungszubehör
Mit Doppelüberleger für den Anschluss 2x Rd 8-10 mm
Zum Errichten mit Betonsockel (Gewicht 17 kg)
Ausgleich Dachneigungwinkel bis max 10°
Stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010)
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050)
Sockelhalterset (Art.-Nr. 107 396)
Reduzierungszubehör (Art.-Nr. 107 399)
sind separat zu bestellen.
Vierbeinstative sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioniert.
Werkstoff Stativ: NIRO
Aufnahme: 50 und 40*) mm
Radius: 1330 mm
Platzbedarf Stativ: 1880 x 1880 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: VBS KB D50 RA1330 V2A
Art.-Nr.: 107491
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
Dreibeinstativ klein St/tZn
Art.-Nr. 105351 - DBS KB D40.50 RA620 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Aufnahme | 40 / 50 mm |
Radius | 620 mm |
Anzahl Betonsockel | 3-12 Stück á 17 kg |
Platzbedarf Stativ | 1300 x 1450 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Aufnahme | 40 / 50 mm |
Radius | 620 mm |
Anzahl Betonsockel | 3-12 Stück á 17 kg |
Platzbedarf Stativ | 1300 x 1450 mm |
GTIN: 4013364238916, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 11.5 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Dreibeinstativ für HVI Leitung im Stützrohr
spezielle Ausführung für Stützrohre (Länge 3200 mm).
Um den Biegeradius der HVI Leitung unten
am Dreibeinstativ einzuhalten, werden 2 Betonsockel
unterhalb des Schenkels und einer oberhalb
positioniert.
Ohne zusätzliche Befestigung an Konstruktionselementen
Anpassung an die Dachneigung bis max. 10° möglich.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu
bestellen.
Dreibeinstative sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioniert.
Werkstoff Stativ: St/tZn
Aufnahme: 40 / 50 mm
Radius: 620 mm
Anzahl Betonsockel: 3-12 Stück á 17 kg
Platzbedarf Stativ: 1300 x 1450 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: DBS KB D40.50 RA620 STTZN
Art.-Nr.: 105351
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
Dreibeinstativ klein St/tZn
Art.-Nr. 105357 - DBS KB D40.50 RA220 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Aufnahme | 40 / 50 mm |
Radius | 220 mm |
Anzahl Betonsockel | 3-12 Stück á 17 kg |
Platzbedarf Stativ | 668 x 718 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Aufnahme | 40 / 50 mm |
Radius | 220 mm |
Anzahl Betonsockel | 3-12 Stück á 17 kg |
Platzbedarf Stativ | 668 x 718 mm |
GTIN: 4013364527829, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 8.043 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
klappbar
zur Aufnahme von Fangstangen und Stützrohre
Ø40 mm und Ø50 mm
Ausgleich von Dachschrägen bis 10° möglich
Aufnahme von bis zu vier Betonsockel
je Bein möglich
Werkstoff Stativ: St/tZn
Aufnahme: 40 / 50 mm
Radius: 220 mm
Anzahl Betonsockel: 3-12 Stück á 17 kg
Platzbedarf Stativ: 668 x 718 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: DBS KB D40.50 RA220 STTZN
Art.-Nr.: 105357
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
Dreibeinstativ groß St/tZn
Art.-Nr. 105201 - DBS KB D40.50 RA1435 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Aufnahme | 40 / 50 mm |
Radius | 1435 mm |
Anzahl Betonsockel | 3-12 Stück à 17 kg |
Platzbedarf Stativ | 2520 x 2860 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Aufnahme | 40 / 50 mm |
Radius | 1435 mm |
Anzahl Betonsockel | 3-12 Stück à 17 kg |
Platzbedarf Stativ | 2520 x 2860 mm |
GTIN: 4013364095915, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 17.23 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Dreibeinstativ für HVI Leitung im Stützrohr
spezielle Ausführung für Stützrohre (Länge 4700 mm).
Um den Biegeradius der HVI Leitung unten
am Dreibeinstativ einzuhalten, werden 2 Betonsockel
unterhalb des Schenkels und einer oberhalb
positioniert.
Ohne zusätzliche Befestigung an Konstruktionselementen
Anpassung an die Dachneigung bis max. 10° möglich.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu
bestellen.
Dreibeinstative sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioniert.
Werkstoff Stativ: St/tZn
Aufnahme: 40 / 50 mm
Radius: 1435 mm
Anzahl Betonsockel: 3-12 Stück à 17 kg
Platzbedarf Stativ: 2520 x 2860 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: DBS KB D40.50 RA1435 STTZN
Art.-Nr.: 105201