Abisolierwerkzeug für HVI power Leitungen
Das Werkzeug kann zum Absetzen des halbleitenden Mantels und gleichzeitig der PE-Isolierung der HVI power Leitung (Außendurchmesser 27 mm) verwendet werden.
- Das Werkzeug besteht aus einem Handgriff und verschiedenen austauschbaren Schneidköpfen
- Die Abisolierlänge der HVI power Leitung ist in Stufen (Rastpunkte) von 0,2 mm über das im Griff eingebaute Stellrad regulierbar; die eingestellte Länge ist auf der Skala des Handgriffes ablesbar
HVI strip 27
Art.-Nr. 597227 - HVI STRIP 27
Preis laden ...
Stück
HVI head 27
Ausführung für HVI power Leitung
Art.-Nr. 597127 - HVI HEAD 27
Preis laden ...
Stück