Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen (vollisoliert) für NS-Kabelverteiler
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45060756/HDVORSCHAU/745923~2.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45060756/HDVORSCHAU/745923~2.jpg)
- Vollisolierte, berührungssichere Ausführung
- Komplettes Set für Kabelverteiler (KVS)
- Sichere Handhabung mit isoliertem Erdungsgriff VI (mit Doppelfunktion), geeignet sowohl zum Einsetzen und Herausnehmen der Erdungspatronen mit T-Anschluss als auch zum Aufschrauben der Erdungs- und Kurzschließvorrichtung (EuK-Vorrichtung)
- Seileinführung und Knotenstück wasserdicht kunststoffummantelt, mit zusätzlichem Knickschutz
- Andere Seillängen können über den EuK-Konfigurator online ausgewählt werden
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45060757/HDVORSCHAU/745910a1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45060757/HDVORSCHAU/745910a1.jpg)
Art.-Nr. 745903 EKS VI 2F KVS KK
GTIN 4013364093577, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 7.00 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Varianten-Nr. der EuK-Vorrichtung | V162LDM |
Abmessung | 450 x 350 x 110 mm |
Achtung: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben. |
Art.-Nr. 745901 EKS VI 2F KVS SBK
GTIN 4013364083530, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 6.89 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Varianten-Nr. der EuK-Vorrichtung | V162LDM |
Abmessung | 440 x 330 x 100 mm |
Achtung: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben. |