Verdrahtungszubehör STAK
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45054955/HDVORSCHAU/900588a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45054955/HDVORSCHAU/900588a1_16-9.jpg)
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45054956/HDVORSCHAU/952589a1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45054956/HDVORSCHAU/952589a1.jpg)
Art.-Nr. 952589 STAK 25
GTIN 4013364132306, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 17.40 g, VPE: 4.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung AC / DC (UN ) | 600 V |
Max. PV-Spannung (UCPV) in der Anwendung mit DEHNguard M YPV ... | 1200 V |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) | 25 kA |
Ableitstoßstrom (8/20 µs) | 50 kA |
Anschlussquerschnitt (min.) | 1,5 mm2 ein- / feindrähtig |
Anschlussquerschnitt (max.) | 25 mm2 mehr- / 16 mm2 feindrähtig |
Anschlussart | vorne |
Art.-Nr. 900588 STAK 3X16
GTIN 4013364323933, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 40.00 g, VPE: 4.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung AC / DC (UN ) | 690 V / 1500 V |
Laststrom bei V-Verdrahtung | 80 A |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) | 25 kA |
Anschlussquerschnitt (min.) | 1,5 mm2 ein- / feindrähtig |
Anschlussquerschnitt (max.) | 16 mm2 mehr- / 10 mm2 feindrähtig |
Anschlussart | vorne |
Art.-Nr. 900589 STAK 2X16
GTIN 4013364109339, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 20.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Blitzstoßstrom (10/350 µs) | 25 kA |
Anschlussquerschnitt (min.) | 2x 1,5 mm2 |
Anschlussquerschnitt (max.) | 2x max. 16 mm2 |
Anschlussart | vorne (Doppelklemme) |