- Loading
Holzschrauben mit Gewindekopf
Stockschraube, zum Befestigen von Leitungs-, Flachband- und Stangenhaltern mit Innengewinde.
Holzschrauben mit Gewindekopf
Art.-Nr. 528850 - HSC 8X32 AGM8X13 STGALZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | St/gal Zn |
Gewinde | M8 |
Gesamtlänge (l1) | 53 mm |
Gewindelänge (l2) | 32 mm |
Werkstoff | St/gal Zn |
Gewinde | M8 |
Gesamtlänge (l1) | 53 mm |
Gewindelänge (l2) | 32 mm |
GTIN: 4013364020955, Zolltarifnummer: 73181290, Bruttogewicht: 15.1 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Holzschrauben mit Gewindekopf M8 St/gal Zn
Holzschrauben, mit Gewindekopf Stockschraube, zum
Befestigen von
Leitungshaltern mit Innengewinde M8
Werkstoff: St/gal Zn
Gewinde: M8
Gesamtlänge: 53 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: HSC 8X32 AGM8X13 STGALZN
Art.-Nr.: 528850
oder gleichwertig.
Holzschrauben, mit Gewindekopf Stockschraube, zum
Befestigen von
Leitungshaltern mit Innengewinde M8
Werkstoff: St/gal Zn
Gewinde: M8
Gesamtlänge: 53 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: HSC 8X32 AGM8X13 STGALZN
Art.-Nr.: 528850
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
Holzschrauben mit Gewindekopf
Art.-Nr. 528870 - HSC 8X42 AGM8X13 STGALZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | St/gal Zn |
Gewinde | M8 |
Gesamtlänge (l1) | 73 mm |
Gewindelänge (l2) | 42 mm |
Werkstoff | St/gal Zn |
Gewinde | M8 |
Gesamtlänge (l1) | 73 mm |
Gewindelänge (l2) | 42 mm |
GTIN: 4013364020962, Zolltarifnummer: 73181290, Bruttogewicht: 22 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Holzschrauben mit Gewindekopf M8 St/gal Zn
Holzschrauben, mit Gewindekopf Stockschraube, zum
Befestigen von
Leitungshaltern mit Innengewinde M8
Werkstoff: St/gal Zn
Gewinde: M8
Gesamtlänge: 73 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: HSC 8X42 AGM8X13 STGALZN
Art.-Nr.: 528870
oder gleichwertig.
Holzschrauben, mit Gewindekopf Stockschraube, zum
Befestigen von
Leitungshaltern mit Innengewinde M8
Werkstoff: St/gal Zn
Gewinde: M8
Gesamtlänge: 73 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: HSC 8X42 AGM8X13 STGALZN
Art.-Nr.: 528870