Hammereinsätze für Rohrerder
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46417496/HDVORSCHAU/649005_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46417496/HDVORSCHAU/649005_16-9.jpg)
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46417497/HDVORSCHAU/Hammereinsaetze_Auswahlhilfe_DE.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46417497/HDVORSCHAU/Hammereinsaetze_Auswahlhilfe_DE.jpg)
Art.-Nr. 648005 HE RE 25 R27 VH WN STBLANK
GTIN 4013364129160, Zolltarifnr. (EU): 82079099, Bruttogewicht: 1.46 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Typ | EH 22/400, EH 23/230, EH 24/042/200, BH 23 und BHF 30 |
Aufnahme | rund Ø27 x 80 mm |
Werkstoff | St/blank |
Bohrung (d1 x l1) | 25,6 x 39 mm |
Länge | 246 mm |
Erderdurchmesser | 25 mm |
Tiefenerder Typ | RE |
Art.-Nr. 648007 HE RE 25 SW22 VH AC STBLANK
GTIN 4013364129177, Zolltarifnr. (EU): 82079099, Bruttogewicht: 1.46 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Typ | Cobra 149+248 und Pionjär 120+130 |
Aufnahme | sechskant SW22 x 108 mm |
Werkstoff | St/blank |
Bohrung (d1 x l1) | 25,6 x 39 mm |
Länge | 246 mm |
Erderdurchmesser | 25 mm |
Tiefenerder Typ | RE |
Art.-Nr. 648009 HE RE 25 SDS MAX VH STBLANK
GTIN 4013364315501, Zolltarifnr. (EU): 82079099, Bruttogewicht: 973.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Typ | Vibrations- / Schlaghämmer mit SDS-max-Aufnahme |
Aufnahme | rund Ø18 x 175 mm |
Werkstoff | St/blank |
Bohrung (d1 x l1) | 25,6 x 39 mm |
Länge | 260 mm |
Erderdurchmesser | 25 mm |
Tiefenerder Typ | RE |
Hinweis: Es wird empfohlen einen Hammer mit einer Schlagkraft von Minimum 26 Joule zu verwenden. Die maximale Eintreibtiefe ist von der Bodenbeschaffenheit abhängig. |
Art.-Nr. 648029 HE RE 25 SW28 VH BO STBLANK
GTIN 4013364236059, Zolltarifnr. (EU): 82079099, Bruttogewicht: 1.60 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Typ | GSH 27, GSH 27 VC, TE 3000 AVR (bis Modell 2021), K 2628 H |
Aufnahme | sechskant SW28 |
Werkstoff | St/blank |
Bohrung (d1 x l1) | 25,6 x 39 mm |
Länge | 266 mm |
Erderdurchmesser | 25 mm |
Tiefenerder Typ | RE |
Art.-Nr. 648031 HE RE 25 TES VH HI STBLANK
GTIN 4013364293182, Zolltarifnr. (EU): 82079099, Bruttogewicht: 1.51 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Typ | Vibrations- / Schlaghämmer mit TE-S-Aufnahme |
Aufnahme | Hilti TE-S |
Werkstoff | St/blank |
Bohrung (d1 x l1) | 25,6 x 39 mm |
Länge | 280 mm |
Erderdurchmesser | 25 mm |
Tiefenerder Typ | RE |