Montageset mit Direktklemmung von Rundmaterial
Montageset mit Direktklemmung von Rundmaterial
Art.-Nr. 540111 - BRS 16.168 ES 12AP V2A SET
Preis laden ...
Stück
Bandrohrschelle | |
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Rohr Ø | 16-168 mm (3/8-6'') |
Erdungsschiene | |
Querschnitt | 105 mm2 |
Anschlussbohrungen | 11 x 11 mm |
Abmessung (l x b x t1) | 472 x 30 x 3,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Bandrohrschelle | |
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Rohr Ø | 16-168 mm (3/8-6'') |
Erdungsschiene | |
Querschnitt | 105 mm2 |
Anschlussbohrungen | 11 x 11 mm |
Abmessung (l x b x t1) | 472 x 30 x 3,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364451315, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 653 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Montageset mit Direktklemmung
von Rundmaterial und
ein-/mehrdrähtigen Leitern
Fabrikat: DEHN
Typ: BRS 16.168 ES 12AP V2A SET
Art.-Nr.: 540111
oder gleichwertig.
von Rundmaterial und
ein-/mehrdrähtigen Leitern
Fabrikat: DEHN
Typ: BRS 16.168 ES 12AP V2A SET
Art.-Nr.: 540111
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente