GTIN 4013364353329, Zolltarifnr. (EU): 90303200, Bruttogewicht: 2.98 kg, VPE: 1.00 Stk.
Abbildungen
Weitere Information
Technische Daten
Anzeige | OLED Anzeige |
Widerstandsmessbereich | 0,01 bis 1 500 Ohm |
Strommessbereich | 0,2 mA bis 40 A |
Messkategorie | CAT IV 600 V |
Zangeninnendurchmesser | 35 mm |
Anzeige | OLED Anzeige |
Widerstandsmessbereich | 0,01 bis 1 500 Ohm |
Strommessbereich | 0,2 mA bis 40 A |
Messkategorie | CAT IV 600 V |
Schleifeninduktivität Auflösung | 10 ... 500 µH Auflösung 1 µH |
Speicher | 2000 Messungen mit Uhrzeit und Datum (Echtzeit) |
Zangeninnendurchmesser | 35 mm |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff |
Abmessung Zange (l x b x t) | 262 x 95 x 55 mm |