Ableiterprüfgerät
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45055301/HDVORSCHAU/910511a2_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45055301/HDVORSCHAU/910511a2_16-9.jpg)
- Zur routinemäßigen Überprüfung von Überspannungs-Schutzgeräten
- Kompakte Abmessungen
- Geeignet für Netz- und Batteriebetrieb
- Anzeige bei niedrigem Batteriestand
- Prüfleitungen im Lieferumfang
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45055304/HDVORSCHAU/910511_Web3.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45055304/HDVORSCHAU/910511_Web3.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45055303/HDVORSCHAU/910511a1_Web2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45055303/HDVORSCHAU/910511a1_Web2.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45055302/HDVORSCHAU/910511a1_Web1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45055302/HDVORSCHAU/910511a1_Web1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45055305/HDVORSCHAU/910511a3.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45055305/HDVORSCHAU/910511a3.jpg)
Art.-Nr. 910511 PM 20
GTIN 4013364111424, Zolltarifnr. (EU): 90308900, Bruttogewicht: 1.47 kg, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Nennspannung (UN ) | 8-12 V DC |
Prüfparameter: Prüfspannung | max. 1200 V DC |
Prüfparameter: Prüfstrom (Referenzspannung) | 1 mA DC, konstant |
Messwertanzeige | alphanumerisch, LCD 8-stellig |
Zubehör im Lieferumfang | 2 Prüfleitungen je 1 m lang, 2 Sicherheitsabgreifprüfklemmen, 1 Steckernetzteil 230 V AC, 1 Aufbewahrungstasche |