BS-Bandrohrschelle mit Zacken
Bandrohrschellen für das Einbinden von Rohren mit Oberflächenschutz in den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Anwendbar für Oberflächen (z. B. Lacke, Pulverbeschichtungen) bis zu einer Schichtdicke von 0,2 mm.
Durch die speziellen Zacken ist ein Durchdringen des Oberflächenschutzes gegeben.
Das Entfernen des Oberflächenschutzes an der Kontaktstelle kann somit entfallen.
Anwendbar für Oberflächen (z. B. Lacke, Pulverbeschichtungen) bis zu einer Schichtdicke von 0,2 mm.
Durch die speziellen Zacken ist ein Durchdringen des Oberflächenschutzes gegeben.
Das Entfernen des Oberflächenschutzes an der Kontaktstelle kann somit entfallen.
BS-Bandrohrschelle mit Zacken komplett
Art.-Nr. 540200 - BRS 27.168 Z AK1X10 2X6.8 V2A
Preis laden ...
Stück
Spannkopf separat
Art.-Nr. 540210 - SPK Z 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
Preis laden ...
Stück