Erdungsrohrschellen Blitzschutz
Der Klemmbereich (Angabe in mm) bezieht sich auf den Außendurchmesser und der Klemmbereich (Angabe in Zoll) bezieht sich auf den Innendurchmesser (Nennweite) der Rohre.
Ausführung mit Schrauben M10
Art.-Nr. 407012 - ERS 21 AS4.10 TG STTZN
Preis laden ...
Klemmbereich Rohr Ø | 21 mm (1/2'') |
Werkstoff | TG / St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 80 x 11 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich Rohr Ø | 21 mm (1/2'') |
Werkstoff | TG / St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 80 x 11 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364026100, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 442 G, Verpackungseinheit: 10 ST
D 21mm
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 21 mm (1/2'')
Werkstoff: TG / St/tZn
Abmessung: 80 x 11 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 21 AS4.10 TG STTZN
Art.-Nr.: 407012
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Ausführung mit Schrauben M10
Art.-Nr. 407034 - ERS 27 AS4.10 TG STTZN
Preis laden ...
Klemmbereich Rohr Ø | 27 mm (3/4'') |
Werkstoff | TG / St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 83 x 14 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich Rohr Ø | 27 mm (3/4'') |
Werkstoff | TG / St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 83 x 14 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364026117, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 453 G, Verpackungseinheit: 10 ST
D 27mm
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 27 mm (3/4'')
Werkstoff: TG / St/tZn
Abmessung: 83 x 14 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 27 AS4.10 TG STTZN
Art.-Nr.: 407034
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Ausführung mit Schrauben M10
Art.-Nr. 407100 - ERS 34 AS4.10 TG STTZN
Preis laden ...
Klemmbereich Rohr Ø | 34 mm (1'') |
Werkstoff | TG / St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 85 x 17,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich Rohr Ø | 34 mm (1'') |
Werkstoff | TG / St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 85 x 17,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364026124, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 467 G, Verpackungseinheit: 10 ST
D 34mm
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 34 mm (1'')
Werkstoff: TG / St/tZn
Abmessung: 85 x 17,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 34 AS4.10 TG STTZN
Art.-Nr.: 407100
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Ausführung mit Schrauben M10
Art.-Nr. 407114 - ERS 42 AS4.10 TG STTZN
Preis laden ...
Klemmbereich Rohr Ø | 42 mm (1 1/4'') |
Werkstoff | TG / St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 100 x 24,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich Rohr Ø | 42 mm (1 1/4'') |
Werkstoff | TG / St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 100 x 24,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364026131, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 490 G, Verpackungseinheit: 10 ST
D 42mm
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 42 mm (1 1/4'')
Werkstoff: TG / St/tZn
Abmessung: 100 x 24,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 42 AS4.10 TG STTZN
Art.-Nr.: 407114
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Ausführung mit Schrauben M10
Art.-Nr. 407112 - ERS 48 AS4.10 TG STTZN
Preis laden ...
Klemmbereich Rohr Ø | 48 mm (1 1/2'') |
Werkstoff | TG / St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 95 x 22 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich Rohr Ø | 48 mm (1 1/2'') |
Werkstoff | TG / St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 95 x 22 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364026148, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 512 G, Verpackungseinheit: 10 ST
D 48mm
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 48 mm (1 1/2'')
Werkstoff: TG / St/tZn
Abmessung: 95 x 22 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 48 AS4.10 TG STTZN
Art.-Nr.: 407112
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Ausführung mit Schrauben M10
Art.-Nr. 407200 - ERS 60 AS4.10 TG STTZN
Preis laden ...
Klemmbereich Rohr Ø | 60 mm (2'') |
Werkstoff | TG / St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 113 x 30,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich Rohr Ø | 60 mm (2'') |
Werkstoff | TG / St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 113 x 30,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364026162, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 568.2 G, Verpackungseinheit: 0 ST
D 60mm
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 60 mm (2'')
Werkstoff: TG / St/tZn
Abmessung: 113 x 30,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 60 AS4.10 TG STTZN
Art.-Nr.: 407200
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Ausführung St/tZn mit Sechskantschraube
Art.-Nr. 410038 - ERS 17 AB11 STTZN
Preis laden ...
Klemmbereich Rohr Ø | 17 mm (3/8'') |
Werkstoff | St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 110 x 8,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich Rohr Ø | 17 mm (3/8'') |
Werkstoff | St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 110 x 8,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364026223, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 215 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 17 mm (3/8'')
Werkstoff: St/tZn
Abmessung: 110 x 8,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 17 AB11 STTZN
Art.-Nr.: 410038
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Ausführung St/tZn mit Sechskantschraube
Art.-Nr. 410012 - ERS 21 AB11 STTZN
Preis laden ...
Klemmbereich Rohr Ø | 21 mm (1/2'') |
Werkstoff | St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 115 x 10,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich Rohr Ø | 21 mm (1/2'') |
Werkstoff | St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 115 x 10,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364026186, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 238.2 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 21 mm (1/2'')
Werkstoff: St/tZn
Abmessung: 115 x 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 21 AB11 STTZN
Art.-Nr.: 410012
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Ausführung St/tZn mit Sechskantschraube
Art.-Nr. 410034 - ERS 27 AB11 STTZN
Preis laden ...
Klemmbereich Rohr Ø | 27 mm (3/4'') |
Werkstoff | St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 115 x 13,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich Rohr Ø | 27 mm (3/4'') |
Werkstoff | St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 115 x 13,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364026247, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 235 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 27 mm (3/4'')
Werkstoff: St/tZn
Abmessung: 115 x 13,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 27 AB11 STTZN
Art.-Nr.: 410034
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Ausführung St/tZn mit Sechskantschraube
Art.-Nr. 410100 - ERS 34 AB11 STTZN
Preis laden ...
Klemmbereich Rohr Ø | 34 mm (1'') |
Werkstoff | St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 124 x 17 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich Rohr Ø | 34 mm (1'') |
Werkstoff | St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 124 x 17 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364026254, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 250.6 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 34 mm (1'')
Werkstoff: St/tZn
Abmessung: 124 x 17 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 34 AB11 STTZN
Art.-Nr.: 410100
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Ausführung St/tZn mit Sechskantschraube
Art.-Nr. 410114 - ERS 42 AB11 STTZN
Preis laden ...
Klemmbereich Rohr Ø | 42 mm (1 1/4'') |
Werkstoff | St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 132,5 x 21 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich Rohr Ø | 42 mm (1 1/4'') |
Werkstoff | St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 132,5 x 21 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364026261, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 280.8 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 42 mm (1 1/4'')
Werkstoff: St/tZn
Abmessung: 132,5 x 21 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 42 AB11 STTZN
Art.-Nr.: 410114
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Ausführung St/tZn mit Sechskantschraube
Art.-Nr. 410112 - ERS 48 AB11 STTZN
Preis laden ...
Klemmbereich Rohr Ø | 48 mm (1 1/2'') |
Werkstoff | St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 140,5 x 24 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich Rohr Ø | 48 mm (1 1/2'') |
Werkstoff | St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 140,5 x 24 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364026278, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 302.04 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 48 mm (1 1/2'')
Werkstoff: St/tZn
Abmessung: 140,5 x 24 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 48 AB11 STTZN
Art.-Nr.: 410112
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Ausführung St/tZn mit Sechskantschraube
Art.-Nr. 410134 - ERS 55 AB11 STTZN
Preis laden ...
Klemmbereich Rohr Ø | 55 mm (1 3/4'') |
Werkstoff | St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 145 x 27,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich Rohr Ø | 55 mm (1 3/4'') |
Werkstoff | St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 145 x 27,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364026285, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 318.04 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 55 mm (1 3/4'')
Werkstoff: St/tZn
Abmessung: 145 x 27,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 55 AB11 STTZN
Art.-Nr.: 410134
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Ausführung St/tZn mit Sechskantschraube
Art.-Nr. 410200 - ERS 60 AB11 STTZN
Preis laden ...
Klemmbereich Rohr Ø | 60 mm (2'') |
Werkstoff | St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 151 x 30 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich Rohr Ø | 60 mm (2'') |
Werkstoff | St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 151 x 30 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364026292, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 330.04 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 60 mm (2'')
Werkstoff: St/tZn
Abmessung: 151 x 30 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 60 AB11 STTZN
Art.-Nr.: 410200
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Ausführung St/tZn mit Sechskantschraube
Art.-Nr. 410212 - ERS 76 AB11 STTZN
Preis laden ...
Klemmbereich Rohr Ø | 76 mm (2 1/2'') |
Werkstoff | St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 169 x 38 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich Rohr Ø | 76 mm (2 1/2'') |
Werkstoff | St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 169 x 38 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364026308, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 409.65 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
oder zum Anschluss von Funkenstrecken
an Dachständer
Klemmbereich Rohr Ø: 76 mm (2 1/2'')
Werkstoff: St/tZn
Abmessung: 169 x 38 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 76 AB11 STTZN
Art.-Nr.: 410212
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Ausführung St/tZn mit Sechskantschraube
Art.-Nr. 410300 - ERS 89 AB11 STTZN
Preis laden ...
Klemmbereich Rohr Ø | 89 mm (3'') |
Werkstoff | St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 182,5 x 44,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich Rohr Ø | 89 mm (3'') |
Werkstoff | St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 182,5 x 44,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364026315, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 426.467 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
oder zum Anschluss von Funkenstrecken
an Dachständer
Klemmbereich Rohr Ø: 89 mm (3'')
Werkstoff: St/tZn
Abmessung: 182,5 x 44,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 89 AB11 STTZN
Art.-Nr.: 410300
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Ausführung NIRO mit Sechskantschraube
Art.-Nr. 410309 - ERS 17 AB11 V2A
Preis laden ...
Klemmbereich Rohr Ø | 17 mm (3/8'') |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l1 x r1) | 110,5 x 8,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich Rohr Ø | 17 mm (3/8'') |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l1 x r1) | 110,5 x 8,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364081451, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 184 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 17 mm (3/8'')
Werkstoff: NIRO
Abmessung: 110,5 x 8,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 17 AB11 V2A
Art.-Nr.: 410309
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Ausführung NIRO mit Sechskantschraube
Art.-Nr. 410319 - ERS 21 AB11 V2A
Preis laden ...
Klemmbereich Rohr Ø | 21 mm (1/2'') |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l1 x r1) | 114,5 x 10,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich Rohr Ø | 21 mm (1/2'') |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l1 x r1) | 114,5 x 10,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364081505, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 192 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 21 mm (1/2'')
Werkstoff: NIRO
Abmessung: 114,5 x 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 21 AB11 V2A
Art.-Nr.: 410319
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Ausführung NIRO mit Sechskantschraube
Art.-Nr. 410329 - ERS 27 AB11 V2A
Preis laden ...
Klemmbereich Rohr Ø | 27 mm (3/4'') |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l1 x r1) | 115,5 x 13,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich Rohr Ø | 27 mm (3/4'') |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l1 x r1) | 115,5 x 13,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364081512, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 196 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 27 mm (3/4'')
Werkstoff: NIRO
Abmessung: 115,5 x 13,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 27 AB11 V2A
Art.-Nr.: 410329
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Ausführung NIRO mit Sechskantschraube
Art.-Nr. 410339 - ERS 34 AB11 V2A
Preis laden ...
Klemmbereich Rohr Ø | 34 mm (1'') |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l1 x r1) | 124 x 17 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich Rohr Ø | 34 mm (1'') |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l1 x r1) | 124 x 17 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364081550, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 210.6 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 34 mm (1'')
Werkstoff: NIRO
Abmessung: 124 x 17 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 34 AB11 V2A
Art.-Nr.: 410339
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Ausführung NIRO mit Sechskantschraube
Art.-Nr. 410349 - ERS 42 AB11 V2A
Preis laden ...
Klemmbereich Rohr Ø | 42 mm (1 1/4'') |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l1 x r1) | 132,5 x 21 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich Rohr Ø | 42 mm (1 1/4'') |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l1 x r1) | 132,5 x 21 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364081604, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 236.6 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 42 mm (1 1/4'')
Werkstoff: NIRO
Abmessung: 132,5 x 21 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 42 AB11 V2A
Art.-Nr.: 410349
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Ausführung NIRO mit Sechskantschraube
Art.-Nr. 410359 - ERS 48 AB11 V2A
Preis laden ...
Klemmbereich Rohr Ø | 48 mm (1 1/2'') |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l1 x r1) | 140,5 x 24 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich Rohr Ø | 48 mm (1 1/2'') |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l1 x r1) | 140,5 x 24 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364081468, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 254.04 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 48 mm (1 1/2'')
Werkstoff: NIRO
Abmessung: 140,5 x 24 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 48 AB11 V2A
Art.-Nr.: 410359
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Ausführung NIRO mit Sechskantschraube
Art.-Nr. 410369 - ERS 55 AB11 V2A
Preis laden ...
Klemmbereich Rohr Ø | 55 mm (1 3/4'') |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l1 x r1) | 145 x 27,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich Rohr Ø | 55 mm (1 3/4'') |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l1 x r1) | 145 x 27,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364081529, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 266.04 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 55 mm (1 3/4'')
Werkstoff: NIRO
Abmessung: 145 x 27,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 55 AB11 V2A
Art.-Nr.: 410369
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Ausführung NIRO mit Sechskantschraube
Art.-Nr. 410379 - ERS 60 AB11 V2A
Preis laden ...
Klemmbereich Rohr Ø | 60 mm (2'') |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l1 x r1) | 151 x 30 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich Rohr Ø | 60 mm (2'') |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l1 x r1) | 151 x 30 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364081475, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 278.04 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 60 mm (2'')
Werkstoff: NIRO
Abmessung: 151 x 30 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 60 AB11 V2A
Art.-Nr.: 410379
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Ausführung NIRO mit Sechskantschraube
Art.-Nr. 410389 - ERS 76 AB11 V2A
Preis laden ...
Klemmbereich Rohr Ø | 76 mm (2 1/2'') |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l1 x r1) | 169 x 38 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich Rohr Ø | 76 mm (2 1/2'') |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l1 x r1) | 169 x 38 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364081482, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 322.55 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 76 mm (2 1/2'')
Werkstoff: NIRO
Abmessung: 169 x 38 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 76 AB11 V2A
Art.-Nr.: 410389
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Ausführung NIRO mit Sechskantschraube
Art.-Nr. 410399 - ERS 89 AB11 V2A
Preis laden ...
Klemmbereich Rohr Ø | 89 mm (3'') |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l1 x r1) | 182,5 x 44,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich Rohr Ø | 89 mm (3'') |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l1 x r1) | 182,5 x 44,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364081499, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 370.067 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Erdungsrohrschellen BS zum Einbinden von Rohren in den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Klemmbereich Rohr Ø: 89 mm (3'')
Werkstoff: NIRO
Abmessung: 182,5 x 44,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ERS 89 AB11 V2A
Art.-Nr.: 410399
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –