- Loading
Erdungsbandrohrschellen
Ausführung BRS17
Art.-Nr. 540920 - BRS 10.27 AQ2.5 10 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Rohr Ø | 10-27 mm (1/8-3/4'') |
Abmessung Band (l1 x b x t) | 135 x 14 x 0,3 mm |
Anschluss (eindrähtig) | 2,5-10 mm2 |
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Rohr Ø | 10-27 mm (1/8-3/4'') |
Abmessung Band (l1 x b x t) | 135 x 14 x 0,3 mm |
Anschluss (eindrähtig) | 2,5-10 mm2 |
GTIN: 4013364144194, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 29 G, Verpackungseinheit: 10 ST
Erdungsbandrohrschellen zum Einbinden
von Rohren in den
Potentialausgleich
mit stetig verstellbarem Spannband
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rohr Ø: 10-27 mm (1/8-3/4'')
Abmessung Band: 135 x 14 x 0,3 mm
Anschluss (eindrähtig): 2,5-10 mm2
Fabrikat: DEHN
Typ: BRS 10.27 AQ2.5 10 V2A
Art.-Nr.: 540920
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Ausführung Standard
Art.-Nr. 540910 - BRS 27.60 AQ4 25 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Rohr Ø | 27-60 mm (3/4-2'') |
Abmessung Band (l1 x b x t) | 240 x 25 x 0,3 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 4-25 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Rohr Ø | 27-60 mm (3/4-2'') |
Abmessung Band (l1 x b x t) | 240 x 25 x 0,3 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 4-25 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364025684, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 71.2 G, Verpackungseinheit: 10 ST
(27-60mm)
Erdungsbandrohrschellen zum Einbinden
von Rohren in den
Potentialausgleich
mit stetig verstellbarem Spannband
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rohr Ø: 27-60 mm (3/4-2'')
Abmessung Band: 240 x 25 x 0,3 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 4-25 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: BRS 27.60 AQ4 25 V2A
Art.-Nr.: 540910
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Ausführung Standard
Art.-Nr. 540911 - BRS 27.114 AQ4 25 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Rohr Ø | 27-114 mm (3/4-4'') |
Abmessung Band (l1 x b x t) | 410 x 25 x 0,3 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 4-25 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Rohr Ø | 27-114 mm (3/4-4'') |
Abmessung Band (l1 x b x t) | 410 x 25 x 0,3 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 4-25 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364025691, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 76 G, Verpackungseinheit: 10 ST
(27-114mm)
Erdungsbandrohrschellen zum Einbinden von Rohren in den
Potentialausgleich
mit stetig verstellbarem Spannband
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rohr Ø: 27-114 mm (3/4-4'')
Abmessung Band: 410 x 25 x 0,3 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 4-25 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: BRS 27.114 AQ4 25 V2A
Art.-Nr.: 540911
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
Ausführung Standard
Art.-Nr. 540912 - BRS 27.168 AQ4 25 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Rohr Ø | 27-168 mm (3/4-6'') |
Abmessung Band (l1 x b x t) | 570 x 25 x 0,3 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 4-25 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Rohr Ø | 27-168 mm (3/4-6'') |
Abmessung Band (l1 x b x t) | 570 x 25 x 0,3 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 4-25 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364035362, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 93.9 G, Verpackungseinheit: 10 ST
(27-168mm)
Erdungsbandrohrschellen zum Einbinden von Rohren in den
Potentialausgleich
mit stetig verstellbarem Spannband
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rohr Ø: 27-168 mm (3/4-6'')
Abmessung Band: 570 x 25 x 0,3 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 4-25 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: BRS 27.168 AQ4 25 V2A
Art.-Nr.: 540912
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
Spannkopf separat
Art.-Nr. 540900 - SPK 25 BRS AQ4 25 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO |
Anschluss | 4-25 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | NIRO |
Anschluss | 4-25 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364076532, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 57 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Erdungsbandrohrschellen zum Einbinden von Rohren in den
Potentialausgleich,
mit stetig verstellbarem Spannband
Spannkopf separat, zum Kombinieren mit
Endlos-Spannband (Art.-Nr. 540 901),
Anschlussquerschnitt 4-25 mm2
Werkstoff: NIRO
Anschluss: 4-25 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: SPK 25 BRS AQ4 25 V2A
Art.-Nr.: 540900
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
Endlos-Spannband
Art.-Nr. 540901 - SPB 25X0.3 L100M V2A
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO |
Abmessung Band (b x t) | 25 x 0,3 mm |
Länge | 100 m |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung Band (b x t) | 25 x 0,3 mm |
Länge | 100 m |
GTIN: 4013364076525, Zolltarifnummer: 73269098, Bruttogewicht: 6.298 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Erdungsbandrohrschellen zum Kombinieren mit
verschiedenen
Befestigungselementen
oder Anschlussbauteilen
Werkstoff: NIRO
Länge: 100 m
Fabrikat: DEHN
Typ: SPB 25X0.3 L100M V2A
Art.-Nr.: 540901
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –