Entlade- und Potentialausgleichsvorrichtungen
- Zum Ableiten statischer Aufladungen
- Unterschiedliche Tastspitzen
- Einhängeklinke speziell für Elektrofilteranlagen, zum Einhängen an Rundleiter Ø12 ... 26,5 mm
- Seileinführungen wasserdicht kunststoffummantelt, mit zusätzlichem Knickschutz
Entladevorrichtung mit Handgriff und Erdungsklemme mit Flügelschraube
Art.-Nr. 758020 - EV TES 465 EK
Preis laden ...
Stück
Entladevorrichtung mit Handgriff und Erdungszange mit Spannfeder
Art.-Nr. 758021 - EV TES 465 EZ
Preis laden ...
Stück
Entladevorrichtung mit Handgriff und erdseitigem Kabelschuh
Art.-Nr. 758022 - EV TES 465 KS10
Preis laden ...
Stück
Entladevorrichtung mit Erdungsklemme mit Flügelschraube
Art.-Nr. 758001 - EV TS 2000 EK
Preis laden ...
Stück
Entladevorrichtung mit Erdungszange mit Spannfeder
* Prüfung nach eigenen Angaben
Art.-Nr. 758003 - EV TS 2000 EZ
Preis laden ...
Stück
Erdungsvorrichtung mit Erdungsklemme mit Knebel
Art.-Nr. 758015 - EV EH 1725 EK
Preis laden ...
Stück
Entladevorrichtung mit Tast- und Einhängespitze und erdseitigem Kabelschuh
Presskabelschuh PK1 (Bohrung Ø12,5 mm mit Verdrehungsschutz)
Art.-Nr. 758025 - EV TES STK 1500 KS
Preis laden ...
Stück
Entladevorrichtung mit Einhängebügel und erdseitigem Kabelschuh
Presskabelschuh PK1 (Bohrung Ø12,5 mm mit Verdrehungsschutz)
Art.-Nr. 758028 - EV EHB 1600 SN7114
Preis laden ...
Stück
Potentialausgleichsvorrichtung mit isolierten Erdungsklemmen
Art.-Nr. 758099 - PAV 3+1 16 ZAK
Preis laden ...
Stück
Entladevorrichtung mit Handgriff, ohne Erdungsleitung
Art.-Nr. 758036 - EV TES 465 SN7215
Preis laden ...
Stück
Entladevorrichtung mit Tastspitze, ohne Erdungsleitung
Entladevorrichtung mit Tastspitze.
Kombinierbar mit Erdungsleitung (Art.-Nr. 758 116, 758 125, 758 135 oder 758 216).
Kombinierbar mit Erdungsleitung (Art.-Nr. 758 116, 758 125, 758 135 oder 758 216).
Art.-Nr. 758075 - EV TS STK 1470
Preis laden ...
Stück
Entladevorrichtung mit Tast- und Einhängespitze, ohne Erdungsleitung
Entladevorrichtung mit Tast- und Einhängespitze.
Kombinierbar mit Erdungsleitung (Art.-Nr. 758 116, 758 125, 758 135 oder 758 216).
Kombinierbar mit Erdungsleitung (Art.-Nr. 758 116, 758 125, 758 135 oder 758 216).
Art.-Nr. 758085 - EV TES STK 1500
Preis laden ...
Stück
Entladevorrichtung mit Einhängebügel, ohne Erdungsleitung
Entladevorrichtung mit Einhängebügel.
Kombinierbar mit Erdungsleitung (Art.-Nr. 758 116, 758 125, 758 135 oder 758 216)
Kombinierbar mit Erdungsleitung (Art.-Nr. 758 116, 758 125, 758 135 oder 758 216)
Art.-Nr. 758095 - EV EHB STK 1600
Preis laden ...
Stück