Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Isolierende Handschuhe bis 1000 V

  • Zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen
  • Die Handschuhe verbinden eine hervorragende Passform und hohe Elastizität mit größtem Isoliervermögen
  • Unterschiedliche Ausführungen entsprechend den Anforderungen verfügbar
  • Zertifiziert gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Isolierende Handschuhe 1000 V, Kategorie RC

Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Öl sowie gegen extrem niedrige Temperaturen

4 Produkte

Art.-Nr. 787484 KL-B-8-36-S

GTIN 4013364479814, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

 

Technische Daten

Kategorie RC
Klasse 0
Max. Betriebsspannung 1000 V AC (1500 V DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Farbe rot
Wandstärke 1,0 mm
Gesamtlänge 360 mm
Größe 8
Werkstoff Naturkautschuk

Artikel 787484 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787484 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787485 KL-B-9-36-S

GTIN 4013364479920, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa

Vorgänger

Abbildungen

 

Technische Daten

Kategorie RC
Klasse 0
Max. Betriebsspannung 1000 V AC (1500 V DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Farbe rot
Wandstärke 1,0 mm
Gesamtlänge 360 mm
Größe 9
Werkstoff Naturkautschuk

Artikel 787485 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787485 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787486 KL-B-10-36-S

GTIN 4013364479937, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa

Vorgänger

Abbildungen

 

Technische Daten

Kategorie RC
Klasse 0
Max. Betriebsspannung 1000 V AC (1500 V DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Farbe rot
Wandstärke 1,0 mm
Gesamtlänge 360 mm
Größe 10
Werkstoff Naturkautschuk

Artikel 787486 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787486 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787487 KL-B-11-36-S

GTIN 4013364479944, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

 

Technische Daten

Kategorie RC
Klasse 0
Max. Betriebsspannung 1000 V AC (1500 V DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Farbe rot
Wandstärke 1,0 mm
Gesamtlänge 360 mm
Größe 11
Werkstoff Naturkautschuk

Artikel 787487 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787487 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Isolierende Handschuhe 500 V, Kategorie RC, zweifarbig

Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Öl sowie gegen extrem niedrige Temperaturen

4 Produkte

Art.-Nr. 787490 KC-AI-8-36-S

GTIN 4013364479951, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Kategorie RC
Klasse 00
Max. Betriebsspannung 500 V AC (750 V DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Farbe schwarz
Wandstärke 1,8 mm
Gesamtlänge 360 mm
Größe 8
Werkstoff Naturkautschuk
Arc Rating gemäß ASTM F2675 14 cal / cm2

Artikel 787490 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787490 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787491 KC-AI-9-36-S

GTIN 4013364479968, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa

Vorgänger

Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Kategorie RC
Klasse 00
Max. Betriebsspannung 500 V AC (750 V DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Farbe schwarz
Wandstärke 1,8 mm
Gesamtlänge 360 mm
Größe 9
Werkstoff Naturkautschuk
Arc Rating gemäß ASTM F2675 14 cal / cm2

Artikel 787491 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787491 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787492 KC-AI-10-36-S

GTIN 4013364479975, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa

Vorgänger

Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Kategorie RC
Klasse 00
Max. Betriebsspannung 500 V AC (750 V DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Farbe schwarz
Wandstärke 1,8 mm
Gesamtlänge 360 mm
Größe 10
Werkstoff Naturkautschuk
Arc Rating gemäß ASTM F2675 14 cal / cm2

Artikel 787492 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787492 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787493 KC-AI-11-36-S

GTIN 4013364479982, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Kategorie RC
Klasse 00
Max. Betriebsspannung 500 V AC (750 V DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Farbe schwarz
Wandstärke 1,8 mm
Gesamtlänge 360 mm
Größe 11
Werkstoff Naturkautschuk
Arc Rating gemäß ASTM F2675 14 cal / cm2

Artikel 787493 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787493 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Isolierende Handschuhe 1000 V, Kategorie RC, zweifarbig

Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Öl sowie gegen extrem niedrige Temperaturen

4 Produkte

Art.-Nr. 787494 KC-BI-8-36-S

GTIN 4013364479999, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Kategorie RC
Klasse 0
Max. Betriebsspannung 1000 V AC (1500 V DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Farbe schwarz
Wandstärke 2,3 mm
Gesamtlänge 360 mm
Größe 8
Werkstoff Naturkautschuk
Arc Rating gemäß ASTM F2675 25 cal / cm2

Artikel 787494 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787494 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787495 KC-BI-9-36-S

GTIN 4013364480001, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Kategorie RC
Klasse 0
Max. Betriebsspannung 1000 V AC (1500 V DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Farbe schwarz
Wandstärke 2,3 mm
Gesamtlänge 360 mm
Größe 9
Werkstoff Naturkautschuk
Arc Rating gemäß ASTM F2675 25 cal / cm2

Artikel 787495 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787495 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787496 KC-BI-10-36-S

GTIN 4013364480018, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Kategorie RC
Klasse 0
Max. Betriebsspannung 1000 V AC (1500 V DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Farbe schwarz
Wandstärke 2,3 mm
Gesamtlänge 360 mm
Größe 10
Werkstoff Naturkautschuk
Arc Rating gemäß ASTM F2675 25 cal / cm2

Artikel 787496 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787496 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787497 KC-BI-11-36-S

GTIN 4013364480025, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Kategorie RC
Klasse 0
Max. Betriebsspannung 1000 V AC (1500 V DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Farbe schwarz
Wandstärke 2,3 mm
Gesamtlänge 360 mm
Größe 11
Werkstoff Naturkautschuk
Arc Rating gemäß ASTM F2675 25 cal / cm2

Artikel 787497 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787497 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Isolierende Handschuhe 1000 V, Kategorie RC, gerade Manschette

Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Öl sowie gegen extrem niedrige Temperaturen

4 Produkte

Art.-Nr. 785381 CG-10/S2 A R 8

GTIN 4013364461499, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Kategorie RC
Klasse 0
Max. Betriebsspannung 1000 V AC (1500 V DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Farbe rot
Wandstärke 1,0 mm
Gesamtlänge 360 mm
Größe 8
Werkstoff Naturlatex

Artikel 785381 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785381 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785382 CG-10/S2 B R 9

GTIN 4013364461512, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Kategorie RC
Klasse 0
Max. Betriebsspannung 1000 V AC (1500 V DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Farbe rot
Wandstärke 1,0 mm
Gesamtlänge 360 mm
Größe 9
Werkstoff Naturlatex

Artikel 785382 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785382 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785383 CG-10/S2 C R 10

GTIN 4013364461529, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Kategorie RC
Klasse 0
Max. Betriebsspannung 1000 V AC (1500 V DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Farbe rot
Wandstärke 1,0 mm
Gesamtlänge 360 mm
Größe 10
Werkstoff Naturlatex

Artikel 785383 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785383 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785384 CG-10/S2 D R 11

GTIN 4013364461543, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Kategorie RC
Klasse 0
Max. Betriebsspannung 1000 V AC (1500 V DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Farbe rot
Wandstärke 1,0 mm
Gesamtlänge 360 mm
Größe 11
Werkstoff Naturlatex

Artikel 785384 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785384 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben