Hammereinsätze für Tiefenerder
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46417414/HDVORSCHAU/620005a1_16_9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46417414/HDVORSCHAU/620005a1_16_9.jpg)
Für Tiefenerder Typ Z + AZ.
Ø20 mm (Zapfen Ø12 mm Art.-Nr. 620 ...) oder
Ø25 mm (Zapfen Ø15 mm Art.-Nr. 625 ...)
Bei den Typen von Atlas Copco sind mehrere Ausführungen der Aufnahme möglich. Bei Bestellung bitte beachten.
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46417415/HDVORSCHAU/Hammereinsaetze_Auswahlhilfe_DE.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46417415/HDVORSCHAU/Hammereinsaetze_Auswahlhilfe_DE.jpg)
Art.-Nr. 620005 HE TE 20 R27 VH WN STBLANK
GTIN 4013364027039, Zolltarifnr. (EU): 82079099, Bruttogewicht: 1.07 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Typ | BHF 30 |
Aufnahme | rund Ø27 x 80 mm |
Werkstoff | St/blank |
Bohrung (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Länge | 200 mm |
Erderdurchmesser | 20 mm |
Tiefenerder Typ | Z, AZ |
Sonderausführung Hammereinsatz Art.-Nr. 620 039 für Tiefenerder Art.-Nr. 620 902 TYP AZ NIRO (V4A). |
Art.-Nr. 625005 HE TE 25 R27 VH WN STBLANK
GTIN 4013364027046, Zolltarifnr. (EU): 82079099, Bruttogewicht: 1.05 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Typ | BHF 30 |
Aufnahme | rund Ø27 x 80 mm |
Werkstoff | St/blank |
Bohrung (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Länge | 200 mm |
Erderdurchmesser | 25 mm |
Tiefenerder Typ | S, Z |
Sonderausführung Hammereinsatz Art.-Nr. 620 039 für Tiefenerder Art.-Nr. 620 902 TYP AZ NIRO (V4A). |
Art.-Nr. 620009 HE TE 20 R27 LVH WN STBLANK
GTIN 4013364118119, Zolltarifnr. (EU): 82079099, Bruttogewicht: 2.80 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Typ | BH 55, BH 65, BH 55rw, EH 50, EH 75 und EH 22/400 |
Aufnahme | rund Ø27 x 80 mm |
Werkstoff | St/blank |
Bohrung (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Länge | 260 mm |
Erderdurchmesser | 20 mm |
Tiefenerder Typ | Z, AZ |
Art.-Nr. 625009 HE TE 25 R27 LVH WN STBLANK
GTIN 4013364118126, Zolltarifnr. (EU): 82079099, Bruttogewicht: 2.80 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Typ | BH 55, BH 65, BH 55rw, EH 50, EH 75 und EH 22/400 |
Aufnahme | rund Ø27 x 80 mm |
Werkstoff | St/blank |
Bohrung (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Länge | 260 mm |
Erderdurchmesser | 25 mm |
Tiefenerder Typ | Z |
Art.-Nr. 620007 HE TE 20 SW22 VH AC STBLANK
GTIN 4013364027084, Zolltarifnr. (EU): 82079099, Bruttogewicht: 1.08 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Typ | Cobra Combi, Pionjär 120+130, CP Red Hawk (Cobra Standard) |
Aufnahme | sechskant SW22 x 108 mm |
Werkstoff | St/blank |
Bohrung (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Länge | 240 mm |
Erderdurchmesser | 20 mm |
Tiefenerder Typ | Z, AZ |
Art.-Nr. 625007 HE TE 25 SW22 VH AC STBLANK
GTIN 4013364027091, Zolltarifnr. (EU): 82079099, Bruttogewicht: 1.03 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Typ | Cobra Combi, Pionjär 120+130, CP Red Hawk (Cobra Standard) |
Aufnahme | sechskant SW22 x 108 mm |
Werkstoff | St/blank |
Bohrung (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Länge | 240 mm |
Erderdurchmesser | 25 mm |
Tiefenerder Typ | Z |
Art.-Nr. 620008 HE TE 20 SW25 VH AC STBLANK
GTIN 4013364066151, Zolltarifnr. (EU): 82079099, Bruttogewicht: 1.44 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Typ | TEX 15 PE, 19 PE, 23 PE |
Aufnahme | sechskant SW25 x 108 mm |
Werkstoff | St/blank |
Bohrung (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Länge | 240 mm |
Erderdurchmesser | 20 mm |
Tiefenerder Typ | Z, AZ |
Art.-Nr. 625008 HE TE 25 SW25 VH AC STBLANK
GTIN 4013364066144, Zolltarifnr. (EU): 82079099, Bruttogewicht: 1.41 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Typ | TEX 15 PE, 19 PE, 23 PE |
Aufnahme | sechskant SW25 x 108 mm |
Werkstoff | St/blank |
Bohrung (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Länge | 240 mm |
Erderdurchmesser | 25 mm |
Tiefenerder Typ | Z |
Art.-Nr. 620019 HE TE 20 SW28 VH AC STBLANK
GTIN 4013364027008, Zolltarifnr. (EU): 82079099, Bruttogewicht: 1.98 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Typ | TEX 28 HE, 27 H, 15 PE, 19 PE, 23 PE, 22 PS |
Aufnahme | sechskant SW28 x 160 mm |
Werkstoff | St/blank |
Bohrung (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Länge | 350 mm |
Erderdurchmesser | 20 mm |
Tiefenerder Typ | Z, AZ |
Art.-Nr. 625019 HE TE 25 SW28 VH AC STBLANK
GTIN 4013364027015, Zolltarifnr. (EU): 82079099, Bruttogewicht: 2.08 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Typ | TEX 28 HE, 27 H, 15 PE, 19 PE, 23 PE, 22 PS |
Aufnahme | sechskant SW28 x 160 mm |
Werkstoff | St/blank |
Bohrung (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Länge | 350 mm |
Erderdurchmesser | 25 mm |
Tiefenerder Typ | Z |
Art.-Nr. 620010 HE TE 20 SW32 VH AC STBLANK
GTIN 4013364244764, Zolltarifnr. (EU): 82079099, Bruttogewicht: 2.31 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Typ | TT, PRO, MK1 |
Aufnahme | sechskant SW32 x 160 mm |
Werkstoff | St/blank |
Bohrung (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Länge | 350 mm |
Erderdurchmesser | 20 mm |
Tiefenerder Typ | Z, AZ |
Art.-Nr. 625010 HE TE 25 SW32 VH AC STBLANK
GTIN 4013364157613, Zolltarifnr. (EU): 82079099, Bruttogewicht: 2.25 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Typ | TT, PRO, MK1 |
Aufnahme | sechskant SW32 x 160 mm |
Werkstoff | St/blank |
Bohrung (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Länge | 350 mm |
Erderdurchmesser | 25 mm |
Tiefenerder Typ | Z, AZ |
Art.-Nr. 620029 HE TE 20 SW28 VH BO STBLANK
GTIN 4013364066113, Zolltarifnr. (EU): 82079099, Bruttogewicht: 1.43 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Typ | GSH 27 / TE 3000 AVR (bis Modell 2021) / K 2628 H |
Aufnahme | sechskant SW28 (1 1/8'') |
Werkstoff | St/blank |
Bohrung (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Länge | 250 mm |
Erderdurchmesser | 20 mm |
Tiefenerder Typ | Z, AZ |
Art.-Nr. 625029 HE TE 25 SW28 VH BO STBLANK
GTIN 4013364066120, Zolltarifnr. (EU): 82079099, Bruttogewicht: 1.41 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Typ | GSH 27 / TE 3000 AVR (bis Modell 2021) / K 2628 H |
Aufnahme | sechskant SW28 (1 1/8'') |
Werkstoff | St/blank |
Bohrung (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Länge | 250 mm |
Erderdurchmesser | 25 mm |
Tiefenerder Typ | Z |
Art.-Nr. 620031 HE TE 20 TES VH HI STBLANK
GTIN 4013364244849, Zolltarifnr. (EU): 82079099, Bruttogewicht: 1.13 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Typ | Vibrations- / Schlaghämmer mit TE-S-Aufnahme |
Aufnahme | sechskant SW22 |
Werkstoff | St/blank |
Bohrung (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Länge | 280 mm |
Erderdurchmesser | 20 mm |
Tiefenerder Typ | Z, AZ |
Art.-Nr. 625031 HE TE 25 TES VH HI STBLANK
GTIN 4013364244856, Zolltarifnr. (EU): 82079099, Bruttogewicht: 1.44 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Typ | Vibrations- / Schlaghämmer mit TE-S-Aufnahme |
Aufnahme | sechskant SW22 |
Werkstoff | St/blank |
Bohrung (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Länge | 280 mm |
Erderdurchmesser | 25 mm |
Tiefenerder Typ | Z |
Art.-Nr. 620030 HE TE 20 SDS MAX VH STBLANK
GTIN 4013364244818, Zolltarifnr. (EU): 82079099, Bruttogewicht: 800.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Typ | Vibrations- / Schlaghämmer mit SDS-max-Aufnahme |
Aufnahme | rund Ø18 x 175 mm |
Werkstoff | St/blank |
Bohrung (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Länge | 260 mm |
Erderdurchmesser | 20 mm |
Tiefenerder Typ | Z, AZ |
Hinweis: Es wird empfohlen einen Hammer mit einer Schlagkraft von Minimum 26 Joule zu verwenden. Die maximale Eintreibtiefe ist von der Bodenbeschaffenheit abhängig. |
Art.-Nr. 625030 HE TE 25 SDS MAX VH STBLANK
GTIN 4013364244825, Zolltarifnr. (EU): 82079099, Bruttogewicht: 760.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Typ | Vibrations- / Schlaghämmer mit SDS-max-Aufnahme |
Aufnahme | rund Ø18 x 175 mm |
Werkstoff | St/blank |
Bohrung (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Länge | 260 mm |
Erderdurchmesser | 25 mm |
Tiefenerder Typ | Z |
Hinweis: Es wird empfohlen einen Hammer mit einer Schlagkraft von Minimum 26 Joule zu verwenden. Die maximale Eintreibtiefe ist von der Bodenbeschaffenheit abhängig. |