Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Anschlussschellen

Zum Anschluss von Rundleitern, Seilen und Flachbändern an Tiefenerdern.

Ausführung schräg

Auch für ungeschnittene Erdleitungen.

5 Produkte

Art.-Nr. 620015 AS S TE 20 7.10 FL40 STTZN

GTIN 4013364026582, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 375.20 g, VPE: 20.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussschelle Ausführung schräg St/tZN
Anschlussschellen zum Anschluss von Rundleitern, Seilen und Flachbändern an Tiefenerdern
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl: 7-10 / -40 mm
Ausführung für Tiefenerder: Ø20 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AS S TE 20 7.10 FL40 STTZN
Art.-Nr.: 620015
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl 7-10 / -40 mm
Ausführung für Tiefenerder Ø20 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 21,0 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 620015 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 620015 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 620017 AS S TE 20 7.10 FL40 CU

GTIN 4013364026612, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 425.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussschelle Ausführung schräg Cu
Anschlussschellen zum Anschluss von Rundleitern, Seilen und Flachbändern an Tiefenerdern
Werkstoff: Cu
Klemmbereich Rd / Fl: 7-10 / -40 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 35-120 mm2
Ausführung für Tiefenerder: Ø20 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AS S TE 20 7.10 FL40 CU
Art.-Nr.: 620017
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Cu
Klemmbereich Rd / Fl 7-10 / -40 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) 35-120 mm2
Ausführung für Tiefenerder Ø20 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 29,0 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 620017 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 620017 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 620915 AS S TE 20 7.10 FL40 V4A

GTIN 4013364026629, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 303.00 g, VPE: 20.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussschelle Ausführung schräg NIRO (V4A)
Anschlussschellen zum Anschluss von Rundleitern, Seilen und Flachbändern an Tiefenerdern
Werkstoff: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Fl: 7-10 / -40 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 35-120 mm2
Ausführung für Tiefenerder: Ø20 mm
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AS S TE 20 7.10 FL40 V4A
Art.-Nr.: 620915
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Fl 7-10 / -40 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) 35-120 mm2
Ausführung für Tiefenerder Ø20 mm
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,3 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 620915 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 620915 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 625015 AS S TE 25 7.10 FL40 STTZN

GTIN 4013364026599, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 388.00 g, VPE: 20.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussschelle Ausführung schräg St/tZN
Anschlussschellen zum Anschluss von Rundleitern, Seilen und Flachbändern an Tiefenerdern
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl: 7-10 / -40 mm
Ausführung für Tiefenerder: Ø25 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AS S TE 25 7.10 FL40 STTZN
Art.-Nr.: 625015
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl 7-10 / -40 mm
Ausführung für Tiefenerder Ø25 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 18 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 625015 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 625015 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 649015 AS S TE 25 7.10 FL40 V4A

GTIN 4013364119376, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 305.00 g, VPE: 20.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussschelle Ausführung schräg NIRO (V4A)
Anschlussschellen zum Anschluss von Rundleitern, Seilen und Flachbändern an Tiefenerdern
Werkstoff: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Fl: 7-10 / -40 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 35-120 mm2
Ausführung für Tiefenerder: Ø25 mm
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AS S TE 25 7.10 FL40 V4A
Art.-Nr.: 649015
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Fl 7-10 / -40 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) 35-120 mm2
Ausführung für Tiefenerder Ø25 mm
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 649015 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 649015 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ausführung schräg – speziell für Rohrerder St/tZn

Auch für ungeschnittene Erdleitungen.

1 Produkt

Art.-Nr. 640015 AS S RE 27 7.10 FL40 STTZN

GTIN 4013364106864, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 395.20 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussschelle Ausführung schräg-speziell für Rohrerder St/tZn
Anschlussschellen zum Anschluss von Rundleitern, Seilen und Flachbändern an Tiefenerdern
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl: 7-10 / -40 mm
Ausführung für Tiefenerder: Ø27 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AS S RE 27 7.10 FL40 STTZN
Art.-Nr.: 640015
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl 7-10 / -40 mm
Ausführung für Tiefenerder Ø27 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 640015 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 640015 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Anschluss einseitig mit KS-Verbinder

2 Produkte

Art.-Nr. 620011 AS TE 20 KSV 7.10 STTZN

GTIN 4013364026636, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 320.00 g, VPE: 20.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussschelle einseitig mit KS-Verbinder St/tZn
Anschlussschellen zum Anschluss von Rundleitern, Seilen und Flachbändern an Tiefenerdern
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd: 7-10 mm
Ausführung für Tiefenerder: Ø20 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AS TE 20 KSV 7.10 STTZN
Art.-Nr.: 620011
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Klemmbereich Rd 7-10 mm
Ausführung für Tiefenerder Ø20 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 620011 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 620011 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 625011 AS TE 25 KSV 7.10 STTZN

GTIN 4013364026643, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 345.00 g, VPE: 20.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussschelle einseitig mit KS-Verbinder St/tZn
Anschlussschellen zum Anschluss von Rundleitern, Seilen und Flachbändern an Tiefenerdern
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd: 7-10 mm
Ausführung für Tiefenerder: Ø25 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AS TE 25 KSV 7.10 STTZN
Art.-Nr.: 625011
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Klemmbereich Rd 7-10 mm
Ausführung für Tiefenerder Ø25 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 625011 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 625011 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Anschluss beidseitig mit KS-Verbindern (St/tZn)

2 Produkte

Art.-Nr. 620012 AS TE 20 2XKSV 7.10 STTZN

GTIN 4013364026698, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 428.00 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussschelle beidseitig mit KS-Verbindern St/tZn
Anschlussschellen zum Anschluss von Rundleitern, Seilen und Flachbändern an Tiefenerdern
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd: 7-10 mm
Ausführung für Tiefenerder: Ø20 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AS TE 20 2XKSV 7.10 STTZN
Art.-Nr.: 620012
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Klemmbereich Rd 7-10 mm
Ausführung für Tiefenerder Ø20 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 620012 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 620012 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 625012 AS TE 25 2XKSV 7.10 STTZN

GTIN 4013364026704, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 434.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussschelle beidseitig mit KS-Verbindern St/tZn
Anschlussschellen zum Anschluss von Rundleitern, Seilen und Flachbändern an Tiefenerdern
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd: 7-10 mm
Ausführung für Tiefenerder: Ø25 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AS TE 25 2XKSV 7.10 STTZN
Art.-Nr.: 625012
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Klemmbereich Rd 7-10 mm
Ausführung für Tiefenerder Ø25 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 625012 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 625012 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Anschluss einseitig mit Schraube M10

2 Produkte

Art.-Nr. 620021 AS TE 20 ASSM10 STTZN

GTIN 4013364026667, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 294.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussschelle einseitig mit Schraube M10 St/tZn
Anschlussschellen zum Anschluss von Rundleitern, Seilen und Flachbändern an Tiefenerdern
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Fl: -40 mm
Ausführung für Tiefenerder: Ø20 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AS TE 20 ASSM10 STTZN
Art.-Nr.: 620021
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Klemmbereich Fl -40 mm
Ausführung für Tiefenerder Ø20 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,4 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 620021 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 620021 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 625021 AS TE 25 ASSM10 STTZN

GTIN 4013364026674, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 315.00 g, VPE: 20.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussschelle einseitig mit Schraube M10 St/tZn
Anschlussschellen zum Anschluss von Rundleitern, Seilen und Flachbändern an Tiefenerdern
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Fl: -40 mm
Ausführung für Tiefenerder: Ø25 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AS TE 25 ASSM10 STTZN
Art.-Nr.: 625021
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Klemmbereich Fl -40 mm
Ausführung für Tiefenerder Ø25 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,4 kA
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 625021 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 625021 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben