- Loading
Anschlussklemmen
Zum Kreuz- und Parallelanschluss von Rundleitern, Flachbändern oder Seilen an Tiefenerdern.
Für Tiefenerder Ø20-30 mm
Art.-Nr. 610010 - AK TE 20.30 8.12 FL40 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | St/tZn |
Klemmbereich Rd / Fl | 8-12,5 / -40 mm |
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) | 50-95 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 18 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | St/tZn |
Klemmbereich Rd / Fl | 8-12,5 / -40 mm |
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) | 50-95 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 18 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364022010, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 786 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Anschlussklemme für Tiefenerder D 20-30mm St/TZn
Anschlussklemmen zum Kreuz- und Parallelanschluss von
Rundleitern,
Flachbändern oder Seilen an Tiefenerdern
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl: 8-12,5 / -40 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 50-95 mm2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 18 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: AK TE 20.30 8.12 FL40 STTZN
Art.-Nr.: 610010
oder gleichwertig.
Anschlussklemmen zum Kreuz- und Parallelanschluss von
Rundleitern,
Flachbändern oder Seilen an Tiefenerdern
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl: 8-12,5 / -40 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 50-95 mm2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 18 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: AK TE 20.30 8.12 FL40 STTZN
Art.-Nr.: 610010
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Für Tiefenerder Ø20-25 mm
Anschlussklemme zum Einbinden von Rohren (z.B. Antennenstandrohren) in den Blitzschutz-Potentialausgleich mittels ein- / mehrdrähtigem Leiter an Tiefenerder.
Art.-Nr. 540121 - AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 4-50 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 4-50 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364380660, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 147.001 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Anschlussklemme für Tiefenerder D 20-25mm NIRO (V4A)
Anschlussklemmen zum Kreuz- und Parallelanschluss
von Rundleitern oder Seilen an Tiefenerdern
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 4-50 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
Art.-Nr.: 540121
oder gleichwertig.
Anschlussklemmen zum Kreuz- und Parallelanschluss
von Rundleitern oder Seilen an Tiefenerdern
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 4-50 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
Art.-Nr.: 540121
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
Für Tiefenerder Ø20 mm
Art.-Nr. 610020 - AK TE 20 7.10 FL40 V4A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Klemmbereich Rd / Fl | 7-10 / -40 mm |
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) | 25-120 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Klemmbereich Rd / Fl | 7-10 / -40 mm |
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) | 25-120 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364054110, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 446 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Anschlussklemme für Tiefenerder D 20mm NIRO (V4A)
Anschlussklemmen zum Kreuz- und Parallelanschluss von
Rundleitern,
Flachbändern oder Seilen an Tiefenerdern
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Klemmbereich Rd / Fl: 7-10 / -40 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 25-120 mm2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 8 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: AK TE 20 7.10 FL40 V4A
Art.-Nr.: 610020
oder gleichwertig.
Anschlussklemmen zum Kreuz- und Parallelanschluss von
Rundleitern,
Flachbändern oder Seilen an Tiefenerdern
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Klemmbereich Rd / Fl: 7-10 / -40 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 25-120 mm2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 8 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: AK TE 20 7.10 FL40 V4A
Art.-Nr.: 610020