Tiefenerder
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46416953/HDVORSCHAU/620150a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46416953/HDVORSCHAU/620150a1_16-9.jpg)
- Keine Querschnittsverdickung an der Kupplungsstelle
- Selbstschließende Kupplung
- Korrosionsbeständigkeit
- Vereinfachte Lagerhaltung und Transportmöglichkeit
- Je nach örtlichen Bodenverhältnissen universell anwendbar
- Konstante Widerstandswerte
- Einfache Einbringung mit Vibrationshammer
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46416955/HDVORSCHAU/Hammereinsaetze_Auswahlhilfe_DE.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46416955/HDVORSCHAU/Hammereinsaetze_Auswahlhilfe_DE.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46416954/HDVORSCHAU/600050a1_16-9.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46416954/HDVORSCHAU/600050a1_16-9.jpg)
Art.-Nr. 620101 TE 20 1000 Z STTZN
GTIN 4013364021860, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 2.50 kg, VPE: 6.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | St/tZn |
Stablänge (l1) | 1000 mm |
Durchmesser Ø (d1) | 20 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,9 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Art.-Nr. 620151 TE 20 1500 Z STTZN
GTIN 4013364021846, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 3.70 kg, VPE: 6.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Werkstoff | St/tZn |
Stablänge (l1) | 1500 mm |
Durchmesser Ø (d1) | 20 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,9 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Art.-Nr. 625101 TE 25 1000 Z STTZN
GTIN 4013364021877, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 3.72 kg, VPE: 6.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | St/tZn |
Stablänge (l1) | 1000 mm |
Durchmesser Ø (d1) | 25 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,3 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Art.-Nr. 625151 TE 25 1500 Z STTZN
GTIN 4013364021853, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 5.72 kg, VPE: 6.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Werkstoff | St/tZn |
Stablänge (l1) | 1500 mm |
Durchmesser Ø (d1) | 25 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,3 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Art.-Nr. 620903 TE 20 1000 AZ V4A
GTIN 4013364342859, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 2.43 kg, VPE: 6.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Stablänge (l1) | 1000 mm |
Durchmesser Ø (d1) | 20 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 4,2 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Art.-Nr. 620902 TE 20 1500 AZ V4A
GTIN 4013364021914, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 3.67 kg, VPE: 6.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Stablänge (l1) | 1500 mm |
Durchmesser Ø (d1) | 20 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 4,2 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |