Erdanschlussplatten
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45660509/HDVORSCHAU/728300a2_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45660509/HDVORSCHAU/728300a2_16-9.jpg)
- Hohe Kurzschlussstromtragfähigkeit der Anschlussplatte
- Anschluss der Phasenäste einpolig
- Zum Anschluss von einpoligen Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen an Umspannern von Oberleitungsmasten oder an Sicherungsträgern
- Ausführung für Kugelfestpunkt Ø20 mm, Ø25 mm oder Ringnutbolzen Ø16 mm
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45660510/HDVORSCHAU/792190_728320.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45660510/HDVORSCHAU/792190_728320.jpg)
Art.-Nr. 728620 EAPA 3 KFP 20 KKH
GTIN 4013364147843, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1085.00 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Festpunkt Ø | 20 mm |
Max. Seilquerschnitt Cu | 120 mm² |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s | 33,5 kA |
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s | 23,7 kA |
Art.-Nr. 728625 EAPA 3 KFP 25 KKH
GTIN 4013364147867, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1084.00 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Festpunkt Ø | 25 mm |
Max. Seilquerschnitt Cu | 150 mm² |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s | 42,0 kA |
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s | 29,6 kA |
Art.-Nr. 728522 EAPA 3 KFP 20 B13
GTIN 4013364147874, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 756.00 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Festpunkt Ø | 20 mm |
Max. Seilquerschnitt Cu | 120 mm² |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s | 33,5 kA |
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s | 23,7 kA |
Art.-Nr. 728526 EAPA 3 KFP 25 B13
GTIN 4013364147881, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1014.00 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Festpunkt Ø | 25 mm |
Max. Seilquerschnitt Cu | 150 mm² |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s | 42,0 kA |
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s | 29,6 kA |
Art.-Nr. 728516 EAPA 3 RN 16 EAB
GTIN 4013364147898, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.54 kg, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Festpunkt Ø | 16 mm |
Max. Seilquerschnitt Cu | 95 mm² |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s | 26,5 kA |
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s | 18,7 kA |
Art.-Nr. 728501 EAP 2 25 KKH HG
GTIN 4013364079618, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1015.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Festpunkt Ø | 25 mm |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 Ebgw 01.66 |
DB Material-Nr. | 157 540 |
Art.-Nr. 728503 EAP 25 SIT US OL
GTIN 4013364079564, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 453.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Festpunkt Ø | 25 mm |
DB Zeichnungs-Nr. | 4 Ebgw 01.60 |
DB Material-Nr. | 157 545 |
Art.-Nr. 728502 EAP 2 25 MA US OL
GTIN 4013364079571, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 708.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Festpunkt Ø | 25 mm |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 Ebgw 01.61 |
DB Material-Nr. | 157 548 |