Endstücke
Zum Anschrauben an Erdungsfestpunkt (EFP) für den Anschluss z. B. einer Potentialausgleichsschiene oder zum Anschließen von Konstruktionsteilen (z. B. Stahlträger oder dgl.) durch Anschrauben.
Ausführung einfach
Art.-Nr. 390499 - ES ZF 2XB18 V2A
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | NIRO |
Bohrung Ø | 10,5 / 12,5 mm |
Werkstoff | NIRO |
Bohrung Ø | 10,5 / 12,5 mm |
GTIN: 4013364127517, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 58.2 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Endstück Ausführung einfach NIRO
Endstücke
zum Anschrauben an Erdungsfestpunkt (EFP)
für den Anschluss z. B. einer
Potentialausgleichsschiene
zum universiellen Einsatz bei Anschlüssen M10 und M12
für Anschluss Rd z. B. mit KS-Verbinder (Art.-Nr. 301
019)
oder für Anschluss Fl mit Schrauben und Muttern M10
Werkstoff: NIRO
Bohrung Ø: 10,5 / 12,5 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: ES ZF 2XB18 V2A
Art.-Nr.: 390499
oder gleichwertig.
Endstücke
zum Anschrauben an Erdungsfestpunkt (EFP)
für den Anschluss z. B. einer
Potentialausgleichsschiene
zum universiellen Einsatz bei Anschlüssen M10 und M12
für Anschluss Rd z. B. mit KS-Verbinder (Art.-Nr. 301
019)
oder für Anschluss Fl mit Schrauben und Muttern M10
Werkstoff: NIRO
Bohrung Ø: 10,5 / 12,5 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: ES ZF 2XB18 V2A
Art.-Nr.: 390499
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Ausführung mit Vierkantlöchern
Art.-Nr. 390479 - ES ZF 2X11.11 1XB13 V2A
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | NIRO |
Lochabstand | 30 mm |
Bohrung Ø | 13 mm |
Werkstoff | NIRO |
Lochabstand | 30 mm |
Bohrung Ø | 13 mm |
GTIN: 4013364035324, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 75.9 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Endstück Ausführung mit Vierkantloch NIRO
Endstücke zum Anschrauben an Erdungsfestpunkt (EFP) für
den
Anschluss z. B. einer Potentialausgleichsschiene mit
Vierkantlöchern 11x11 mm, für Anschluss Rd z. B. mit
KS-
Verbinder (Art.-Nr. 301 019) oder für Anschluss Fl mit
Schrauben und Muttern M10
Werkstoff: NIRO
Bohrung Ø: 13 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: ES ZF 2X11.11 1XB13 V2A
Art.-Nr.: 390479
oder gleichwertig.
Endstücke zum Anschrauben an Erdungsfestpunkt (EFP) für
den
Anschluss z. B. einer Potentialausgleichsschiene mit
Vierkantlöchern 11x11 mm, für Anschluss Rd z. B. mit
KS-
Verbinder (Art.-Nr. 301 019) oder für Anschluss Fl mit
Schrauben und Muttern M10
Werkstoff: NIRO
Bohrung Ø: 13 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: ES ZF 2X11.11 1XB13 V2A
Art.-Nr.: 390479
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Ausführung mit Bohrungen und KS-Verbinder
Art.-Nr. 363010 - ES ZF 2XB11 KSV 7.10 STTZN
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | St/tZn |
Lochabstand | 22 mm |
Bohrung Ø | 11 mm |
Klemmbereich Rd | 7-10 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | St/tZn |
Lochabstand | 22 mm |
Bohrung Ø | 11 mm |
Klemmbereich Rd | 7-10 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364045743, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 126.4 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Endstück Ausführung mit Bohrung und KS-Verbinder St/TZn
Endstücke zum Anschrauben an Erdungsfestpunkt (EFP) für
den
Anschluss z. B. einer Potentialausgleichsschiene mit
Anschlusslöchern $11 mm und KS-Verbinder
Werkstoff: St/tZn
Bohrung Ø: 11 mm
Klemmbereich Rd: 7-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ES ZF 2XB11 KSV 7.10 STTZN
Art.-Nr.: 363010
oder gleichwertig.
Endstücke zum Anschrauben an Erdungsfestpunkt (EFP) für
den
Anschluss z. B. einer Potentialausgleichsschiene mit
Anschlusslöchern $11 mm und KS-Verbinder
Werkstoff: St/tZn
Bohrung Ø: 11 mm
Klemmbereich Rd: 7-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ES ZF 2XB11 KSV 7.10 STTZN
Art.-Nr.: 363010
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Ausführung mit Bohrungen
Art.-Nr. 363000 - ES ZF 3XB11 STTZN
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | St/tZn |
Lochabstand | 22 mm |
Bohrung Ø | 11 mm |
Werkstoff | St/tZn |
Lochabstand | 22 mm |
Bohrung Ø | 11 mm |
GTIN: 4013364045750, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 68 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Endstück Ausführung mit Bohrung St/tZn
Endstücke zum Anschrauben an Erdungsfestpunkt (EFP) für
den
Anschluss z. B. einer Potentialausgleichsschiene mit
Anschlusslöchern $11 mm, ohne KS-Verbinder
Werkstoff: St/tZn
Bohrung Ø: 11 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: ES ZF 3XB11 STTZN
Art.-Nr.: 363000
oder gleichwertig.
Endstücke zum Anschrauben an Erdungsfestpunkt (EFP) für
den
Anschluss z. B. einer Potentialausgleichsschiene mit
Anschlusslöchern $11 mm, ohne KS-Verbinder
Werkstoff: St/tZn
Bohrung Ø: 11 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: ES ZF 3XB11 STTZN
Art.-Nr.: 363000
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –