- Loading
Verbindungsklemmen für Erdungsfestpunkte und Bewehrung
Zum Verbinden der Bewehrung mit Klemmbock.
Für Rundleiter oder für Erdungsfestpunkte mit gleichzeitiger Befestigung in der Schalung.
Anordnung:
(II) = parallel
(+) = kreuz
Für Rundleiter oder für Erdungsfestpunkte mit gleichzeitiger Befestigung in der Schalung.
Anordnung:
(II) = parallel
(+) = kreuz
Für kleine Durchmesser
Art.-Nr. 308035 - VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | St/blank |
Klemmbereich Rd / Rd | (+/II) 6-22 / 6-10 mm |
Klemmbereich Rd / Fl | (+) 6-22 / 40 mm |
Schraube | di M10 x 60 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 1,0 kA |
Werkstoff | St/blank |
Klemmbereich Rd / Rd | (+/II) 6-22 / 6-10 mm |
Klemmbereich Rd / Fl | (+) 6-22 / 40 mm |
Schraube | di M10 x 60 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 1,0 kA |
GTIN: 4013364123472, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 169.6 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Verbindungsklemmen für Bewehrungen St/Blank
Verbindungsklemmen, für Bewehrungen zum Verbinden von
Bewehrungen mit Rundleitern
für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
mit Klemmbock für den flexiblen Anschluss
von Rundleitern oder für Erdungsfestpunkte mit
gleichzeitiger Befestigung in der Schalung
Werkstoff: St/blank
Klemmbereich Rd / Rd: (+/II) 6-22 / 6-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: (+) 6-22 / 40 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 1,0 kA
Fabrikat: DEHN
Typ: VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL
Art.-Nr.: 308035
oder gleichwertig.
Verbindungsklemmen, für Bewehrungen zum Verbinden von
Bewehrungen mit Rundleitern
für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
mit Klemmbock für den flexiblen Anschluss
von Rundleitern oder für Erdungsfestpunkte mit
gleichzeitiger Befestigung in der Schalung
Werkstoff: St/blank
Klemmbereich Rd / Rd: (+/II) 6-22 / 6-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: (+) 6-22 / 40 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 1,0 kA
Fabrikat: DEHN
Typ: VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL
Art.-Nr.: 308035
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
Bügelklemme für große Durchmesser
Art.-Nr. 308046 - BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | St/blank |
Klemmbereich Rd / Rd | (+/II) 16-48 / 6-10 mm |
Klemmbereich Rd / Fl | (II) 16-48 / 30-40 mm |
Schraube | Bügelschraube M10 x 48 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,9 kA |
Werkstoff | St/blank |
Klemmbereich Rd / Rd | (+/II) 16-48 / 6-10 mm |
Klemmbereich Rd / Fl | (II) 16-48 / 30-40 mm |
Schraube | Bügelschraube M10 x 48 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,9 kA |
GTIN: 4013364124462, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 292.4 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Verbindungsklemmen Bügelklemme St/blank
Verbindungsklemmen, für Bewehrungen Bügelklemmen für
große Durchmesser
zum Verbinden von Bewehrungen mit Rundleitern
für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
mit Klemmbock für den flexiblen Anschluss
von Rundleitern oder für Erdungsfestpunkte mit
gleichzeitiger Befestigung in der Schalung
Werkstoff: St/blank
Klemmbereich Rd / Rd: (+/II) 16-48 / 6-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: (II) 16-48 / 30-40 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 9,9 kA
Fabrikat: DEHN
Typ: BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL
Art.-Nr.: 308046
oder gleichwertig.
Verbindungsklemmen, für Bewehrungen Bügelklemmen für
große Durchmesser
zum Verbinden von Bewehrungen mit Rundleitern
für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
mit Klemmbock für den flexiblen Anschluss
von Rundleitern oder für Erdungsfestpunkte mit
gleichzeitiger Befestigung in der Schalung
Werkstoff: St/blank
Klemmbereich Rd / Rd: (+/II) 16-48 / 6-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: (II) 16-48 / 30-40 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 9,9 kA
Fabrikat: DEHN
Typ: BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL
Art.-Nr.: 308046