- Loading
Anschlussklemmen mit Gewindebolzen
Zum Anschließen von Rund und Flachleitern an Erdungsfestpunkten mit Gewinde M10 / 12 (z. B. Art.-Nr. 478 011, 478 200) und Gewinde M16 (Art.-Nr. 478 027).
Ausführungen mit dem Anschlussgewinde M10 auch für die Montage auf der Rückseite des Erdungsfestpunktes (ohne Anschlussachse) z. B. für Flachband geeignet.
Ausführungen mit dem Anschlussgewinde M10 auch für die Montage auf der Rückseite des Erdungsfestpunktes (ohne Anschlussachse) z. B. für Flachband geeignet.
Ausführung schwer M10
Art.-Nr. 478141 - AK 7.10 FL40 GBM10X45 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd / Fl | 7-10 / 30-40 mm |
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) | 35-95 mm2 |
Abmessung | 70 x 70 x 3 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd / Fl | 7-10 / 30-40 mm |
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) | 35-95 mm2 |
Abmessung | 70 x 70 x 3 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364101425, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 348 G, Verpackungseinheit: 10 ST
Anschlussklemme mit Gewindebolzen Ausführung schwer M10
St/tZn
Anschlussklemmen, mit Gewindebolzen
zum Anschließen von Rd- und Fl-Leitungen
an Erdungsfestpunkten mit Gewinde M10/12
Auch für die Montage auf der Rückseite des
Erdungsfestpunktes
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl: 7-10 / 30-40 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 35-95 mm2
Werkstoff Bolzen: NIRO
Schraube: di M10 x 45 / e M8 x 25 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: AK 7.10 FL40 GBM10X45 STTZN
Art.-Nr.: 478141
oder gleichwertig.
St/tZn
Anschlussklemmen, mit Gewindebolzen
zum Anschließen von Rd- und Fl-Leitungen
an Erdungsfestpunkten mit Gewinde M10/12
Auch für die Montage auf der Rückseite des
Erdungsfestpunktes
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl: 7-10 / 30-40 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 35-95 mm2
Werkstoff Bolzen: NIRO
Schraube: di M10 x 45 / e M8 x 25 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: AK 7.10 FL40 GBM10X45 STTZN
Art.-Nr.: 478141
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
Ausführung schwer M12
Art.-Nr. 478149 - AK 7.10 FL40 GBM12X55 V4A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Klemme | NIRO (V4A) |
Klemmbereich Rd / Fl | 7-10 / 30-40 mm |
Abmessung | 70 x 70 x 3 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,3 kA |
Werkstoff Klemme | NIRO (V4A) |
Klemmbereich Rd / Fl | 7-10 / 30-40 mm |
Abmessung | 70 x 70 x 3 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,3 kA |
GTIN: 4013364154964, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 400.5 G, Verpackungseinheit: 10 ST
Anschlussklemme mit Gewindebolzen Ausführung schwer M12
NIRO (V4A)
Anschlussklemmen, mit Gewindebolzen
zum Anschließen von Rd- und Fl-Leitungen an
Erdungsfestpunkten mit Gewinde M10/12
Auch für die Montage auf der Rückseite des
Erdungsfestpunktes
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Fl: 7-10 / 30-40 mm
Werkstoff Bolzen: NIRO (V4A)
Schraube: di M12 x 55 / e M8 x 25 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO (V4A)
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: AK 7.10 FL40 GBM12X55 V4A
Art.-Nr.: 478149
oder gleichwertig.
NIRO (V4A)
Anschlussklemmen, mit Gewindebolzen
zum Anschließen von Rd- und Fl-Leitungen an
Erdungsfestpunkten mit Gewinde M10/12
Auch für die Montage auf der Rückseite des
Erdungsfestpunktes
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Fl: 7-10 / 30-40 mm
Werkstoff Bolzen: NIRO (V4A)
Schraube: di M12 x 55 / e M8 x 25 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO (V4A)
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: AK 7.10 FL40 GBM12X55 V4A
Art.-Nr.: 478149
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
Ausführung schwer M16
Art.-Nr. 478150 - AK 7.10 FL40 GBM16X65 V4A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Klemme | NIRO (V4A) |
Klemmbereich Rd / Fl | 7-10 / 30-40 mm |
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) | 35-95 mm2 |
Abmessung | 70 x 70 x 3 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 5,9 kA |
Werkstoff Klemme | NIRO (V4A) |
Klemmbereich Rd / Fl | 7-10 / 30-40 mm |
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) | 35-95 mm2 |
Abmessung | 70 x 70 x 3 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 5,9 kA |
GTIN: 4013364359512, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 472.601 G, Verpackungseinheit: 10 ST
Anschlussklemme mit Gewindebolzen Ausführung schwer M16
NIRO (V4A)
Anschlussklemme, mit Gewindebolzen
zum Anschließen von Rd- und Fl-Leitungen an
Erdungsfestpunkten mit Gewinde M16
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Fl: 7-10 / 30-40 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 35-95 mm2
Werkstoff Bolzen: NIRO (V4A)
Schraube: di M16 x 65 / e M8 x 25 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO (V4A)
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: AK 7.10 FL40 GBM16X65 V4A
Art.-Nr.: 478150
oder gleichwertig.
NIRO (V4A)
Anschlussklemme, mit Gewindebolzen
zum Anschließen von Rd- und Fl-Leitungen an
Erdungsfestpunkten mit Gewinde M16
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Fl: 7-10 / 30-40 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 35-95 mm2
Werkstoff Bolzen: NIRO (V4A)
Schraube: di M16 x 65 / e M8 x 25 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO (V4A)
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: AK 7.10 FL40 GBM16X65 V4A
Art.-Nr.: 478150
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
Ausführung leicht M10
Art.-Nr. 478129 - AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Klemme | NIRO (V4A) |
Klemmbereich Rd / Fl | 8-10 / 30 mm |
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) | 35-95 mm2 |
Abmessung | 58 x 30 x 2,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 2,7 kA |
Werkstoff Klemme | NIRO (V4A) |
Klemmbereich Rd / Fl | 8-10 / 30 mm |
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) | 35-95 mm2 |
Abmessung | 58 x 30 x 2,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 2,7 kA |
GTIN: 4013364118508, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 148 G, Verpackungseinheit: 10 ST
Anschlussklemme mit Gewindebolzen Ausführung leicht M10
NIRO (V4A)
Anschlussklemmen, mit Gewindebolzen
zum Anschließen von Rd- und Fl-Leitungen an
Erdungsfestpunkten mit Gewinde M10/12
Auch für die Montage auf der Rückseite des
Erdungsfestpunktes
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 35-95 mm2
Werkstoff Bolzen: NIRO (V4A)
Schraube: di M10 x 60 / M8 x 16 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO (V4A)
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A
Art.-Nr.: 478129
oder gleichwertig.
NIRO (V4A)
Anschlussklemmen, mit Gewindebolzen
zum Anschließen von Rd- und Fl-Leitungen an
Erdungsfestpunkten mit Gewinde M10/12
Auch für die Montage auf der Rückseite des
Erdungsfestpunktes
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 35-95 mm2
Werkstoff Bolzen: NIRO (V4A)
Schraube: di M10 x 60 / M8 x 16 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO (V4A)
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A
Art.-Nr.: 478129