- Loading
Überbrückungsbänder
Anwendungshinweis:
Nach DIN EN 62305-3 Bbl. 1 sind für den Anschluss bei Materialstärken ≥ 0,5 mm vier Nieten Ø5 mm oder bei Materialstärken ≥ 2 mm zwei Blechtreibschrauben Ø6,3 mm aus NIRO zu verwenden (beidseitig).
Ausführung kurz
Art.-Nr. 377015 - UEBB L180 B10.5 B5.2 AL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | Al |
Länge (lG ) | 180 mm |
Querschnitt | 50 mm2 |
Befestigung | [8x] Ø5,2 / [2x] Ø10,5 mm |
Befestigungsmöglichkeit | Blindnieten / Schrauben |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | Al |
Länge (lG ) | 180 mm |
Querschnitt | 50 mm2 |
Befestigung | [8x] Ø5,2 / [2x] Ø10,5 mm |
Befestigungsmöglichkeit | Blindnieten / Schrauben |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364092693, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 36 G, Verpackungseinheit: 10 ST
Überbrückungsbänder zum Verbinden von
Metallverkleidungen oder als
Dehnungsausgleichsstück, zum Nieten oder Schrauben,
Werkstoff: Al
Länge: 180 mm
Befestigung: [8x] Ø5,2 / [2x] Ø10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: UEBB L180 B10.5 B5.2 AL
Art.-Nr.: 377015
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
Ausführung kurz
Art.-Nr. 377007 - UEBB L180 B10.5 B5.2 CU
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | Cu |
Länge (lG ) | 180 mm |
Querschnitt | 50 mm2 |
Befestigung | [8x] Ø5,2 / [2x] Ø10,5 mm |
Befestigungsmöglichkeit | Blindnieten / Schrauben |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | Cu |
Länge (lG ) | 180 mm |
Querschnitt | 50 mm2 |
Befestigung | [8x] Ø5,2 / [2x] Ø10,5 mm |
Befestigungsmöglichkeit | Blindnieten / Schrauben |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364092686, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 107 G, Verpackungseinheit: 10 ST
Überbrückungsbänder zum Verbinden von
Metallverkleidungen oder als
Dehnungsausgleichsstück, zum Nieten oder Schrauben,
Werkstoff: Cu
Länge: 180 mm
Befestigung: [8x] Ø5,2 / [2x] Ø10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: UEBB L180 B10.5 B5.2 CU
Art.-Nr.: 377007
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
Ausführung kurz, für die Befestigung mit Bohrschrauben
Art.-Nr. 377045 - UEBB L180 B10.5 B6.5 AL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | Al |
Länge (lG ) | 180 mm |
Querschnitt | 50 mm2 |
Befestigung | [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm |
Befestigungsmöglichkeit | Bohrschrauben / Schrauben |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | Al |
Länge (lG ) | 180 mm |
Querschnitt | 50 mm2 |
Befestigung | [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm |
Befestigungsmöglichkeit | Bohrschrauben / Schrauben |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364099296, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 37.05 G, Verpackungseinheit: 100 ST
Überbrückungsbänder zum Verbinden von
Metallverkleidungen oder als
Dehnungsausgleichsstück, zum Nieten oder Schrauben.
Werkstoff: Al
Länge: 180 mm
Befestigung: [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: UEBB L180 B10.5 B6.5 AL
Art.-Nr.: 377045
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
Ausführung lang, mit Mittelbohrung
Art.-Nr. 377115 - UEBB L300 3XB10.5 B5,2 AL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | Al |
Länge (lG ) | 300 mm |
Querschnitt | 50 mm2 |
Befestigung | [8x] Ø5,2 / [3x] Ø10,5 mm |
Mittelbohrung | 10,5 mm |
Befestigungsmöglichkeit | Blindnieten / Schrauben |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | Al |
Länge (lG ) | 300 mm |
Querschnitt | 50 mm2 |
Befestigung | [8x] Ø5,2 / [3x] Ø10,5 mm |
Mittelbohrung | 10,5 mm |
Befestigungsmöglichkeit | Blindnieten / Schrauben |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364092716, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 59 G, Verpackungseinheit: 10 ST
Überbrückungsbänder zum Verbinden von
Metallverkleidungen oder als
Dehnungsausgleichsstück, zum Nieten oder Schrauben,
mit Mittelbohrung für Kreuzungspunkte
Werkstoff: Al
Länge: 300 mm
Befestigung: [8x] Ø5,2 / [3x] Ø10,5 mm
Mittelbohrung: 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: UEBB L300 3XB10.5 B5,2 AL
Art.-Nr.: 377115
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
Ausführung lang, mit Mittelbohrung
Art.-Nr. 377107 - UEBB L300 3XB10.5 B5.2 CU
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | Cu |
Länge (lG ) | 300 mm |
Querschnitt | 50 mm2 |
Befestigung | [8x] Ø5,2 / [3x] Ø10,5 mm |
Mittelbohrung | 10,5 mm |
Befestigungsmöglichkeit | Blindnieten / Schrauben |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | Cu |
Länge (lG ) | 300 mm |
Querschnitt | 50 mm2 |
Befestigung | [8x] Ø5,2 / [3x] Ø10,5 mm |
Mittelbohrung | 10,5 mm |
Befestigungsmöglichkeit | Blindnieten / Schrauben |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364092709, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 172 G, Verpackungseinheit: 10 ST
Überbrückungsbänder zum Verbinden von
Metallverkleidungen oder als
Dehnungsausgleichsstück, zum Nieten oder Schrauben,
mit Mittelbohrung für Kreuzungspunkte
Werkstoff: Cu
Länge: 300 mm
Befestigung: [8x] Ø5,2 / [3x] Ø10,5 mm
Mittelbohrung: 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: UEBB L300 3XB10.5 B5.2 CU
Art.-Nr.: 377107