- Loading
Anschluss-Set Seilanlage
System zum Verbinden von Seilsicherungssystemen auf Dächern an die vorhandene Fangeinrichtung; mit montierter Anschlusslasche für Sicherungsseil und Klemmbock.
Seildurchmesser 6 mm
Art.-Nr. 365509 - ASSA D6 L1000 6.10 CU V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Klemmbereich Anschlusslasche | Ø6 mm |
Seilaufbau | 7 x 7 / 7 x 19 mm |
Werkstoff Anschlusslasche | NIRO |
Klemmbock Aufnahme Rd | 6-10 mm |
Länge | 1000 mm |
Werkstoff Seil | Cu |
Querschnitt | 16 mm2 |
Temperaturbereich | -40 °C ... +80 °C |
Isolierung | Gummi EM5 schwarz |
Klemmbereich Anschlusslasche | Ø6 mm |
Seilaufbau | 7 x 7 / 7 x 19 mm |
Werkstoff Anschlusslasche | NIRO |
Klemmbock Aufnahme Rd | 6-10 mm |
Länge | 1000 mm |
Werkstoff Seil | Cu |
Querschnitt | 16 mm2 |
Temperaturbereich | -40 °C ... +80 °C |
Isolierung | Gummi EM5 schwarz |
GTIN: 4013364141773, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 335 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Anschluss-Set Seilanlage / Seildurchmesser 6mm
Anschluss-Set zum Verbinden von
Seilsicherungssytemen bei Dachaufbauten an die
vorhandene Fangeinrichtung. Mit montierter
Anschlusslasche für Sicherungsseil (D 6 mm) und
Klemmbock an die Fangeinrichtung.
Klemmbereich Anschlusslasche: Ø6 mm
Seilaufbau: 7 x 7 / 7 x 19 mm
Werkstoff Anschlusslasche: NIRO
Klemmbock Aufnahme Rd: 6-10 mm
Werkstoff Klemmbock: NIRO
Länge: 1000 mm
Werkstoff Seil: Cu
Querschnitt: 16 mm2
Fabrikat: DEHN
Typ: ASSA D6 L1000 6.10 CU V2A
Art.-Nr.: 365509
oder gleichwertig.
Anschluss-Set zum Verbinden von
Seilsicherungssytemen bei Dachaufbauten an die
vorhandene Fangeinrichtung. Mit montierter
Anschlusslasche für Sicherungsseil (D 6 mm) und
Klemmbock an die Fangeinrichtung.
Klemmbereich Anschlusslasche: Ø6 mm
Seilaufbau: 7 x 7 / 7 x 19 mm
Werkstoff Anschlusslasche: NIRO
Klemmbock Aufnahme Rd: 6-10 mm
Werkstoff Klemmbock: NIRO
Länge: 1000 mm
Werkstoff Seil: Cu
Querschnitt: 16 mm2
Fabrikat: DEHN
Typ: ASSA D6 L1000 6.10 CU V2A
Art.-Nr.: 365509
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
Seildurchmesser 8 mm
Art.-Nr. 365519 - ASSA D8 L1000 6.10 CU V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Klemmbereich Anschlusslasche | Ø8 mm |
Seilaufbau | 7 x 7 / 7 x 19 mm |
Werkstoff Anschlusslasche | NIRO |
Klemmbock Aufnahme Rd | 6-10 mm |
Länge | 1000 mm |
Werkstoff Seil | Cu |
Querschnitt | 16 mm2 |
Temperaturbereich | -40 °C ... +80 °C |
Isolierung | Gummi EM5 schwarz |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich Anschlusslasche | Ø8 mm |
Seilaufbau | 7 x 7 / 7 x 19 mm |
Werkstoff Anschlusslasche | NIRO |
Klemmbock Aufnahme Rd | 6-10 mm |
Länge | 1000 mm |
Werkstoff Seil | Cu |
Querschnitt | 16 mm2 |
Temperaturbereich | -40 °C ... +80 °C |
Isolierung | Gummi EM5 schwarz |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364130869, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 333.1 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Anschluss-Set Seilanlage / Seildurchmesser 8mm
Anschluss-Set zum Verbinden von Seilsicherungssytemen
bei Dachaufbauten an die vorhandene Fangeinrichtung.
Mit montierter Anschlusslasche für Sicherungsseil (D 8
mm) und Klemmbock an die Fangeinrichtung.
Klemmbereich Anschlusslasche: Ø8 mm
Seilaufbau: 7 x 7 / 7 x 19 mm
Werkstoff Anschlusslasche: NIRO
Klemmbock Aufnahme Rd: 6-10 mm
Werkstoff Klemmbock: NIRO
Länge: 1000 mm
Werkstoff Seil: Cu
Querschnitt: 16 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ASSA D8 L1000 6.10 CU V2A
Art.-Nr.: 365519
oder gleichwertig.
Anschluss-Set zum Verbinden von Seilsicherungssytemen
bei Dachaufbauten an die vorhandene Fangeinrichtung.
Mit montierter Anschlusslasche für Sicherungsseil (D 8
mm) und Klemmbock an die Fangeinrichtung.
Klemmbereich Anschlusslasche: Ø8 mm
Seilaufbau: 7 x 7 / 7 x 19 mm
Werkstoff Anschlusslasche: NIRO
Klemmbock Aufnahme Rd: 6-10 mm
Werkstoff Klemmbock: NIRO
Länge: 1000 mm
Werkstoff Seil: Cu
Querschnitt: 16 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ASSA D8 L1000 6.10 CU V2A
Art.-Nr.: 365519