Überbrückungsseil mit Falzklemmen
- Zum Verbinden oder Überbrücken von Metallverkleidungen (z. B. Attikasegmenten) ohne Bohren
- Mit je einem Überleger z. B. für den Anschluss an die Fangeinrichtung und zum Errichten von Fangspitzen (Rd 8-10 mm)
- Anwendbar für Attikafalze mit einem Winkel von 0-45° und einer Länge bis max. 18 mm
Überbrückungsseil mit Falzklemmen
Art.-Nr. 365419 - UEBS 16 L400 CU FK0.7 10 V2A
Preis laden ...
Stück