- Loading
Dehnungsstücke
Zum temperaturbedingten Längenausgleich längerer Leitungen (lose Leitungsführung in den Haltern vorausgesetzt).
Ausführung rund
Art.-Nr. 374011 - DS 8 L395 AL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | Al |
Abmessung | Ø8 mm |
Länge | ca. 395 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Werkstoff | Al |
Abmessung | Ø8 mm |
Länge | ca. 395 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
GTIN: 4013364030701, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 89.92 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Dehnungsstück Ausführung rund
Dehnungsstücke
zum temperaturbedingten Längenausgleich
für längeren Leitungen
bei Haltern mit loser Leitungsführung
Werkstoff: Al
Abmessung: Ø8 mm
Länge: ca. 395 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-2
Fabrikat: DEHN
Typ: DS 8 L395 AL
Art.-Nr.: 374011
oder gleichwertig.
Dehnungsstücke
zum temperaturbedingten Längenausgleich
für längeren Leitungen
bei Haltern mit loser Leitungsführung
Werkstoff: Al
Abmessung: Ø8 mm
Länge: ca. 395 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-2
Fabrikat: DEHN
Typ: DS 8 L395 AL
Art.-Nr.: 374011
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
Ausführung flach
Art.-Nr. 374020 - DS 30X2 L170 3XB11 AL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | Al |
Abmessung | 30 x 2 mm |
Länge | 170 mm |
Befestigung | [2x] Ø11 mm |
Mittelbohrung | Ø11 mm |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN EN 62561-2 |
Werkstoff | Al |
Abmessung | 30 x 2 mm |
Länge | 170 mm |
Befestigung | [2x] Ø11 mm |
Mittelbohrung | Ø11 mm |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN EN 62561-2 |
GTIN: 4013364030725, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 39.3 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Dehnungsstück Ausführung flach
Dehnungsstücke
zum temperaturbedingten Längenausgleich
für längeren Leitungen
bei Haltern mit loser Leitungsführung
Werkstoff: Al
Abmessung: 30 x 2 mm
Länge: 170 mm
Befestigung: [2x] Ø11 mm
Mittelbohrung: Ø11 mm
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Fabrikat: DEHN
Typ: DS 30X2 L170 3XB11 AL
Art.-Nr.: 374020
oder gleichwertig.
Dehnungsstücke
zum temperaturbedingten Längenausgleich
für längeren Leitungen
bei Haltern mit loser Leitungsführung
Werkstoff: Al
Abmessung: 30 x 2 mm
Länge: 170 mm
Befestigung: [2x] Ø11 mm
Mittelbohrung: Ø11 mm
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Fabrikat: DEHN
Typ: DS 30X2 L170 3XB11 AL
Art.-Nr.: 374020