Gleichspannungsprüfer PHE/G
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45497448/HDVORSCHAU/767602a2_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45497448/HDVORSCHAU/767602a2_16-9.jpg)
- Für Gleichspannungsanlagen (Straßen- und U-Bahnen, Gleichstromzwischenkreis)
- Sichere Anzeigenerkennung
- Leichte und einfache Handhabung durch kompakte Bauform
- Bedienerfreundlich
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45497449/HDVORSCHAU/767660.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45497449/HDVORSCHAU/767660.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45497450/HDVORSCHAU/767650_1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45497450/HDVORSCHAU/767650_1.jpg)
Art.-Nr. 767610 PHEG1 FD P 3
GTIN 4013364135208, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 5.10 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ansprechspannung (Ut ) | 1,1 kV |
Nennspannung (UN ) | 3,0 kV |
Länge Erdungsleitung | 6000 mm |
Gesamtlänge (lG ) | 4125 mm |
Art.-Nr. 767614 PHEG1 FD M SN7223
GTIN 4013364135307, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 7.55 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ansprechspannung (Ut ) | 0,825 kV |
Nennspannung (UN ) | 1,65 kV |
Länge Erdungsleitung | 8000 mm |
Gesamtlänge (lG ) | 4060 mm |
Art.-Nr. 767666 PHEG1.S P SN7401
GTIN 4013364157071, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 2.90 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ansprechspannung (Ut ) | 120 V |
Nennspannung (UN ) | 1 ... 24 kV |
Länge Erdungsleitung | 2000 mm |
Gesamtlänge (lG ) | 1260 mm |
Eintauchtiefe (IO ) | 535 mm |
Art.-Nr. 767636 PHEG1 S P SN7240
GTIN 4013364155886, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 3.01 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ansprechspannung (Ut ) | 60 V |
Nennspannung (UN ) | 3,8 kV |
Länge Erdungsleitung | 4000 mm |
Gesamtlänge (lG ) | 1100 mm |
Art.-Nr. 767671 PHEG2.P SN7517
GTIN 4013364156807, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 3.30 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ansprechspannung (Ut ) | 90 V |
Nennspannung (UN ) | 1 ... 24 kV |
Länge Verbindungsleitung | 1200 mm |
Gesamtlänge (lG ) | 1260 mm |
Eintauchtiefe (IO ) | 545 mm |
Art.-Nr. 767681 PHEG2.P SN7629
GTIN 4013364153165, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 2.60 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ansprechspannung (Ut ) | 120 V |
Nennspannung (UN ) | 1 ... 24 kV |
Länge Verbindungsleitung | 2000 mm |
Gesamtlänge (lG ) | 1260 mm |
Eintauchtiefe (IO ) | 545 mm |
Art.-Nr. 767647 PHEG2 P SN7552
GTIN 4013364156081, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 2.80 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ansprechspannung (Ut ) | 90 V |
Nennspannung (UN ) | 1 ... 4,2 kV |
Länge Verbindungsleitung | 1200 mm |
Gesamtlänge (lG ) | 600 mm |
Art.-Nr. 767645 PHEG2 P SN7259
GTIN 4013364156067, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 3.30 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ansprechspannung (Ut ) | 120 V |
Nennspannung (UN ) | 1 ... 12 kV |
Länge Verbindungsleitung | 1200 mm |
Gesamtlänge (lG ) | 1085 mm |
Art.-Nr. 767640 PHEG2 P SN7407
GTIN 4013364155978, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 2.88 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ansprechspannung (Ut ) | 350 V |
Nennspannung (UN ) | 600 ... 750 V |
Länge Verbindungsleitung | 1200 mm |
Gesamtlänge (lG ) | 1085 mm |
Art.-Nr. 767637 PHEG2 P SN7194
GTIN 4013364155879, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 2.80 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ansprechspannung (Ut ) | 750 V |
Nennspannung (UN ) | 1,5 kV |
Länge Verbindungsleitung | 1200 mm |
Gesamtlänge (lG ) | 1085 mm |
Art.-Nr. 767639 PHEG2 P SN7346
GTIN 4013364155817, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 3.10 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ansprechspannung (Ut ) | 150 V |
Nennspannung (UN ) | 750 V |
Länge Verbindungsleitung | 1200 mm |
Gesamtlänge (lG ) | 1100 mm |