Spannungsprüferset PHE III
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45058574/HDVORSCHAU/767723a2_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45058574/HDVORSCHAU/767723a2_16-9.jpg)
- Sichere Anzeigenerkennung
- Leichte Handhabung
- Universell einsetzbares Set
- Kosten- / platzsparender Transport
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45058575/HDVORSCHAU/767724_Fam_Stu%CC%88ckliste_WEB_D.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45058575/HDVORSCHAU/767724_Fam_Stu%CC%88ckliste_WEB_D.jpg)
Art.-Nr. 767724 PHE3S 20 S ZK
GTIN 4013364125902, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 4.22 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 20 kV |
Gesamtlänge (lG max ) | 3080 mm |
Eintauchtiefe (IO max ) | 1580 mm |
Art.-Nr. 767725 PHE3S 20 L ZK
GTIN 4013364125919, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 9.10 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 20 kV |
Gesamtlänge (lG max / IG min ) | 11000 / 2150 mm |
Eintauchtiefe (IO ) | 190 mm |
Art.-Nr. 767980 PHE3S2 60 110 S
GTIN 4013364125926, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 6.98 kg, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Nennspannung (UN ) | 60 ... 110 kV |
Gesamtlänge (IG ) | 2980 mm |
Eintauchtiefe (IO ) | 880 mm |
Art.-Nr. 767990 PHE3 60 110 S
GTIN 4013364135956, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 3.48 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 60 ... 110 kV |
Gesamtlänge (IG ) | 2980 mm |
Eintauchtiefe (IO ) | 880 mm |
Nennspannungsbereich 60 ... 110 kV / 50 Hz, KODIERT
Spezielle Prüfspitze und Anzeigegerät sind zueinander kodiert. D. h., es passt mechanisch keine andere Prüfspitze in das verwendete Anzeigegerät. Eine Verwechslung mit anderen Prüfspitzen ist somit ausgeschlossen.
Kategorie "S" für Schaltanlagen und Freileitungen in kodierter Ausführung.
1 Produkt
Art.-Nr. 769712 PHE3S60 110S CSN7774
GTIN 4013364242517, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 7.23 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 60 ... 110 kV |
Gesamtlänge (lG max / IG min ) | 4470 / 2840 mm |
Eintauchtiefe (IO ) | 880 mm |
Art.-Nr. 767131 PHE3S 110 132 S
GTIN 4013364139411, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 6.20 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 110 ... 132 kV |
Gesamtlänge (IG ) | 3440 mm |
Eintauchtiefe (IO ) | 880 mm |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 Eku 710 001 |
DB Material-Nr. | 01 101 358 |
Art.-Nr. 769714 PHE3 66 16.7S SN7705
GTIN 4013364246768, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 3.76 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 66 kV |
Gesamtlänge (IG ) | 2980 mm |
Eintauchtiefe (IO ) | 880 mm |